Nr kat. 2092-3352
gniazdo THT 1-przewodowe kątowe; przycisk; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; raster 7,5 mm; 2-bieg.; pin lutowniczy Ø 1,4 mm; płytka odciążająca; 2,50 mm²; jasnoszary
wymiary w mm
L = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm
A = 3,6 mm (pin lutowniczy THT)
A = 2,4 mm (pin lutowniczy THR)