MCS MINI HD
Nr kat. 713-1107/033-9037
gniazdo 1-przewodowe, 2-rzędowe; CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; raster 3,5 mm; 14-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; płytka odciążająca przewody; z nadrukiem bezpośrednim; 1,50 mm²; czarny
wymiary w mm
L = [(l. bieg./2) – 1] x raster + 5,2 mm
W czerwonym kółku: wypust kodujący
wymiary w mm
Układ otworów montażowych w kształcie kwadratu umożliwia mocowanie w różnych kierunkach pojedynczych przewodów lub kabli za pomocą opaski zaciskowej. Szerokość opaski zaciskowej musi odpowiadać w/w wymiarom otworów płytki odciążającej przewody.
Opaski zaciskowe i inne tego typu akcesoria nie są dostępne w ofercie WAGO.
Układ otworów montażowych w kształcie kwadratu umożliwia mocowanie w różnych kierunkach pojedynczych przewodów lub kabli za pomocą opaski zaciskowej. Szerokość opaski zaciskowej musi odpowiadać w/w wymiarom otworów płytki odciążającej przewody.
Opaski zaciskowe i inne tego typu akcesoria nie są dostępne w ofercie WAGO.