MCS MIDI
Nr kat. 722-834/031-000
gniazdo THT; konstrukcja kątowa; raster 7,5 mm; 4-bieg.; 100% ochrona przed błędnym połączeniem; kołnierz mocujący; pin lutowniczy 0,6 x 1,0 mm; jasnoszary
wymiary w mm
L = (l. bieg. – 1) x raster + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
Gniazda 2-biegunowe – tylko 1 zatrzask