industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x1125

Przemysłowe switche zarządzalne - przegląd funkcji

Zarządzanie danymi i diagnozowanie, sprawność, bezpieczeństwo, transmisja danych i wydajność: przegląd wszystkich funkcji przemysłowego switcha zarządzalnego

Zarządzanie danymi i diagnostyka

Uproszczone uruchamianie i serwis

industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

Konfiguracja i diagnostyka

Wiele możliwości:

  • konfiguracja poprzez Web-Based-Management (WBM)

  • konfiguracja poprzez wiersz poleceń (SSH, Telnet, RS-232)

  • zarządzanie siecią poprzez SNMP v1, v2, v3

  • wsparcie standardów MIB (Management Information Base)

  • diagnostyka poprzez Modbus/TCP: dostęp do licznych informacji dla łatwiejszego diagnozowania poprzez Modbus

industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

DDM (Digital Diagnostic Monitoring)

  • automatyczne rozpoznawanie podłączonego modułu SFP

  • szczegółowe informacje dotyczące modułu

  • monitoring w czasie rzeczywistym temperaturanapięcie zasilaniamoc nadawczamoc odbiorcza

industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Monitoring i diagnostyka

Łatwiejsza konserwacja:

  • Port Mirroring: analiza ruchu sieciowego

  • LLDP: automatyczne rozpoznawanie urządzeń znajdujących się w pobliżu

  • powiadomienia przez e-mail

Dostępność

Dzięki redundancji w komunikacji

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Jet Ring

  • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)

  • bardzo łatwa konfiguracja

  • do 20 uczestników (Fast Aging) w jednym Jet Ringu

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

Xpress Ring oraz Dual Ring

Xpress Ring:

  • czas przełączania <20 ms

  • łatwa konfiguracja

  • aż do 200 schwitchy w jednym Xpress-Ringu

  • 2 Xpress Ringi na switch

Dual Ring:

  • kombinacja obu typów redundancji

  • 1 Jet Ring oraz 1 Xpress Ring na switch lub 2 Xpress Ringi na switch

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

Szybkie i uniwersalne rozwiązanie:

  • standaryzowana i otwarta technologia

  • czas przełączania <50 ms

  • zagnieżdżone topologie, maks. 6 ringów na switch

  • realizacja tolerancji na pojedynczą awarię (SPOF – Single Point of Failure)

ERPS – tryb Enhancement:

  • urządzenia WAGO ze zintegrowanym switchem oraz opcją Fast Aging

  • typowy czas przełączania <300 ms (w zależności od aplikacji)

Bezpieczeństwo sieciowe

Całkowicie bezpieczne sieci przemysłowe

industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Uwierzytelnianie IEEE 802.1X

Standard bezpieczeństwa sieci IT: bezpieczne uwierzytelnianie oraz autoryzacja w sieciach ETHERNET (lokalnie na switchu lub poprzez serwer RADIUS)

Przebieg:

  • Uwierzytelnianie użytkowników następuje poprzez autoryzatora.

  • Autoryzator używa serwera uwierzytelniającego do sprawdzania informacji uwierzytelniających (suplikant).

industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Firewall – Access Control List

Autoryzacja tylko dla wybranych usług

Filtrowanie pakietów danych po:

  • źródłowym adresie MAC lub IP

  • docelowym adresie MAC lub IP

  • obszarze adresu MAC lub IP

  • portach źródłowych lub docelowych ADP/TCP

industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Port Security

  • dynamiczna nauka adresów MAC dla każdego portu

  • ograniczenie adresów MAC dla każdego portu

  • biała/czarna lista bazująca na adresach MAC, dla każdego portu

Transmisja danych

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

Logiczny podział sieci

VLAN (np. wg IEEE 802.1Q)

Logiczny podział sieci

  • ograniczenie pakietów broadcast

  • zwiększenie bezpieczeństwa sieci

  • priorytetyzacja przepływu danych

  • podział sieci na np. maszynową i biurową

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na IP

  • routing pakietów danych pomiędzy sieciami VLAN na podstawie adresu IP

  • komunikacja jednego użytkownika w dwóch lub więcej sieciach VLAN

  • ekonomiczne podłączanie sieci do nadrzędnego routera

  • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu IP

industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN bazujący na MAC

  • przyporządkowanie pakietów danych do sieci VLAN na podstawie adresu MAC

  • priorytetyzacja pakietów danych na podstawie adresu MAC

Wydajność

Zoptymalizowane sieci ETHERNET

industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Optymalizacja sieci

Agregacja łączy LACP

Scalanie wielu połączeń fizycznych w jedno łącze logiczne:

  • zwiększenie prędkości transmisji

  • redundancja łącza



industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Priorytetyzacja i ograniczenie przesyłu danych

  • szybszy transfer ważnych pakietów danych przez switch

  • priorytetyzacja pakietów danych wg IEEE 802.1 Q

  • ograniczenie szerokości pasma lub liczby pakietów na jednostkę czasu na port

  • poprawa jakości transmisji danych

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg

Kontrola przepływu danych

  • blokowanie burz broadcastowych

  • zapewnienie sprawności sieci

  • ograniczenie przepływu danych Broadcast oraz Multicast (pakiety/czas)

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas