cloud-2000x2000px.jpg

WAGO Cloud: od obiektu do chmury

Obok sterowników IoT, takich jak PFC 100 oraz PFC 200, WAGO rozszerza swoje cyfrowe portfolio o nowy produkt – WAGO Cloud. Przedstawia tym samym rozwiązanie, które łączy świat realny i cyfrowy.


Zalety:

  • uniwersalne rozwiązania do rozmaitych zastosowań dzięki pulpitowi nawigacyjnemu, z możliwością indywidualnego dostosowania

  • skalowalna platforma IoT: możliwość rozszerzenia i indywidualizacji dzięki interfejsowi REST-/OPC-UA

  • centralne monitorowanie stanu urządzeń i powiadamianie poprzez system obsługi alarmów

  • bezpieczna komunikacja dzięki szyfrowaniu TLS

  • centralna wizualizacja danych poprzez dostęp do Cloud Data Control niezależnie od lokalizacji



Cloud Data Control

Tajemnica sukcesu WAGO Cloud

Wydajność rozwiązania WAGO Cloud

WAGO Cloud monitoruje i zarządza wszystkimi sterownikami PFC WAGO, a także ich aplikacjami i danymi. Portal WWW umieszczony na Microsoft Azure umożliwia użytkownikowi dostęp do chmury. Portal ten pozwala zarządzać projektem, sterownikiem i użytkownikami; umożliwia monitorowanie statusu sterownika, udostępnia funkcje alarmowe oraz powiadomienia przez e-mail. Na pulpicie nawigacyjnym można wygodnie obsługiwać teksty, tabele, wykresy, wskaźniki i przyciski poleceń.

W przypadku rozwiązań specyficznych dla danej aplikacji stosowane są interfejsy REST lub OPC-UA, na przykład do monitorowania zużycia energii, a także obsługi prewencyjnej.



Niezawodny sprzęt

Połączenie z obiektem następuje poprzez moduły WAGO-I/O-SYSTEM 750 lub 750 XTR, a dane są przesyłane do Cloud Data Control za pomocą sterownika z rodziny PFC. Dzięki rozszerzeniu firmwaru oraz udostępnieniu specjalistycznych bibliotek możliwe jest tworzenie na PFC100 oraz PFC200 aplikacji IEC przekształcających sterownik WAGO w urządzenie IoT. Komunikacja między modułami PFC a Cloud Data Control odbywa się za pomocą protokołu MQTT i jest szyfrowana. Użytkownik może łatwo dokonać aktualizacji firmwaru w przeglądarce internetowej poprzez Web-Based-Management (WBM). Konfiguracja połączenia z chmurą odbywa się także przy użyciu WBM. Poza tym w skład zestawu wchodzą biblioteki dla CODESYS 2.3 oraz e!COCKPIT. W programie IEC można definiować zmienne, które będą przesyłane do chmury. W ten sposób dane wrażliwe nie wydostaną się z przedsiębiorstwa. Sterowniki WAGO PFC100 i PFC200 tworzą platformę, która łączy świat realny ze światem cyfrowym. Dysponując tak ogromną różnorodnością interfejsów, WAGO I/O SYSTEM stanowi znakomitą podstawę do budowania bramy sieciowej IoT. Sterowniki WAGO są skalowalne, mają modularną budowę, potrafią odebrać każdy sygnał z obiektu, używają wszystkich popularnych protokołów przemysłowych, a nawet umożliwiają podłączenie do chmury elementów wykonawczych i czujników, które same nie mają interfejsu strony internetowej.

Skalowalne rozwiązanie dzięki sprawdzonemu partnerowi

Firma M&M, będąc członkiem Grupy WAGO, stoi u naszego boku jako partner w zakresie całościowych rozwiązań dla oprogramowania przemysłowego. W zakresie chmury i Internetu rzeczy M&M współpracuje ściśle z Microsoft, aplikując odpowiednie rozwiązania, najchętniej na Microsoft Azure. Microsoft Azure ma duże możliwości rozbudowy, jeśli chodzi o moc obliczeniową, zasoby pamięci danych, dostępne transakcje, niezawodność i wysokie standardy bezpieczeństwa. Oferuje szybko rosnącą liczbę usług i narzędzi, dlatego stanowi optymalną podstawę do realizacji rozwiązań specyficznych dla danej aplikacji u naszych klientów. Dzięki interfejsowi REST-/OPC-UA w Cloud Data Control możliwe jest powiązanie naszej usługi w chmurze ze specyficznymi rozwiązaniami M&M. W ten sposób WAGO i M&M oferują wspólnie kompleksowe rozwiązanie, składające się ze sprzętu, oprogramowania i dalszych usług.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.