Tematy

WAGO Device Sphere

  • 8/18/2025
  • Rozwiązanie WAGO do zarządzania urządzeniami umożliwia centralne zarządzanie, precyzyjną konfigurację oraz łatwe uruchamianie wielu sterowników z jednej centralnej lokalizacji – a wszystko to z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.

    Inteligentne i bezpieczne zarządzanie urządzeniami

    • przejrzyste zarządzanie wszystkimi sterownikami

    • zgodność z najwyższymi standardami bezpieczeństwa

    • otwartość poprzez interfejs API w celu integracji z innymi systemami programowymi



    Oprogramowanie do efektywnego zarządzania i monitorowania sterowników

    WAGO Device Sphere umożliwia centralne zarządzanie dużą liczbą sterowników za pomocą jednego punktu dostępu. Ułatwia pracę poprzez następujące funkcje:

    • Proste uruchomienie: szybko i bezproblemowo integrujesz sterowniki.

    • Centralne zarządzanie: sprawnie organizujesz wszystkie urządzenia w jednym miejscu.

    • Elastyczna konfiguracja: dostosowujesz ustawienia sterowników do indywidualnych potrzeb.

    • Aktualizacje oprogramowania: bezproblemowo wdrażasz nowe wersje, zapewniając aktualność systemu.

    • Zgodność z wymogami bezpieczeństwa: dzięki wysokim standardom bezpieczeństwa chronisz urządzenia.

    • Monitorowanie urządzeń: na bieżąco śledzisz stan i wydajność sterowników.


    Każde urządzenie reprezentowane jest przez cyfrowego bliźniaka (digital twin), który odzwierciedla cały jego cykl życia – dzięki temu uzyskujesz cenne informacje o stanie sterowników. Zoptymalizuj swoje procesy dzięki zaawansowanemu narzędziu, korzystaj z inteligentnego i bezpiecznego zarządzania urządzeniami!

    Rozpakuj i używaj

    WAGO Device Sphere umożliwia uruchomienie sterowników bez wcześniejszej konfiguracji dzięki funkcji Zero-Touch Provisioning. Sterowniki otrzymują swój program i konfigurację bezpośrednio z WAGO Device Sphere. Oprogramowanie monitoruje status wszystkich sterowników i informuje użytkowników o nieoczekiwanych zdarzeniach za pomocą powiadomień push, e-maili lub bezpośrednio w aplikacji. Zapewnia to bieżącą kontrolę statusu każdego sterownika.

    Centralne zarządzanie wszystkimi sterownikami

    Sterowniki mogą być zarządzane centralnie przez internet — z poziomu komputera lub tabletu. Jedną z kluczowych funkcji oprogramowania jest integracja ze sprawdzonymi systemami zarządzania kontenerami. Dzięki WAGO Device Sphere możliwe jest także definiowanie parametrów urządzeń. Dodatkowo komunikacja jest bezpieczna i dostosowana do wymagań infrastruktury krytycznej – wszyscy uczestnicy komunikacji muszą się wzajemnie uwierzytelnić, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

    Numer katalogowy: 2759-014x

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej:

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.