Komunikacja_2000x2000.jpeg

CC100 - komunikacja

Pomimo niewielkich rozmiarów sterownik CC100 wyposażony jest w 2 porty Ethernet oraz port RS485. Dodatkowo, dzięki sporej mocy obliczeniowej czyni to z niego idealne urządzenie do wykorzystania jako konwerter protokołów czy urządzenie brzegowe. Do dyspozycji są m.in. następujące standardy komunikacji: Modbus, CAN, EtherCAT, Ethernet/IP, BACnet/IP, DNP3, IEC60870 i wiele innych.

Dzięki systemowi Linux, nie trzeba iść na kompromisy w kwestiach cyberbezpieczeństwa, ponieważ wszystkie powszechnie stosowane mechanizmy są już na pokładzie.

Tak jak inne urządzenia w portfolio WAGO tak i CC100 posiada możliwość łatwego połączenia z praktycznie dowolnym dostawcą usług chmurowych.

Cechy

  • Dwa konfigurowalne porty Ethernet RJ45

  • Interfejs RS485

  • Wbudowany firewall

  • Wsparcie VPN

  • Aktywacja/dezaktywacja portów komunikacyjnych

  • Szyfrowanie metodą SSH i SSL/TLS

  • Natywne protokoły komunikacyjne: Modbus (TCP, UDP), Master EtherCAT, EtherNet/IPTM, Adapter (slave), EtherNet/IPTM Scanner, Modbus® RTU, OPC UA Server/Client, MQTT

  • Protokoły Ethernet: DHCP, DNS, SNTP, FTP, FTPS, SNMP, HTTP, HTTPS, SSH, Modbus (TCP)

  • Rozszerzenie: WAGO-I/O-System 750/753

Przykładowe zastosowania

  • Implementacja własnego protokołu sieciowego

  • Jednostka główna rozproszonego systemu automatyki

  • Gateway protokołów sieciowych (np. Modbus TCP/RTU via DNP3.0)

  • Podłączenie do dowolnego systemu SCADA

  • Podłączenie do dowolnej chmury (np. MS Azure, AWS, IBM Bluemix i inne)

  • Aplikacje IIoT

  • Systemy wrażliwe na bezpieczeństwo

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: