Spośród wielu rodzajów sygnałów występujących w automatyce przemysłowej, chyba najwięcej problemów sprawiają enkodery inkrementalne. Wszystko zaczyna się od projektu mechanicznego, który wymusza konkretną budowę enkodera, jego rozdzielczość i prędkość obrotową. Potem zaczyna się dobór pod kątem standardu transmisji sygnału. Aby jednak cały układ automatyki działał poprawnie, na końcu musi być dopasowany odpowiedni moduł wejść w sterowniku PLC.
Jak w każdym zadaniu, punktem wyjścia są dane wyjściowe. W naszym przypadku jest to prędkość obrotowa RPM (obr/min), rozdzielczość PPR (impulsy na obrót) oraz napięcie sygnału (TTL lub HTL). W celu doboru odpowiedniego modułu IO konieczne jest określenie maksymalnej częstotliwości sygnału. Można to zrobić, korzystając ze wzoru:
f(Hz] = PPR x RPM / 60
W niektórych przypadkach przydatne może być też sprawdzenie, czy mierzone ma być tylko przemieszczenie, czy także prędkość, oraz jak dużą wartość chcemy przechowywać bezpośrednio w pamięci modułu.
Warto przy tym wiedzieć, że moduł enkoderowy oblicza bieżące położenie na podstawie sygnałów A i B i zapisuje je we własnym rejestrze, odczytywanym cyklicznie przez sterownik PLC — a na osobnym rejestrze zlicza impulsy Z, co pozwala wyznaczyć przesunięcie odpowiadające wielu pełnym obrotom enkodera.
Dla modułów WAGO najlepiej skorzystać z poniższej tabeli (moduły przystosowane do enkoderów 5V mają przy tym wbudowaną przetwornicę 24/5V DC, więc nie wymagają osobnego zasilacza):
Moduły I/O
Jak poprawnie dobrać moduły I/O do obsługi enkoderów?
Nr katalogowy | Napięcie enkodera | Sposób podłączenia | Częstotliwość | Rozdzielczość | Dekoder | Wyjście DO | Pomiar prędkości |
5V | 6-przewodowy | 1 MHz | 16 bit | 4x | brak | nie | |
5/24V | 3/6-przewodowy | 1 MHz | 16 bit | 4x | brak | nie | |
5/24V | 3/6-przewodowy | 1 MHz | 16 bit | 1x | brak | nie | |
5V | 6-przewodowy | 250 kHz | 32 bit | 4x | 2x | tak | |
24V | 6-przewodowy | 250 kHz | 32 bit | 4x | 2x | tak | |
24V | 3-przewodowy | 250 kHz | 32 bit | 4x | 2x | tak | |
5V | 6-przewodowy | 250 kHz | 32 bit | 1x | 2x | tak | |
24V | 3-przewodowy | 250 kHz | 32 bit | 4x | 2x | tak |
Przykład doboru dla typowej aplikacji przemysłowej
Moduł ten, podobnie jak pozostałe moduły enkoderowe WAGO, ma też wejścia Latch i Gate — Latch pozwala zapisać lub nadpisać aktualną wartość rejestru położenia, co przydaje się przy bazowaniu maszyny, a Gate umożliwia czasowe wyłączenie zliczania, np. gdy na taśmociągu chwilowo nie ma materiału. Dzięki przynależności do serii 750-637 dostępne są ponadto konfigurowalne wyjścia, które załączają się na podstawie wewnętrznej logiki modułu po przekroczeniu zadanej wartości położenia — niezależnie od prędkości magistrali systemowej i obciążenia programu PLC. W tej aplikacji można je wykorzystać np. do kontroli obszaru pracy przenośnika lub do odmierzania dokładnej długości materiału przed przycięciem.