Zaawansowane możliwości połączenia w rozproszoną sieć
Nowoczesne, zdecentralizowane maszyny produkcyjne wymagają stosowania rozwiązań z zakresu automatyzacji, które zapewnią maksymalną łączność oraz wydajność poza szafą sterowniczą. WAGO I/O System Field z ochroną IP67 to przyszłościowe rozwiązanie. Jest ono kompatybilne z szybkimi sieciami obiektowymi na bazie ETHERNET, takimi jak PROFINET®-, EtherCAT®- oraz EtherNet/IPTM i obsługuje takie technologie jak OPC UA, Bluetooth®, serwery WWW, a teraz także protokół MQTT do połączenia z chmurą. Jego sercem jest wydajny procesor, który umożliwia bezpieczną komunikację zarówno w obrębie sieci obiektowej, jak i z chmurą. Moduł zapewnia wysokowydajne technologie ze zintegrowaną funkcją bezpieczeństwa. Przystosowany do wielu standardów Ethernet, w tym obiektowych protokołów RT (włącznie z TSN) oraz IoT, stanowi uniwersalne rozwiązanie do wielu zastosowań.
Korzyści:
obsługa popularnych sieci obiektowych
niezależna od platformy wymiana danych poprzez OPC UA
udostępnianie informacji poprzez MQTT
szybki dostęp do modułów poprzez Bluetooth®
dostęp do informacji systemowych za pośrednictwem zintegrowanego serwera WWW
#made for TSN