Poznaj

Najbardziej uniwersalny system I/O dla sieci Profinet (Profibus) oraz Ethercat i Ethernet IP

Interfejsy sieciowe WAGO umożliwiają podłączanie sygnałów I/O do sieci obiektowej Profinet I/O lub Profibus DP


Korzyści:

  • zastosowanie z dowolnym kontrolerem Profinet (masterem Profibus)

  • standardowe metody konfiguracji w oparciu o pliki gsdml (gsd)

  • dostępne wersje dla najcięższych warunków środowiskowych



Profinet I/O i Profibus DP

PL_INTEFACE_750-375.jpg

Interfejs sieciowy Profinet I/O 750-375

Interfejs sieciowy umożliwia podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750 do sieci obiektowej PROFINET IO, popularnego standardu Ethernetu przemysłowego w czasie rzeczywistym

PL_INTEFACE_750-333.jpg

Interfejs sieciowy Profibus DP 750-333

Interfejs sieciowy 750-333 umożliwia podłączanie modułów WAGO-I/O-SYSTEM do sieci obiektowej PROFIBUS DP jako slave.

PL_INTEFACE_750-377.jpg

Interfejs sieciowy Profinet I/O 750-377

Interfejs sieciowy 750-377 spełnia rolę urządzenia I/O-device i posiada zintegrowany switch z 2 portami. Pozwala to na łatwe stworzenie struktury liniowej bez dodatkowych komponentów sieciowych.

PL_INTEFACE_750-343.jpg

Interfejs sieciowy Profibus DP 750-343

Interfejs sieciowy ECO opracowany został dla aplikacji charakteryzujących się ograniczonym rozmiarem obrazu procesu. Aplikacje tego rodzaju wykorzystują na ogół wiele sygnałów dwustanowych przy ograniczonej liczbie sygnałów analogowych.

PL_INTEFACE_750-833.jpg

Programowalny interfejs sieciowy Profibus DP 750-833

Programista ma dostęp zarówno do wejść/wyjść sterownika, jak też danych wymienianych przez sieć.

Charakterystyka i zastosowanie:

  • odciążenie centralnego sterowania dzięki rozproszonemu systemowi przetwarzania danych

  • podział aplikacji na autonomiczne jednostki samotestujące

  • programowalna reakcja w przypadku zakłócenia komunikacji sieciowej

  • odciążenie sieci PROFIBUS DP dzięki wstępnemu przetwarzaniu sygnałów

  • skrócenie czasu reakcji dzięki bezpośredniemu dostępowi do modułów peryferyjnych (z pominięciem drogi przed sieć PROFIBUS DP)

  • autonomiczne sterowanie



750-8215-PFC200-.png

Sterownik modularny PFC200 WAGO I/O System

Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie połączeń sieciowych w topologii liniowej.

Charakterystyka i zastosowanie:

  • Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3

  • Możliwość programowania za pomocą WAGO-I/O-PRO V2.3

  • Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO

  • 2 x ETHERNET (konfigurowalny); RS-232/-485; CAN; CANopen; master PROFIBUS DP

  • System operacyjny Linux z RT-Preemption-patch

  • Konfiguracja przy użyciu CODESYS lub przez WWW

  • Bez konieczności serwisowania

PL-INTEFACE750-8208.png

Sterownik modularny PFC200 - master PROFIBUS

Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa oraz budowa maszyn i urządzeń, np. maszyn i urządzeń do pakowania, napełniania, produkcji tekstyliów, a także do obróbki metalu i drewna, maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Charakterystyka i zastosowanie:

  • Możliwość programowania zgodnie z IEC 61131‐3

  • Możliwość programowania za pomocą WAGO-I/O-PRO V2.3 lub CODESYS

  • Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO

  • 2 x ETHERNET (konfigurowalne); RS-232/-485; CAN; CANopen; slave PROFIBUS DP

  • System operacyjny Linux z RT-Preemption-patch

  • Konfiguracja przy użyciu CODESYS lub przez WWW

  • Bez konieczności serwisowania

750-8216.png

Sterowniki PFC200 2G - slave PROFIBUS

Typowe zastosowania PFC200 to automatyka procesowa, automatyka budynkowa oraz budowa maszyn i urządzeń, np. maszyn i urządzeń do pakowania, napełniania, produkcji tekstyliów, a także do obróbki metalu i drewna, maszyn i urządzeń produkcyjnych.

Charakterystyka i zastosowanie:

  • Możliwość programowania za pomocą WAGO-I/O-PRO V2.3 lub CODESYS

  • Bezpośrednie podłączanie modułów I/O WAGO

  • 2 x ETHERNET (konfigurowalne); RS-232/-485; CAN; CANopen; slave PROFIBUS DP

  • System operacyjny Linux z RT-Preemption-patch

  • Konfiguracja przy użyciu CODESYS lub przez WWW

  • Bez konieczności serwisowania

Ponad 500 wariantów modułów I/O

Wejścia/wyjścia dwustanowe i analogowe, moduły komunikacyjne, moduły safety, moduły Ex, warianty na standarowy i rozszerzony zakres temperatur

PL_Moduly_IO_2000x1500.jpg

Moduły I/O

Idea modularności pozwala łatwo dostosować rozwiązania WAGO do dowolnego systemu komunikacji seiciowej, a także stadardu ETHERNET.

interfejsy_top_baner_2000x1500.jpg

Moduły komunikacyjne i funkcyjne

W zależności od aplikacji można wybierać wśród interfejsów sieciowych i modułów komunikacyjnych i funkcyjnych współpracujących z róznymi protokołami.

PL_moduly_PROFIsafe_2000x1500.png

Moduły PROFIsafe

Do modułów wejściowych PROFIsafe można podłączać przyciski bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjne, sygnalizatory wartości granicznej oraz inne czujniki do systemów bezpieczeństwa wyposażone w styki.

PL_modul_EX_jpg_progresywny_2000x1500.jpg

Moduły EX

Moduł wyjść analogowych służące do wystawiania iskrobezpiecznych sygnałów 0 - 20 mA dla urządzeń zainstalowanych w strefie 0+1 przestrzeni zagrożonej wybuchem.

Sterowniki EDGE i komputery EDGE WAGO

Optymalne wykorzystanie danych na obiekcie

Sterownik Edge WAGO

Sterownik Edge jest wyposażony w czterordzeniowy procesor ARM Cortex-A9 i oferuje szeroki wybór interfejsów, w tym dwa porty ETHERNET, jeden port CANopen oraz dwa porty USB. Dodatkowo wbudowany interfejs szeregowy oraz cztery wejścia/wyjścia dwustanowe pozwalają na podłączenie lokalnych urządzeń lub czujników.

Zalety:

  • łatwa integracja z istniejącymi systemami

  • instalacja niezajmująca dużo miejsca

  • możliwość konfiguracji projektu w znanym środowisku CODESYS

Komputer Edge WAGO

Tam, gdzie zapotrzebowanie na moc obliczeniową i pamięć jest wysokie, WAGO oferuje idealne rozwiązanie w postaci komputera Edge. Wykorzystuje on czterordzeniowy procesor Atom 1,91 GHz i jest wyposażony w standardowy system Debian Linux. Użytkownicy mogą czerpać z bogatych zasobów i modelować na nich całe procesy automatyzacji.

Zalety:

  • duża moc obliczeniowa i skalowalna pamięć

  • kompaktowy i prosty w utrzymaniu

  • możliwość korzystania ze standardowego oprogramowania