Tematy

Świetlny spektakl z protokołem Digital Multiplex (DMX)

Funkcja salva DMX otwiera kolejne możliwości w zakresie sterowania oświetleniem.

W ramach oferty WAGO jest on obsługiwany przez moduł interfejsu szeregowego, który może pełnić funkcję mastera DMX, a teraz także slava DMX. Dzięki niemu można realizować różne rozwiązania oświetlenia jako element kształtująy przestrzeń.

Zalety rozwiązania:

  • aplikacje dla mastera DMX na bazie modułu RS-485/232 75x-652

  • wykorzystanie danych telegramu DMX jako danych procesowych dla WAGO-I/O-SYSTEM 750

  • prędkość transmisji 250 kBaud, 1 bit startu i 2 bity stopu

  • biblioteka DMX do integracji urządzeń DMX z WAGO-I/O-SYSTEM 750



DMX - protokół do sterowania oświetleniem

Protokół Digital Multiplex (DMX) wywodzi się z techniki oświetlania scen i imprez; jest on wykorzystywany w tych obszarach do sterowania inteligentnym oświetleniem oraz urządzeniami do tworzenia efektów świetlnych. DMX znajduje coraz większe zastosowanie także w budownictwie. Służy on przede wszystkim do sterowania oświetleniem wielokolorowym, RGB oraz temperaturą oświetlenia.

Światło jest w tym przypadku głównym elementem kształtowania przestrzeni i służy do tworzenia odpowiednich efektów, na przykład przy oświetleniu obiektów architektonicznych, fasad pozwala wyeksponować architektoniczne detale. Najczęściej wykorzystywana jest tu technologia LED, charakteryzująca się dużą wydajnością i bogactwem kolorów światła.

dmx_systemgrafik_170419_01_2000x1500.jpg

DMX System Graphics

Właściwości systemu DMX

DMX bazuje na standardzie interfejsu szeregowego RS-485. Do oprzewodowania wykorzystywane są na ogół trzybiegunowe wtyczki XLR.

Master DMX

  • zapisywanie telegramów DMX z WAGO-I/O-SYSTEM w urządzeniach DMX (np. przełączanie, ściemnianie, regulacja oświetlenia barwnego LED)

  • nadajnik DMX (master) dla 1 … 512 kanałów

Slave DMX

  • odczyt telegramów DMX w celu dalszego przetwarzania w WAGO-I/O-SYSTEM (np. przełączanie oświetlenia hali z DMX poprzez konsolę oświetleniową)

  • 21 kanałów DMX (rozmiar obrazu procesu = 24)

  • Dowolny zakres adresu może zostać wybrany z całego zakresu adresów DMX poprzez kanał startowy (WAGO-I/O-CHECK od wersji 3.10.8).

Produkty DMX WAGO

dmx_p_ur_0750_0652_000_xx_2000x2000.jpg

Interfejs szeregowy RS-232/485 (750-652 / 753-652)

Moduł interfejsu szeregowego pozwala na podłączenie urządzeń ze złączem RS-485, RS-422 lub RS-232 (do wyboru) do WAGO-I/O-SYSTEM 750. Pozwala on również na tworzenie bramek pomiędzy interfejsem szeregowym a sieciami obiektowymi wspieranymi przez WAGO-I/O-SYSTEM 750.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.