Nowa generacja sterowników z Linux®
Sterowniki są w pełni wyposażonymi i wydajnymi maszynami Linux®. WAGO oferuje bogaty zestaw Software Development Kit (SDK) z wieloma narzędziami i bibliotekami IEC, służącymi do integracji przeszło 500 różnych modułów I/O. Poza tym sterowniki z systemem Linux® wyróżniają się bardzo korzystnym stosunkiem ceny do wydajności systemu. Embedded-Linux bazuje na RT-Preempt-Realtime-Kernel. Jest to jądro z pakietem udostępniającym możliwości systemu czasu rzeczywistego.
Dla wszystkich sterowników z systemem operacyjnym Linux® istnieje możliwość rozszerzenia podstawowego obrazu przez pakiety „Open Source”. Dlatego możliwe jest korzystanie z kilku środowisk czasu rzeczywistego, jak np. PHP lub Python. Kolejną zaletą sterowników bazujących na Linux® jest integracja zewnętrznych bibliotek CODESYS utworzonych z użyciem kodu C w celu szybkiej rozbudowy funkcji PLC. Alternatywnie można utworzyć również całe środowisko z użyciem własnych programów „C/C++“, dzięki którym możliwy jest dostęp zarówno do wewnętrznej magistrali, jak i do MODBUS, CAN oraz PROFIBUS.