Produkty

Kompaktowe i wydajne – zasilacze WAGO o mocy 30 W i szerokości tylko 35,5 mm

  • 5/27/2020
  • Zasilacz Compact (787-2850) w obudowie modułowej oferuje sporą moc, jak na swoje 35,5 mm szerokości.

    Wąska konstrukcja pozwala zaoszczędzić około 33% miejsca w szafie sterowniczej i rozdzielnicy w porównaniu ze standardowymi zasilaczami.

    Przy napięciu wyjściowym 24 V DC dostępny jest prąd 1,25 A. Nowy zasilacz zaskakuje niskimi stratami mocy dzięki wysokiej sprawności do 88%.

    Ponadto może być montowany w pozycji odwróconej lub poziomej, przy uwzględnieniu ograniczenia obciążenia – co jest zaletą w rozdzielnicach systemowych w budynkach i przemyśle.

    Zalety:

    • design i właściwości techniczne, dopasowane do nowych, 3-fazowych modułów pomiaru mocy WAGO
      akcesoria idealne do 3-fazowego modułu pomiaru mocy

    • 30 W na szerokości 35,5 mm
      mały i wydajny

    • odpowiada kategorii przepięć III
      odporny na przepięcia i przejściowe wartości po stronie wejściowej

    • niezawodność
      zakres temperatur od -20 do +70°C, ograniczenie obciążenia > +55°C
      MTBF zgodnie z EN/IEC 61709 większe niż 2.500.000 godzin w temp.+40°C



    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią Ci pomożemy i doradzimy.