Tematy

Możliwość podłączania liczników zużycia wszystkich producentów: M-Bus

M-Bus – ekonomiczna sieć obiektowa

System M-Bus bazujący na modelu tramsmisji master-slave może być stosowany w topologii liniowej, gwiaździstej lub w układzie drzewa. Master zasila magistralę szeregową i przetwarza dane slavów M-Bus (urządzeń pomiarowych).

Zalety:

  • podłączenie do jednej centrali wszystkich liczników zużycia mediów poprzez jeden przewód (magistrala)

  • bezpośrednie zasilanie wszystkich urządzeń w sieci poprzez przewód dwużyłowy

  • możliwość podłączenia do jednej sieci obiektowej urządzeń różnych producentów



O M-Bus w kilku słowach

M-Bus (Meter-Bus) to ekonomiczna sieć obiektowa, służąca do transmisji danych związanych ze zużyciem energii. Centralny master – sterownik WAGO z podłączonym przetwornikiem – komunikuje się poprzez dwużyłowy przewód z urządzeniami w sieci (w jednym segmencie maksymalnie 250 slavów: liczniki ciepła, liczniki wody, liczniki elektryczne, liczniki gazu itp. oraz wszelkiego rodzaju czujniki i elementy wykonawcze).

Zastosowanie modułu M-Bus

Moduł M-Bus służy do odczytywania danych o zużyciu energii z liczników energii elektrycznej, liczników ciepła, gazomierzy, wodomierzy, czujników i elementów wykonawczych, pochodzących od różnych producentów. Moduł Meter-Bus jest często stosowany w obszarze sterowania budynkiem jako efektywny system przeznaczony do odczytu danych o zbiorczym zużyciu mediów.

Korzyści z zastosowania modułu mastera M-Bus

  • bezpośrednie (bez zewnętrznych konwerterów), ekonomiczne podłączanie urządzeń M-Bus do WAGO-I/O-SYSTEM

  • duża uniwersalność – możliwość wykorzystania z innymi systemami I/O oraz dowolnymi systemami z interfejsami/sterownikami WAGO-I/O-SYSTEM

  • użycie kilku modułów przy większych strukturach pomiarowych



m-bus_systemgrafik_xx_170124_v2_2000x1125
m-bus_p_ur_0753_0649_000_xx_2000x2000.jpg

Master M-Bus (nr kat. 753-649)

Moduł M-Bus (753-649) spełnia funkcję mastera i umożliwia bezpośrednie podłączanie slavów do WAGO-I/O-SYSTEM 750. M-Bus (Meter-Bus) to sieć obiektowa służąca do transmisji danych związanych o zużyciu energii, dostarczanych przez slavy M-Bus, tzn. liczniki zużycia ciepła, wody, prądu i wszelkiego rodzaju czujniki/elementy wykonawcze. Master M-Bus komunikuje się ze slavami M-Bus i jest interfejsem pomiędzy siecią M-Bus a oprogramowaniem przetwarzającym.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: