Produkty

Filtr magistrali obiektowej i systemowej WAGO ze zintegrowaną kontrolą doziemienia dla systemów i urządzeń z monitorowaniem izolacji

  • 10/16/2018
  • Zalety:

    • zwiększona sprawność urządzeń:
      zoptymalizowana dla systemów z monitorowaniem izolacji

    • szybsze i łatwiejsze wykrywanie i lokalizacja zwarć doziemnych:
      diagnostyka uziemienia dla zasilania magistrali obiektowej 24 i 0 V, a także wykrywanie niesymetrycznych zwarć doziemnych w jednym segmencie zasilania

    • pełna zgodność z modułami WAGO-I/O-SYSTEM 750: skuteczne, niedrogie i inteligentne rozwiązanie



    Niezawodne podłączenie napięcia do węzła sieciowego było dotychczas jedynym zadaniem filtra magistrali obiektowej i systemowej WAGO. Dwa nowe warianty oferują teraz dodatkowo zintegrowaną diagnostykę uziemienia. Chronią system przed zakłóceniami energetycznymi na liniach zasilających prądu stałego, powodowanymi na przykład przez przepięcia łączeniowe lub obciążenia indukcyjne, a także magistralę obiektową przed stanami przejściowymi.

    Nowe filtry zaprojektowane jako moduł I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750 są zoptymalizowane pod kątem zastosowania w systemach z monitorowaniem izolacji, a także umożliwiają wykrywanie niesymetrycznych zwarć doziemnych w segmencie zasilania obiektowego prądem stałym 24 V. Diagnostyka uziemienia jest kluczowa na etapie uruchamiania i konserwacji urządzenia i musi zostać najpierw aktywowana przez użytkownika.

    WAGO‐I/O‐SYSTEM 750 może być stosowany także w przemyśle okrętowym i innych aplikacjach morskich (np. infrastrukturze przybrzeżnej czy platformach wiertniczych). Spełnia szczególne wymagania towarzystw okrętowych jak na przykład DNV GL i Lloyds Register, co zostało potwierdzone licznymi certyfikatami. Korzystanie z tych modułów jest warunkiem prawidłowej współpracy urządzeń.

    Dlatego do eksploatacji WAGO-I/O-SYSTEM 750 z certyfikatem morskim, wymagany jest co najmniej jeden filtr zasilania 750-626/020-002. Gdy wymagane jest dodatkowe źródło zasilania 24 V DC w węźle sieciowym, konieczny jest uzupełniająco filtr magistrali obiektowej WAGO 750-624/020-002.

    Your contact person at WAGO

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Additional service offerings: