Większa niezawodność systemu dzięki nowoczesnym zasilaczom

Praca pełną parą zamiast przestoju

  • 3/1/2024
  • Piękno formy i doskonałość funkcji. Nadwozie nie tylko nadaje samochodom charakter, ale ma także ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pasażerów i jest kluczowym czynnikiem efektywności pojazdu. Tłoczenie, gięcie, wyciąganie i formowanie zewnętrznych części karoserii wykonuje się w tłoczni. Ogromne narzędzia kształtują blachę z siłą nacisku kilku tysięcy ton. W porównaniu z tymi gigantami, niepozorne czujniki doprawdy nie rzucają się w oczy. Tymczasem to właśnie one są niewidocznymi bohaterami tłoczni, zapewniają bezpieczeństwo, precyzyjne pozycjonowanie i najwyższą jakość produktu. Ich praca zależy od niezawodnego zasilania.

    Tłocznia jest z pewnością bardzo imponującym etapem produkcji samochodów. Jest tu głośno, podłoga nieustannie wibruje, a ogromne stemple o sile nacisku do 8000 ton średnio co trzy sekundy uderzają w arkusze blachy. Produkcja zaczyna się od zwojów blachy stalowej lub aluminiowej o wadze kilku ton. Na końcu, po tym jak kilka połączonych ze sobą pras transferowych wykona swoją gigantyczną pracę, poszczególne wypraski, takie jak drzwi, dachy lub maski silnika, stają się rozpoznawalne.

    Wymaga to jednak nie tylko użycia ogromnych sił, ale także maksymalnej precyzji: dokładne podawanie półfabrykatów, ich pozycjonowanie w prasach i kontrola usuwania mają decydujące znaczenie dla przepustowości. Pozostałości po wykrawaniu w narzędziu lub nieprawidłowo podany arkusz blachy oznaczają dodatkową pracę, odrzuty, zatrzymanie maszyny lub, w najgorszym przypadku, uszkodzenie stempla.

    Dlatego niezliczone kamery, czujniki ciśnienia, czujniki indukcyjne i na podczerwień itp. są wykorzystywane do monitorowania i sterowania procesami formowania. Są one uzupełniane przez liczne czujniki bezpieczeństwa lub bramki świetlne, ponieważ przy użyciu tak dużych sił pracownicy muszą być szczególnie chronieni. Aby zapewnić niezawodne zasilanie tych urządzeń i czujników prądem stałym, zastosowano dziesiątki zasilaczy 24 V.

    Stabilne zasilanie

    Zasilacze są sercem każdej szafy sterowniczej: bez odpowiedniego zasilania najpotężniejszy sterownik nie zadziała. To samo dotyczy czujników w tłoczniach. W tym przypadku jakość napięcia zasilającego ma decydujące znaczenie dla bezbłędnego działania tłoczni. Światowe rynki wytwarzania energii poddawane są obecnie transformacji, co czyni je znacznie bardziej podatnymi na fluktuacje.

    Dobrym przykładem jest Brazylia. Kraj, w którym udział odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej wynosi już 85%. Duża część tej energii pochodzi z elektrowni wodnych, które z powodu szkód środowiskowych i dużej niepewności w okresach suszy są coraz częściej zastępowane przez inne formy pozyskiwania energii. W Brazylii istnieje wiele przyczyn niskiej stabilności sieci, co powoduje ogromne trudności dla branż produkcyjnych, takich jak przemysł motoryzacyjny.

    „Wahania zasilania doprowadziły do długich przestojów u jednego z naszych klientów z branży motoryzacyjnej, a zaczęły się one właśnie w tłoczni", wyjaśnia Eduardo de Marchi, kierownik ds. obsługi klienta i specjalista ds. interfejsów w WAGO Brazylia. „Najgorsze było wyszukiwanie przyczyn awarii: czy przyczyną była słaba stabilność sieci? A może coś nie tak z zasilaczem? Albo to któryś z czujników? Poszukiwania przeciągały się niekiedy godzinami, podczas których cała produkcja w tłoczni stała w miejscu".

    WAGO to nie tylko doskonałe produkty. Nasz klient jest również pod wrażeniem naszej elastyczności i gotowości do świadczenia usług serwisowych.

    Eduardo de Marchi | kierownik ds. obsługi klienta i specjalista ds. interfejsów w WAGO Brazylia.

    Można szukać, ale lepiej wiedzieć

    Oprócz wysokiej jakości zasilania, klient najpilniej potrzebował bardziej szczegółowych informacji na temat stanu zasilacza i podłączonych obciążeń. Zasilacz WAGO Pro 2 sprawnie wykona oba te zadania. Jego mocną stroną jest bowiem nie tylko wysoka wydajność, ale także nadzwyczajne możliwości komunikacyjne. Montowany zatrzaskowo moduł komunikacyjny łączy zasilacz ze sterownikiem lub bramką IoT i dostarcza cennych informacji. Połączenie realizowane jest poprzez IO-Link, Modbus TCP/IP, Modbus RTU lub EtherNet/IPTM. Pozwala to na optymalną integrację zasilacza z istniejącą automatyką i siecią oraz umożliwia ciągłe monitorowanie w czasie rzeczywistym. Pro 2 przesyła nie tylko własne dane statusowe, ale także umożliwia szczegółowe monitorowanie wszystkich podłączonych odbiorników.

    „Nasz klient znał ze stosowanych do tej pory zasilaczy tylko informację zwrotną DC-OK" – wyjaśnia de Marchi. „Wiele zmienił fakt, że mógł w dowolnym momencie wizualizować informacje o całym obciążeniu, przepięciach lub zwarciach swoich odbiorników prądu stałego: od teraz rozwiązywanie problemów liczone było nie w godzinach, lecz w minutach".

    Otworzyło to również nieznane wcześniej możliwości w zakresie działań konserwacyjnych. Pro 2 umożliwia ustawienie progów ostrzegawczych w oprogramowaniu. Podczas gdy prosta funkcja DC-OK wyłącza się tylko przy prądach znacznie wykraczających poza zakres znamionowy, skutkujących obniżeniem napięcia wyjściowego, Pro 2 sygnalizuje każde przekroczenie zadanej wartości granicznej prądu, również w zakresie prądu znamionowego – bez wyłączania lub przerywania zasilania. W praktyce pozwala to na konserwację prewencyjną, jeszcze zanim wystąpią szkody: stopniowy wzrost zużycia energii elektrycznej wskazuje na oznaki zużycia poszczególnych odbiorników. Odpowiednie działania zapobiegawcze można przeprowadzić jeszcze przed wystąpieniem rzeczywistych awarii.

    Po pierwsze – zadowolony klient

    "Dzięki zasilaczom Pro 2 mogliśmy drastycznie skrócić czas przestojów", to główna informacja zwrotna od klienta, jak podaje de Marchi: "Dalsze korzyści wynikają również z inteligentnego zarządzania obciążeniem, wysokiej sprawności na poziomie 96,3% i długiego czasu pracy zasilacza WAGO", cytuje de Marchi, i dodaje: "Nasz klient jest pod wrażeniem naszej elastyczności i gotowości do świadczenia usług serwisowych".

    Podczas pandemii COVID-19 tradycyjna prezentacja produktu w siedzibie klienta padła ofiarą surowych ograniczeń. Zespół sprzedaży WAGO zorganizował więc kilka prezentacji online, które były w 100% dostosowane do wymagań klienta. Interakcja sprzętu, oprogramowania i oddziaływanie na przykładowe odbiorniki zostały synchronicznie pokazane na wielu dzielonych ekranach. Pozwoliło to klientowi dowiedzieć się, w jaki sposób jego wyzwania zostaną zrealizowane w przyszłości za pomocą zasilacza Pro 2.

    Zespół skupiony wokół de Marchi zapewnił również pomoc w zakresie wewnętrznych konsultacji na temat proponowanego rozwiązania. „Nasza osoba kontaktowa jest odpowiedzialna za automatyzację. Początkowo oferowaliśmy zasilacz Pro 2 z protokołem komunikacyjnym Modbus TCP, ale gdy klient przedstawił to rozwiązanie innym działom w swojej firmie, ich dział IT odrzucił tę koncepcję, ponieważ wymagałoby to wielu dodatkowych adresów IP w systemie. Zrozumieliśmy sytuację i pomogliśmy klientowi sprostać temu wyzwaniu: wymieniliśmy moduł komunikacyjny na Modbus RTU, który był w stanie komunikować się ze sterownikiem znajdującym się w szafie". Dzięki interfejsowi szeregowemu modułu komunikacyjnego nie trzeba było rezerwować kolejnych adresów IP. Ułatwiło to również integrację z infrastrukturą IT.

    Jeśli w tłoczni wystąpią przestoje spowodowane wahaniami napięcia, można je drastycznie skrócić dzięki licznym komunikatom o statusie, które zasilacz WAGO Pro 2 przesyła od odbiorników 24 V. Duża gęstość informacji pozwala sprawną lokalizację usterek. Jednocześnie dane te są wykorzystywane do konserwacji prewencyjnej wielu podłączonych odbiorników, co zwiększa wydajność całego systemu.

    O autorze

    Eduardo de Marchi jest kierownikiem ds. obsługi klienta i specjalistą ds. interfejsów w WAGO, w brazylijskim Sao Paulo. Swoją karierę rozpoczął w 2009 r. jako stażysta, od tego czasu systematycznie awansował w Grupie WAGO, a w 2013 r. objął stanowisko specjalisty ds. interfejsów – z przekonania, jak sam mówi, ponieważ interfejsy WAGO są doskonałe! Szczególnie docenia pełne szacunku interakcje między współpracownikami i postrzega WAGO jako pracodawcę, który przywiązuje dużą wagę do rozwoju osobistego.