Zasilacz, który dostarcza kompletnych informacji.
„W środowisku testowym szczególnie ważne jest niezawodne wykrywanie i precyzyjne lokalizowanie źródeł błędów“, wyjaśnia Smalbrugge. „Nagłe spadki napięcia, szczegółowe informacje o obciążeniu oraz wyzwoleniu funkcji TopBoost lub PowerBoost – użytkownik wie o wszystkim! Nasz klient jest zawsze poinformowany o tym, co aktualnie dzieje się z jego czułymi urządzeniami 24 V“.
Informacje te nie tylko odzwierciedlają aktualny stan systemu, ale służą również do przewidywania warunków, które mogą mieć na niego negatywny wpływ. Podczas gdy komunikat zwrotny z DC-OK informuje tylko o wyłączeniu zasilacza, w Pro 2 użytkownik może sam zdefiniować progi ostrzegawcze za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego. Przekroczenia wartości granicznych są zgłaszane przez zasilacz Pro 2 do sterownika PLC lub systemu sterowania. Dzięki temu możliwe jest wdrożenie serwisu predykcyjnego. na przykład, stopniowa zmiana prądu wyjściowego może wskazywać na zbliżające się uszkodzenie silnika, nagromadzenie osadów na zaworach lub zanieczyszczony czujnik. „Nasz klient może więc reagować na te zdarzenia, zanim faktycznie dojdzie do awarii systemu“, wyjaśnia Smalbrugge. „Wszyscy są zadowoleni z uzyskanej w ten sposób zwiększonej dostępności obiektów testowych EHC“.