Produkty

Nowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem, bezpośrednim podłączaniem przewodów i mostkiem zwierającym

  • 11/6/2024
  • Zalety

    • łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji z całkowicie zdejmowaną górną częścią i techniką łączeniową WAGO

    • zintegrowany mostek zwierający dla bezpiecznego montażu, uruchamiania i serwisowania

    • możliwość indywidualnego doboru długość przewodu przyłączeniowego



    Rozszerzenie oferty dla nowych i istniejących instalacji

    Czy to w budynkach, czy bezpośrednio w maszynach – jeśli nie chcesz przerywać aktywnych przewodów pod napięciem, zastosuj nasze przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem. Oferta przekładników prądowych WAGO z dzielonym rdzeniem powiększyła się właśnie o 19 nowych produktów.

    Nowe przekładniki prądowe z dzielonym rdzeniem mają wytrzymałe obudowy, wykonane z trudnopalnego poliamidu. Ich dwuczęściowa konstrukcja połączona zawiasem pozwala na całkowity demontaż górnej części. Takie rozwiązanie ułatwia instalację nawet w trudnych i ciasnych warunkach. Możliwość bezpośredniego i beznarzędziowego podłączania przewodów linkowych i sztywnych do przekładników dzięki zintegrowanej przelotowej złączce instalacyjnej WAGO z serii 221 z dźwigniami zapewnia dodatkową oszczędność czasu. Dołączony do zestawu mostek zwierający, z możliwością wtykania w dwóch pozycjach (pozycja zwarcia i pozycja przechowywania), umożliwia bezpieczny montaż, uruchamianie i serwisowanie. Użytkownik może indywidualnie dobrać przewód przyłączeniowy, określając jego przekrój, długość oraz inne właściwości. Nowa seria obejmuje pierwotne prądy znamionowe do maksymalnie 250 A i jest dostępna w wariantach z przełożeniem 1 A, 5 A i 333 mV. Wyrafinowany system sprężyn zapewnia stały docisk połówek rdzenia, a tym samym spójne, dokładne odczyty – nawet przez lata.

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Dowiedz się więcej: