Rozproszone moduły WAGO I/O System Field obsługują teraz protokół komunikacyjny MQTT, umożliwiający np. bezpośrednie połączenie z chmurą.
Zdecentralizowany WAGO I/O System Field wyróżnia się możliwością połączenia w sieć rozproszoną. Integruje on szybkie, oparte na sieci ETHERNET standardy, takie jak PROFI-NET, EtherNet/IP i EtherCAT, a także technologie jak np. IO-Link, OPC UA, Bluetooth® i serwer WWW.
Rozproszone moduły WAGO I/O System Field obsługują teraz także protokół komunikacyjny MQTT, umożliwiający np. bezpośrednie połączenie z chmurą. Dane z urządzenia i metadane, wartości pomiarowe i dane diagnostyczne mogą być odczytywane i przekazywane do aplikacji w chmurze lub urządzenia Edge w celu dalszego przetwarzania.
Rozszerzenie o funkcjonalność MQTT jest możliwe za pomocą bezpłatnej aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Moduły można obsługiwać przez Bluetooth® (Bluetooth Low Energy) za pomocą aplikacji WAGO I/O System Field dla systemów iOS lub Android™.
Do aplikacji dodano funkcje przypisywania i zarządzania adresami IP, dzięki czemu bezprzewodowe uruchamianie na obiektach jest jeszcze łatwiejsze. Oprócz wymagań stopnia ochrony IP67 moduły spełniają również wymagania dla obudów typu 12 i 13 (UL 50).
Urządzenia otrzymały ponadto certyfikat UL 61010 Ordinary Location i dlatego są dopuszczone do sprzedaży na odpowiednich rynkach. Zestaw narzędzi WAGO I/O System Field rozszerzono teraz także o konfigurator WAGO IO-Link.
Oprogramowanie inżynierskie pozwala na konfigurację urządzeń WAGO master IO-Link oraz na bezpośrednią obsługę urządzeń IO-Link, niezależnie od ich producenta. Oprócz modułów WAGO I/O System Field oprogramowanie inżynierskie umożliwia również konfigurację modułów WAGO I/O System 750.