Produkty

Idealne rozwiązanie dla indywidualnych projektów PCB

  • 9/16/2024
  • Zalety:

    • z dźwignią, przyciskiem lub otworem montażowym – dogodny rodzaj obsługi dla każdego zastosowania

    • 2621 i 2641 dostępne w opakowaniach typu tape-and-reel oraz w wykonaniu do lutowania w technice Reflow



    Złącza do PCB dla przewodów o przekroju do 1,5 mm²

    Wraz z wprowadzeniem serii 2621 i 2641, WAGO rozszerza swoją ofertę złączy do PCB dla przewodów o mniejszych przekrojach do 1,5 mm². Nowe serie 2621 i 2641, obok serii 2601 z techniką dźwigniową, są przeznaczone do oprzewodowania obwodów sygnalizacyjnych. Dostępne są złącza w wersji z zaciskiem Push-in CAGE CLAMP® (seria 2621) oraz przyciskami (seria 2641).

    Można więc wybrać najwygodniejszy sposób obsługi dla każdej aplikacji. Ta wszechstronność jest szczególnie korzystna np. przy projektowaniu połączeń. Niezależnie od rodzaju obsługi złącza z serii 2621 i 2641 mają takie same wymiary i taki sam footprint, dzięki czemu można je łatwo wymieniać. Również wygląd i kształt złączy z serii 26xx jest identyczny, bez względu na zakres obsługiwanych przekrojów.

    Konfigurator WAGO Smart Designer oferuje różne opcje personalizacji złącz do PCB. Możliwe jest wybranie np. określonego koloru lub nadruku na złączach.

    Zarówno seria 2621, jak i 2641 są dostępne w opakowaniach typu tape-and-reel do zautomatyzowanego montażu i są również oferowane w wykonaniu do lutowania w technice Reflow.

    Złącza do PCB dla przewodów o przekroju do 2,5 mm²

    W celu sprawniejszego i bardziej komfortowego podłączania urządzeń WAGO rozszerza swoje portfolio złączy do PCB o serie 2602, 2622 i 2642, które nadają się do przewodów o przekrojach do 2,5 mm² i oferują różne sposoby obsługi właściwe do wymogów aplikacji. Dostępne są złącza z dźwignią (seria 2602), z zaciskiem sprężynowym Push-in CAGE CLAMP® (seria 2622) oraz z przyciskami (seria 2642). Złącza te mogą być stosowane np. w zasilaczach, skrzynkach naściennych i elektronice przemysłowej.

    Złącza PCB do automatycznego montażu z Reflow

    Dla usprawnienia automatycznego montażu na płytkach PCB złącza z serii 2624 i 2626 są przystosowane do procesu lutowania Reflow. Zmniejsza to nakłady związane z produkcją w porównaniu do lutowania na fali. Złącza do PCB są dostępne dla przekrojów 4 mm² (serie 2624) oraz 6 mm² (seria 2626). Obie serie zostały wyposażone w zacisk Push-in CAGE CLAMP® do szybkiego i sprawnego montażu przewodów.

    Numery katalogowe

    Przekrój przewodu maks. 1,5 mm²

    2621-1xxx, 2621-3xxx (otwór montażowy)

    2641-1xxx, 2641-3xxx (przyciski)

    Przekrój przewodu maks. 2,5 mm²

    2602-11xx,2602-31xx (dźwignia)

    2622-1xxx, 2622-3xxx (otwór montażowy)

    2642-1xxx, 2642-3xxx (przyciski)

    W opakowaniu tape-and-reel oraz przystosowane do Reflow

    2624-1xxx/0004-0604, 2624-3xxx/0004-0604, 2626-1xxx/0024-0604, 2626-3xxx/0024-0604





    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas

    Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.