MM-340133_new-website-page_werkzeugseite_MM-217249_036_2000x1500

Sprawne oprzewodowanie dzięki profesjonalnym narzędziom

Cyfryzacja i automatyzacja procesów w coraz większym stopniu wpływają na codzienną pracę. Mimo to, większość prac instalacyjnych (70%) jest wykonywana ręcznie. Dlatego tak ważna jest optymalizacja procesu montażu i oprzewodowania. Użytkownicy, którzy cenią funkcjonalne i wysokiej jakości narzędzia, mogą znacznie skrócić czas pracy i zwiększyć efektywność procesu.


Zalety:

  • prosta, precyzyjna i bezpieczna obsługa

  • oszczędność czasu i bezpieczeństwo procesu

  • efektywność i ochrona środowiska



Narzędzia do wszystkich zastosowań

MM-462914_website-update_WAGO_bag_2000x1125.jpg

Torba WAGO: idealna na podręczne narzędzia!

Praktyczna torba na narzędzia WAGO zapewnia maksymalną mobilność i elastyczność przy instalacjach budynkowych, budowie maszyn i urządzeń oraz podczas prac konserwacyjnych. Dzięki niej wszystkie potrzebne narzędzia są zawsze pod ręką. Do torby można łatwo przypiąć za pomocą zatrzasków skrzynkę L-Boxx Micro lub L-Boxx Mini, dzięki czemu zawsze można mieć przy sobie odpowiednie złączki instalacyjne lub inne akcesoria.

MM-463388_website-update_werkzeuge_vde-schraubendreher_2000x1125.jpg

Wkrętaki WAGO z certyfikatem VDE

  • wkrętaki z certyfikatem VDE: do 1000 V zgodnie z IEC 60900

  • z antypoślizgową rękojeścią

  • dwukomponentowy, gumowany uchwyt zapewniający ergonomiczną i bezpieczną obsługę

Wkrętaki VDE są dostępne w następujących wariantach:

  • płaski

  • krzyżakowy (PH i PZ)

  • Torx®

  • krzyżakowo-płaski (PH i PZ)

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_3_2000x1125.jpg

Ściąganie izolacji zewnętrznej

Szybkie i bezpieczne ściąganie izolacji z przewodów i kabli to jedno z najważniejszych zadań podczas montażu szaf sterowniczych. WAGO oferuje w swoim portfolio profesjonalne narzędzia do ściągania izolacji zewnętrznej. Zapewniają one trwałość dzięki zastosowaniu ostrzy z powłoką z azotku tytanu i pewny chwyt dzięki antypoślizgowej rękojeści.

Szczypce do ściągania izolacji zewnętrznej z przewodów sterowniczych i sygnałowych

  • szybkie ściąganie izolacji z przewodów sterowniczych i sygnałowych bez ryzyka uszkodzenia pojedynczych żył

  • brak potrzeby ustawiania narzędzia do konkretnej średnicy przewodu

  • wygodne ściąganie izolacji nawet przy dłuższych przewodach

  • wydłużony okres eksploatacji dzięki wymiennym ostrzom

  • do przewodów do czujników/elementów wykonawczych, wysokoelastycznych przewodów TPE-U, PUR, PUR/PVC, PCV, ekranowanych i nieekranowanych, wielożyłowych

Nóż do ściągania izolacji zewnętrznej

  • 5 wymiennych obejm: jedno narzędzie do przewodów o różnych średnicach zewnętrznych Ø 4 ... 70 mm

  • precyzyjne cięcie okrężne dzięki obejmie zaciskowej i okienku kontrolnym

  • ergonomiczny w obsłudze dzięki 2-komponentowemu uchwytowi

  • wysoki poziom bezpieczeństwa podczas i po pracy (kieszeń spodni/skrzynka narzędziowa), ponieważ nie ma odsłoniętych ostrzy

  • możliwość ustawienia głębokości cięcia noża i ostrza hakowego dla różnych typów przewodów

neuheiten_p_0206_1441_000_xx_2000x1125.jpg

Dopuszkowy ściągacz izolacji

  • bardzo wydłużona końcówka ułatwiająca ściąganie izolacji zewnętrznej w trudno dostępnych skrzynkach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych urządzeń, obniżająca ryzyko obrażeń

  • do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych przewodów okrągłych: Ø 8 ... 13 mm np.: YDY/NYM 3 x 1,5 do YDY/NYM 5 x 2,5 (bez PCW i halogenu) przewód uziemiający do 5 x 1,5

  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 4 ostrzy

  • zintegrowane skalowanie długości (wewnątrz) -> precyzyjne ściąganie izolacji

  • brak konieczności ustawiania głębokości cięcia (nie powoduje to uszkodzenia przewodu!)

p_ur_0206_1442_000_xx_2000_1125.jpg

Uniwersalny ściągacz izolacji

  • proste prowadzenie przewodów w celu szybkiego i łatwego cięcia wzdłużnego, przydatne w przypadku przewodów bezhalogenowych

  • ostrze do ściągania izolacji dla pojedynczych żył 0,2 ... 4,0 mm²

  • bezpieczna praca dzięki suwakowi z zatrzaskami

  • do ściągania izolacji ze wszystkich dostępnych przewodów okrągłych: Ø 8 ... 13 mm np.: YDY/NYM 3 x 1,5 do YDY/NYM 5 x 2,5 (bez PCW i halogenu) przewód uziemiający do 5 x 1,5

  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 4 ostrzy

neuheiten_p_0206_1451_000_xx_2000x1125.jpg

Ściągacz izolacji z przewodów komunikacyjnych

  • szybki i łatwy proces ściągania izolacji zewnętrznej, przeznaczony specjalnie do przewodów komunikacyjnych z cienką izolacją PVC (np. Cat. 5, 6, 7, 8, skrętka)

  • strona 1 służąca do ściągania izolacji zewnętrznej i strona 2 służąca do usuwania folii ekranującej

  • zintegrowana wewnętrzna miarka umożliwiająca dokładne odizolowanie

  • zmniejszony nakład siły i precyzyjne cięcie okrężne dzięki układowi 2 ostrzy

  • brak potrzeby dostosowywania głębokości cięcia do odpowiedniej średnicy, ponieważ ostrze w specjalnej pozycji doskonale usuwa zewnętrzną izolację, oraz nacina i usuwa folię ekranującą

Odizolowanie przewodu

Szczypce do ściągania izolacji Quickstrip Vario (nr katalogowy 206-1125) są przeznaczone do ściągania izolacji z przewodów o przekroju od 0,03 do 16 mm².

  • Automatyczne szczypce do ściągania izolacji ze zintegrowaną funkcją cięcia umożliwiają szybkie i łatwe odizolowanie końcówek przewodów o szerokim zakresie przekrojów – 0,03 ... 16 mm².

  • Nie trzeba stosować dodatkowych środków zapobiegających rozszczepieniu przewodu, ponieważ możliwe jest pozostawienie odcinka izolacji na końcówce przewodu – przed podłączeniem można po prostu zdjąć ten kawałek izolacji.

  • Podłączenie przewodów w złączce listwowej WAGO z zaciskiem sprężynowym nie wymaga stosowania tulejki przewodowej.

  • Precyzyjna regulacja służy do usuwania cienkiej i grubej izolacji.

  • Zapasowe ostrza (standardowe / V / owalne) można przechowywać w rękojeści narzędzia.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_1_2000x1125.jpg

Tulejkowanie przewodów

Narzędzia do krępowania, takie jak Variocrimp 4 i 16, uzupełniają ofertę narzędzi WAGO. (nr katalogowy 206-1204 i 206-1216).

  • Ustawianie przekroju przewodu odbywa się automatycznie.

  • Podłączanie przewodów za pomocą kwadratowego zacisku jest bardzo praktyczne, ponieważ ma potrzeby pozycjonowania końcówki podczas wprowadzania do złączki w określonym położeniu.

  • Po zaciśnięciu tulejki przyrząd otwiera się automatycznie.

  • Wprowadzenie do tulejkownicy jest możliwe z obydwu stron (dla osób prawo- i leworęcznych).

  • Gazoszczelne krępowanie stanowi podstawę bezpiecznego połączenia.

MM-17081  Tipp 3  website update Tools_6_2000x1125.jpg

Zgodne z normami końcówki pomiarowe – bezpieczne, elastyczne, precyzyjne!

Ze względu na zastosowaną izolację, dostępne na rynku końcówki pomiarowe nie zawsze pasują do otworu pomiarowego złączek listwowych. Aby zmierzyć prąd i napięcie na listwie zaciskowej, elektrycy musieli używać odpowiednich adapterów. WAGO wyszło naprzeciw temu problemowi. Oferuje odpowiednie rozwiązanie: zoptymalizowane końcówki pomiarowe o średnicy 2 mm umożliwiają bezpośrednie i zgodne z normami pomiary w aplikacjach CAT III i -IV – bez żadnych dodatkowych adapterów.

  • Pomiar prądu i napięcia bez użycia adapterów – dzięki specjalnie opracowanej końcówce pomiarowej adapter pomiarowy nie jest już potrzebny.

  • Te szczególnie małe, odłączalne końcówki pomiarowe mierzą prądy do 10 A.

Inne narzędzia...

nożyce do cięcia przewodów; do p. miedź. i alumin. do 35 mm²/AWG 2
Nr kat. 206-118

nożyce do cięcia przewodów; do p. miedź. i alumin. do 35 mm²/AWG 2

tulejkownica Variocrimp 4; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 0,25 ... 4,0 mm²
Nr kat. 206-1204

tulejkownica Variocrimp 4; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 0,25 ... 4,0 mm²

tulejkownica Variocrimp 16; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 6 mm², 10 mm², 16 mm²
Nr kat. 206-1216

tulejkownica Variocrimp 16; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 6 mm², 10 mm², 16 mm²

szczypce do ściąg.izol. Quickstrip Vario; standard, 0,03 … 16 mm²; do nożyc do cięcia żył przewodów
Nr kat. 206-1125

szczypce do ściąg.izol. Quickstrip Vario; standard, 0,03 … 16 mm²; do nożyc do cięcia żył przewodów

tulejkownica 25; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 10, 16 i 25 mm²
Nr kat. 206-1225

tulejkownica 25; do tulejek z kołnierzem z tworzywa lub bez; zakres krępowania 10, 16 i 25 mm²

zapasowe chwytacze przytrzymujące przewód; do 206-1125
Nr kat. 206-1132

zapasowe chwytacze przytrzymujące przewód; do 206-1125

zestaw noży; standard, 0,03 … 16 mm²; do 206-1125
Nr kat. 206-1126

zestaw noży; standard, 0,03 … 16 mm²; do 206-1125

sprężyna naciągowa; duża; do 206-1204
Nr kat. 206-1205

sprężyna naciągowa; duża; do 206-1204

zestaw noży; ostrze owalne, 10 … 16 mm²; do 206-1125
Nr kat. 206-1128

zestaw noży; ostrze owalne, 10 … 16 mm²; do 206-1125

sprężyna naciągowa; mała; do 206-1204 i 206-1216
Nr kat. 206-1206

sprężyna naciągowa; mała; do 206-1204 i 206-1216

zapasowy suwak do zdejmowania izolacji; do 206-1125
Nr kat. 206-1129

zapasowy suwak do zdejmowania izolacji; do 206-1125

zapasowe zabezpieczenie noża; do 206-1125
Nr kat. 206-1131

zapasowe zabezpieczenie noża; do 206-1125

szczypce do ściągania izolacji Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; z nożycami 0,02 ... 10 mm² przewód linkowy (1,5 mm² p. jednodrutowy)
Nr kat. 206-125

szczypce do ściągania izolacji Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; z nożycami 0,02 ... 10 mm² przewód linkowy (1,5 mm² p. jednodrutowy)

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej:

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.