Tematy

Standard do sterowania napędami: SMI

„Standard Motor Interface“ - jednolity interfejs do podłączania napędów elektrycznych

SMI został opracowany z myślą o podłączaniu napędów z elektronicznym załączaniem, stosowanych w roletach i urządzeniach ochrony przeciwsłonecznej.



Zalety SMI:

  • precyzja

  • cicha praca

  • komunikat zwrotny

  • kompatybilność

  • łatwa instalacja



logo_smi_standard-motor-interface_2000x1125.jpg

O SMI w kilku słowach

STANDARD MOTOR INTERFACE (SMI) jest jednolitym elektrycznym połączeniem między napędami rolet lub innymi urządzeniami ochrony przeciwsłonecznej.

Uznani europejscy producenci tych urządzeń połączyli swoje wysiłki w ramach grupy roboczej SMI i opracowali jednolity cyfrowy interfejs. Umożliwia on sterowanie napędami nie tylko poprzez polecenia załącz/wyłącz, lecz także poprzez telegramy.

smi_grafik_gesamt_2000x1125.jpg

SMI System Graphics

Właściwości systemu:

  • możliwość​ równoległego​ sterowania​ maksymalnie​ 16​ napędami​, w​ zależności​ od​ aplikacji​

  • sterowanie i zasilanie poprzez przewód pięciożyłowy (zasilanie jednofazowe i transmisja danych)

  • precyzyjne ustawianie pozycji pośrednich

  • odczyt​ aktualnych​ pozycji​ napędu​

  • informacja zwrotna od silnika wraz z wynikami diagnozy



Produkty WAGO dla SMI

smi_systemgrafik_smi-cgf_registerkarte-start_de_2000x2000.jpg

Konfigurator SMI WAGO

Konfigurator SMI WAGO oferuje funkcje ułatwiające rozruch i konfigurację napędów SMI. Oprócz trybu online, umożliwiającego bezpośrednie sterowanie napędami SMI, konfigurator oferuje także funkcję offline. Oferuje ona zarówno konfigurację offline wszystkich napędów SMI podłączonych do modułów mastera SMI wewnątrz węzła, jak również zapisywanie i przywracanie konfiguracji napędów SMI z istniejących plików CSV.

winsta_systemgrafik-smi-753-1630_2000x1500.jpg

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: