Referencje

Podłączanie słupków oświetleniowych – szybko, łatwo, wygodnie

  • 2/20/2019
  • Firmy BEGA i WAGO stworzyły niezwykle efektywne połączenie – i to w dosłownym tego słowa znaczeniu. Znane wśród elektroinstalatorów złączki instalacyjne WAGO z serii 221 zainspirowały producenta opraw oświetleniowych BEGA do zaprojektowania optymalnego przyłącza. Dzięki niej podłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 w słupkach oświetleniowych jest jeszcze wygodniejsze, szybsze i bezpieczniejsze.


    Świecimy przykładem:
    W partnerskiej współpracy z WAGO, specjalistą od techniki łączeniowej, producent opraw oświetleniowych BEGA opracował nowe przyłącze, dzięki któremu podłączenie oprawy oświetleniowej jest realizowane znacznie szybciej, łatwiej i bezpieczniej.



    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
    Nr kat. 221-613

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny
    Nr kat. 221-612

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 6 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 6,00 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
    Nr kat. 221-413

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
    Nr kat. 221-412

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny
    Nr kat. 221-415

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; temperatura otoczenia maks. 85°C (T85); 4,00 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-203

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 3-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy pomarańczowy; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-205

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 5-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy żółty; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy szary; temperatura otoczenia maks. 40°C; 2,50 mm²; szary
    Nr kat. 222-413

    złączka instalacyjna z dźwignią; do wszystkich rodzajów przewodów; maks. 4 mm²; 3-przew.; kolor obudowy szary; temperatura otoczenia maks. 40°C; 2,50 mm²; szary

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-202

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 2-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy: biały; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny
    Nr kat. 2273-204

    złączka instalacyjna do przewodów sztywnych; do przewodów jednodrutowych; maks. 2,5 mm²; 4-przew.; kolor obudowy przezroczysty; kolor pokrywy czerwony; temperatura otoczenia maks. 60°C (T60); 2,50 mm²; transparentny

    Dźwignia w górę, wprowadź przewód, dźwignia w dół! Nowe przyłącze w słupkach oświetleniowych BEGA wyposażone jest w złączki instalacyjne WAGO z serii 221. Dzięki temu podłączenie oprawy jest dziecinnie proste.

    Funkcjonalna obudowa dla zaawansowanej technologii

    Przyłącze w słupku oświetleniowym BEGA wraz ze złączkami do wszystkich rodzajów przewodów z serii 221 jest przemyślanym rozwiązaniem, powstałym z myślą o użytkowniku. Materiał wzmocniony włóknem szklanym zapewnia wytrzymałość i funkcjonalność, którą użytkownicy opraw BEGA znają i której oczekują. Przezroczystą osłonę obudowy przyłącza można łatwo zdemontować wewnątrz opraw, co umożliwia wygodne serwisowanie. Stanowi ona także zabezpieczenie – skrzynka nie może być zamknięta, jeśli choć jedna ze złączek WAGO ma podniesioną dźwignię.

    Koniec z czasochłonnym przykręcaniem zacisków śrubowych: nowe przyłącza BEGA są wyposażone w złączki instalacyjne z serii 221, firmy WAGO, specjalizującej się w technice łączeniowej. Oznacza to, że zewnętrzne oprawy oświetleniowe można podłączać bez użycia narzędzi, a średnia oszczędność czasu na podłączenie jednej oprawy wynosi 30 procent.

    Oszczędność czasu wynosi około 30 procent

    Rozmieszczenie złączek na szynach montażowych pozwala instalatorowi na wygodne podłączenie przewodów od czoła urządzenia. Zwłaszcza przy pracy w ciasnych przestrzeniach instalatorzy widzą kolosalną różnicę między złączką WAGO a konwencjonalnym przyłączem śrubowym. Test porównawczy przeprowadzony przez instalatorów z firmy BEGA wykazał, że oszczędność czasu to średnio 30 procent. Przyłącze jest gotowe do produkcji seryjnej. Dostępne jest w wersji standardowej lub ze zintegrowanymi ochronnikami przeciwprzepięciowymi (stopień ochrony IP54).

    Przezroczystą osłonę przyłącza można łatwo zdemontować wewnątrz opraw, co umożliwia wygodne serwisowanie. Stanowi ona także zabezpieczenie, skrzynka nie może być zamknięta, jeśli choć jedna złączka instalacyjna z serii 221 ma podniesioną dźwignię.

    Samodzielny dział badań i rozwoju

    Rozwój tych produktów odbywa się w firmie BEGA w dziale aplikacji. W tym celu kierownik działu Markus Schnitker i jego współpracownicy stale poszukują punktów zaczepienia w celu stałego udoskonalania opraw BEGA. Powód jest prosty – „Chcemy stale ulepszać nie tylko nasze produkty, ale także ich obsługę. Procesy wokół ciekawych pomysłów na rynku trwają, jak dla nas, zbyt długo. Jesteśmy szybsi, gdy sami się tym zajmujemy" – mówi Schnitker. W rezultacie powstała nowa generacja przyłączy w dobrej, akceptowanej przez rynek cenie. „Ponadto obsługa złączki WAGO z serii 221 jest niezwykle prosta i intuicyjna. Zna ją i docenia każdy elektroinstalator" – mówią jednym głosem Markus Schnitker i Andreas Brettschneider, menedżerowie produktu 221 w WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.

    Złączka WAGO z serii 221 jest niezwykle łatwa i intuicyjna w obsłudze. Każdy instalator dobrze ją zna i docenia.



    Markus Schnitker and Andreas Brettschneider
    221 Product Manager at WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

    Tam, gdzie odwaga, zaufanie i przekonanie, rodzi się innowacja

    Jak jednak doszło do współpracy między BEGA a firmą WAGO? Kiedyś odbyła się rozmowa pomiędzy wieloletnimi partnerami, o projektach, problemach i wyzwaniach, a także o nowinkach na rynku. „Miejsce i czas były po prostu idealne" – mówi Schnitker, wspominając tamte czasy. Andreas Brettschneider dodaje: „Potem się już potoczyło, był to ciąg szybkich decyzji po obu stronach. Ale i odwaga, aby wspólnie powiedzieć „po prostu zróbmy to". To wymagało również obopólnego zaufania. Bo cała praca nad rozwojem produktu opierała się na udostępnieniu sobie nawzajem własnych prototypów. „Trzeba było sprawdzić teorię w praktyce“ – mówi Markus Schnitker. „Pomysł został w firmie bardzo dobrze przyjęty, zarówno przez konstruktorów, jak i elektroinstalatorów zakładowych".

    Łatwość obsługi wpływa na popularność produktu

    Renoma firmy to nie tylko długoletnia współpraca z rzetelnymi dostawcami. Nowe przyłącze jest dla firmy BEGA dodatkowym atutem, który podkreśla wysoką jakość opraw, także podczas ich montażu. "Instalatorzy często pełnią rolę doradczą dla projektantów i użytkowników końcowych. A jeśli instalator może wygodniej i szybciej podłączyć oprawy, wynika z tego korzyść dla wszystkich zainteresowanych" – podsumowują współpracę między firmami WAGO i BEGA Schnitker i Brettschneider współpracę między firmami WAGO i BEGA. Więcej informacji o nowych przyłączach i słupkach oświetleniowych firmy BEGA oraz produktach WAGO można znaleźć na stronie: www.bega.com i www.wago.com

    Tekst: Linda Bögelein
    Zdjęcia: BEGA Gantenbrink-Leuchten KG

    Skontaktuj się z nami!

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Napisz do nas:

    Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!