Złączki sygnałowe WAGO TOPJOB® S
Poznajcie zalety złączek sygnałowych WAGO TOPJOB®S! Dzięki temu rozwiązaniu możemy profesjonalnie zbierać i wysyłać sygnały z całego obiektu. Oszczędność miejsca w szafie, dwa odseparowane tory sygnałowe, mostkowanie w nieskończoność i zasilanie pod każdy sygnał.
Dwa razy szerszy a wciąż wąski
Duża liczba sygnałów na małej przestrzeni! Konstrukcja złączki pozwala podłączyć dwa odseparowane sygnały w jednej obudowie.
- wiele sygnałów na małej przestrzeni dzięki szerokości 3,5 mm na czujnik
- optymalne rozwiązanie do małych skrzynek sterowniczych w rozproszonym układzie sterowania lub do szaf rozdzielczych w układzie scentralizowanym
Złączki do czujników i elementów wykonawczych składają się z torów potencjałowych i sygnałowych. Tory potencjałowe służą do zasilania, uziemienia, jak i ekranowania czujników. Tory sygnałowe przejmują sygnał z czujników lub przekazują sygnał do elementów wykonawczych. W obudowie złączki na dolnych poziomach znajdują się dwa połączone ze sobą zaciski torów zasilających o podwójnym rozstawie, a na górnym poziomie dwa odseparowane od siebie tory sygnałowe o pojedynczym rozstawie wynoszącym 3,5 mm.
Tory potencjałowe
- do zasilania i ewentualnego uziemienia lub ekranowania czujników/elementów wykonawczych
- po dwa zaciski na szynę prądową
- mostkowanie bez ograniczenia liczby biegunów
Tory sygnałowe
- do przejęcia sygnałów z dwóch czujników lub wysterowania dwóch elementów wykonawczych w obrębie jednej złączki, dzięki dwóm odseparowanym od siebie szynom prądowym
Bogaty system mostkowania
Właściwym rozwiązaniem dla wszystkich zadań mostkowania w przypadku złączek sygnałowych TOPJOB® S jest zastosowanie standardowych mostków z serii 2000. Mostki te mogą być stosowane zarówno w torach sygnałowych, jak i potencjałowych.
- mostkowanie bez ograniczenia liczby biegunów przy użyciu standardowych mostków
- łatwiejsze przyporządkowanie potencjałów dzięki mostkom w różnych kolorach
Mostkowanie torów potencjałowych
W torach potencjałowych możliwe jest mostkowanie przy użyciu standardowych mostków bez ograniczenia liczby biegunów. Każda złączka posiada w torach potencjałowych dwa połączone ze sobą zaciski i jednocześnie dwa połączone kanały do mostkowania. Mostki o parzystej liczbie biegunów pozwalają na mostkowanie dowolnej liczby złączek w jednym kanale do mostkowania.
Mostkowanie toru sygnałowego
W torze sygnałowym dostępne są dwa kanały do mostkowania. Również w tym przypadku możliwe jest mostkowanie przy użyciu standardowych mostków. Na tym poziomie oba tory sygnałowe są odseparowane od siebie. W wersjach z LED dostępny jest wyłącznie jeden kanał do mostkowania lub pomiaru.
Mostkowanie PE
W przypadku złączek sygnałowych bez styku PE z szyną montażową, zrealizowanie połączenia PE jest możliwe niewielkim kosztem, mostkując tory PE do złączki ze stopką PE (przykładowo złączki zasilającej).
Zasilanie
Pomarańczowe złączki zasilające, o kształcie identycznym jak złączek sygnałowych można umieścić w dowolnym miejscu na listwie. Są dostępne złączki zasilające do przekroju przewodów do 4 mm². Możliwe jest zarówno zasilanie indywidualne, jak i łańcuchowe.
Najefektywniejszy system oznaczania
- większa przejrzystość – nadruk w kilku wierszach na pasku oznacznikowym bez zakrywania kanału do mostkowania
- czytelność opisu na oznacznikach niezależnie od pozycji montażu listwy zaciskowej dzięki dwóm profilom na oznacznik
Paski oznacznikowe
Złączki sygnałowe TOPJOB® S mogą być opisywane na wiele sposobów. Najszybsza i najłatwiejsza możliwość to paski oznacznikowe (2009-110). Wielowierszowy opis na oznacznikach ułatwia identyfikację funkcji poszczególnych złączek, umożliwiając oznaczanie pojedynczych sygnałów i całych grup.
Oznaczniki WMB
Możliwy jest również opis przy pomocy oznaczników WMB 3,5 mm. Są one dostępne jako tabliczki oznacznikowe WMB Inline (2009-113) w rolce i jako karty oznacznikowe (793-35xx).
Miejsca na oznaczniki
Złączki TOPJOB® S do czujników i elementów wykonawczych można opisywać na górze oraz z boku. Opis nie zasłania kanału do mostkowania.
Adapter oznacznika
Aby uzyskać dodatkową powierzchnię opisu, można zamontować uchylny adapter oznacznika (2000-121).
Jednoznaczne przyporządkowanie
Złączki sygnałowe TOPJOB® S zachowują dużą przejrzystość oprzewodowania, nawet przy podłączonych przewodach. Umieszczenie wskaźnika LED, kanału do mostkowania oraz opisu na środku toru sygnałowego pozwala na szybką analizę oprzewodowanego układu.
- przemyślana konstrukcja złączek, otwory na przewód oznaczone kolorystycznie i kolorowe mostki – podwyższenie przejrzystości oprzewodowania i ułatwienie serwisowania
- zawsze widoczne: wskaźnik LED, mostki i oznaczniki, nawet przy podłączonych przewodach
Bezbłędne podłączanie przewodów sygnałowych: złaczki sygnałowe TOPJOB® S z systemem wtykowym w torze sygnałowym
Wszystkie tory sygnałowe i napięciowe zintegrowane w jedenym wielowtyku i doprowadzone do sterownika. Konfekcjonowany wielowtyk ułatwia budowę i montaż maszyn i instalacji. Jednoznaczne kodowanie wielowtyków i złączek pozwala niemal całkowicie wyeliminować błędy łączeniowe – niezależnie od umiejętności instalatora.
{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","type":"Hot Spot Component","dynamicVisibility":true,"cloneable":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"comp_00007LXF","modifiedtime":"2026-07-30T08:19:29+0000","children":["eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDE0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDBZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDBaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDEzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDExIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"iconType":"PLUS","image":{"code":"landingpage_TOPJOBS_h_ur_2020_5xxx_010_xx_2000x1125.jpg","altText":"landingpage_TOPJOBS_h_ur_2020_5xxx_010_xx_2000x1125.jpg","imageFormats":[{"imageType":null,"format":"2000","url":"/medias/2000-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMzAzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaFlpOHhOREUzTkRReE16VXlNRGt5Tmk4eU1EQXdYMnhoYm1ScGJtZHdZV2RsWDFSUFVFcFBRbE5mYUY5MWNsOHlNREl3WHpWNGVIaGZNREV3WDNoNFh6SXdNREI0TVRFeU5TNXFjR2N8OTA4Y2Y2ZTY1NTc0NWUxOTIwZDMzMGJkYTM1MDY3YjBjZDg5MDYyNTMzNjMzNDVkNjg4ZTQ3ZDcyZWIxY2VjNQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1600","url":"/medias/1600-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w5MTc4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmpMMmcwWmk4eE5ERTNORFF4TkRFeE1EYzFNQzh4TmpBd1gyeGhibVJwYm1kd1lXZGxYMVJQVUVwUFFsTmZhRjkxY2w4eU1ESXdYelY0ZUhoZk1ERXdYM2g0WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3w2YWVlMzBlYmFlNjZkZmQ5ZTUwZmQxYWYwOWQxZTVjZWFhYTk4NzM5MjFlMDk3YWQ4NzVkMWY4MzZmNTA2MjAx","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1280","url":"/medias/1280-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w2NDI0NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSTJMMmhoTnk4eE5ERTNORFF4TXpZMU1UazVPQzh4TWpnd1gyeGhibVJwYm1kd1lXZGxYMVJQVUVwUFFsTmZhRjkxY2w4eU1ESXdYelY0ZUhoZk1ERXdYM2g0WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3xhYTRhMjQyYjUxODkwNGU3ZjcxNWJiYzVlM2RjY2UzZjNmMmVkYmFkN2YxNTNlZDBhMWRmY2Y3MWZhYjY4MDQ4","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"1024","url":"/medias/1024-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3w0NDc5M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHSTRMMmhoTkM4eE5ERTNORFF4TXpjeE56VXpOQzh4TURJMFgyeGhibVJwYm1kd1lXZGxYMVJQVUVwUFFsTmZhRjkxY2w4eU1ESXdYelY0ZUhoZk1ERXdYM2g0WHpJd01EQjRNVEV5TlM1cWNHY3wzYTg0OThhY2JmMjkzMzVlZmY2NzgzN2MwYzZmN2E1NGE4ZWYwODAxNzFmMDI5YzY2YjMzN2MyOWU0YWRhMDc5","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"768","url":"/medias/768-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wyNzkyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhoTXk4eE5ERTNORFF4TXpjNE16QTNNQzgzTmpoZmJHRnVaR2x1WjNCaFoyVmZWRTlRU2s5Q1UxOW9YM1Z5WHpJd01qQmZOWGg0ZUY4d01UQmZlSGhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGIxYTJlYjUyYjBlYzZhZjI2YTA4ZjIzNjk4MWVjZTRlMTM5NGQxZDExNzVhYjBhODBjOGU3NmFkZGMyMGYxZTU","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"480","url":"/medias/480-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjk4MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTVMMmhoTUM4eE5ERTNORFF4TXpnME9EWXdOaTgwT0RCZmJHRnVaR2x1WjNCaFoyVmZWRTlRU2s5Q1UxOW9YM1Z5WHpJd01qQmZOWGg0ZUY4d01UQmZlSGhmTWpBd01IZ3hNVEkxTG1wd1p3fGEwYWY5MzVmNzY0ZjhhZjdhZThlODE0NWRhOWU5MjJmM2ZjM2UyOWMzZGEwM2QyYzIwYzY5NmJkNTRlNGI1NTQ","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null},{"imageType":null,"format":"200","url":"/medias/200-landingpage-TOPJOBS-h-ur-2020-5xxx-010-xx-2000x1125.jpg?context=bWFzdGVyfGltYWdlc3wxMjA4fGltYWdlL2pwZWd8YURka0wyZzFNaTh4TkRFM05EUXhOREEwTlRJeE5DOHlNREJmYkdGdVpHbHVaM0JoWjJWZlZFOVFTazlDVTE5b1gzVnlYekl3TWpCZk5YaDRlRjh3TVRCZmVIaGZNakF3TUhneE1USTFMbXB3Wnd8NjgzMWJmMDMxMTczNTMzZGQ3YmFiMjNkOTQyYzA3NTNiN2U5NjUzOWM2ZTQzMjA3MzcwZTJiNzhkZGQ1OWUwYw","altText":null,"galleryIndex":null,"width":null,"description":null,"mediaType":null,"code":null}],"description":"landingpage_TOPJOBS_h_ur_2020_5xxx_010_xx_2000x1125.jpg"},"lastLoad":1785399569796,"visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotComponent","slots":["eyJpdGVtSWQiOiJjc18wMDAwNVFVQSIsImNhdGFsb2dJZCI6InBsLXdhZ29Db250ZW50Q2F0YWxvZyIsImNhdGFsb2dWZXJzaW9uIjoiT25saW5lIn0="],"itemtype":"WagoHotSpotComponent","restricted":false,"name":"Hot Spot Component","synchronizationBlocked":true,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:48+0000","items":[{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Kodowanie</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDBZIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007P0Y","modifiedtime":"2021-02-11T09:45:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Przed podłączeniem wielowtyki mogą być mechanicznie zakodowane aby zapobiec błędnym połączeniom przewodów</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Kodierung","x":40,"synchronizationBlocked":false,"y":40,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:52+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Zaczepy ryglujące</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDBaIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007P0Z","modifiedtime":"2021-02-11T09:45:52+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Zaczepy ryglujące zapewniają dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Verriegelung","x":43,"synchronizationBlocked":false,"y":26,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:52+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Możliwość prefabrykacji</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":true,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDExIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007P11","modifiedtime":"2021-02-11T09:45:51+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Szybsze i łatwiejsze połączenia dzięki prefabrykacji</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"availableLanguages":"AVAILABLE","passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Vorkonfektionierung","x":52,"synchronizationBlocked":false,"y":36,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:51+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Płytka odciążająca przewody</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":false,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDEzIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007P13","modifiedtime":"2021-02-11T09:45:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Ponadto płytki odciążające przewody umożliwiają bezpieczne odłączanie wielowtyków</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Zugentlastung","x":62,"synchronizationBlocked":false,"y":9,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:50+0000","actions":[],"parents":[]},{"container":false,"catalogVersion":"pl-wagoContentCatalog/Online","components":["eyJpdGVtSWQiOiJjb21wXzAwMDA3TFhGIiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ=="],"tooltip":"<p>Przejrzysty system oznaczania</p>","type":"Hot Spot Popup Item","dynamicVisibility":false,"uuid":"eyJpdGVtSWQiOiJpdGVtXzAwMDA3UDE0IiwiY2F0YWxvZ0lkIjoicGwtd2Fnb0NvbnRlbnRDYXRhbG9nIiwiY2F0YWxvZ1ZlcnNpb24iOiJPbmxpbmUifQ==","ignoreOnTransfer":false,"uid":"item_00007P14","modifiedtime":"2021-02-11T09:45:50+0000","children":[],"onlyOneRestrictionMustApply":true,"headline":"<p>Szybki opis (numeracja oraz funkcje) przy pomocy pasków oznacznikowych lub oznaczników WMB</p>","visible":true,"wagoColumnComponent":[],"passepartout":false,"restrictions":[],"searchable":true,"typeCode":"WagoHotSpotPopupItem","slots":[],"itemtype":"WagoHotSpotPopupItem","restricted":false,"name":"Beschriftung","x":58,"synchronizationBlocked":false,"y":51,"containers":[],"creationtime":"2021-02-11T09:45:50+0000","actions":[],"parents":[]}],"actions":[],"parents":[]}