Kategorie produktowe

Gotowi na nowe wyzwania

Cyfryzacja, nowe regulacje i możliwości zastosowań: to tylko trzy z wielu wyzwań, którym Twoja firma musi dziś stawić czoła. W tych dynamicznie zmieniających się warunkach WAGO wspiera poprzez swoją innowacyjność i precyzję. Łatwa obsługa i niezawodność to cechy zarówno produktów seryjnych, jak i wariantów wykonywanych na indywidualne zamówienie.

Tematy i rozwiązania na dzisiaj i jutro

Twoja lista jest pusta

Brak wyników wyszukiwania dla zadanego przez Ciebie filtra. Mozesz zmienic kryteria filtrowania lub calkiem je usunac.

Nowości

Więcej mocy na płytce drukowanej: złączki do płytek drukowanych dla energoelektroniki

Większa moc wcale nie oznacza większych gabarytów: aplikacje silnoprądowe można teraz realizować także dzięki zastosowaniu złączek do płytek drukowanych z naszego nowego portfolio dla energoelektroniki.

Nowości

Maksymalna oszczędność miejsca przy dużej dokładności pomiaru

Nowe kompaktowe cewki Rogowskiego z serii 855: wyróżniają je wymiary, oraz wysoka precyzja pomiarów w klasie dokładności 1, zgodnie z EN 61869.

Nowości

Więcej energii na obiekcie

Z szafy sterowniczej prosto na obiekt: nowy zasilacz EPSITRON® IP67 Power, dzięki swojej wytrzymałej konstrukcji i wysokiemu stopniowi ochrony, może dostarczać energię dokładnie tam, gdzie jest potrzebna.

Nowości

Większa wygoda przy konfiguracji i monitorowaniu

Nowe przetworniki pomiarowe temperatury JUMPFLEX® do czujników RTD, potencjometrów, rezystorów i termopar oprócz wyjścia analogowego lub interfejsu RS-485 wyposażone są dodatkowo w wyjście przekaźnikowe i dwustanowe. Urządzenia te służą do sygnalizowania i monitorowania stanu sygnałów o maksymalnie dwóch progach załączenia.

Nowości

Jeszcze łatwiejsze zarządzanie energią: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym do 2-przewodowej złączki przelotowej

Przekładnik prądowy z odejściem napięciowym (855-951/250-000) to nowa pozycja w portfolio produktów do układów pomiaru prądu i energii, oferująca innowacyjne rozwiązanie. Kombinacja 2-przewodowej przelotowej złączki silnoprądowej z zaciskiem POWER CAGE CLAMP i przekładnika prądowego z odejściem napięciowym, stwarza optymalne warunki do skutecznego zarządzania energią, ponieważ w układach pomiaru mocy elektrycznej wymagany jest pomiar zarówno prądu, jak i napięcia.

Nowości

Adaptery zapewniające połączenia w każdym miejscu

Nowe adaptery montażowe do pojedynczych złączek z serii 221 ułatwiają zastosowanie złączek instalacyjnych w oprawach oświetleniowych i innych urządzeniach.

Produkty WAGO:
Chętnie odpowiemy na Twoje pytania

To może Cię zainteresować

Więcej możliwości dzięki nowym perspektywom

WAGO ma w ofercie przeszło 20000 produktów oraz szereg innowacyjnych i sprawdzonych rozwiązań, które w optymalny sposób pozwolą Ci zrealizować swoje zamierzenia. Zainspiruj się i sprawdź, jak łatwo można przenieść rozwiązania z jednego obszaru zastosowania na inny.