Na tej stronie:
Profiset_2022-04_2000x666.jpg

PROFI-SET 4/2022

PRZEBOJOWA KONSOLA NINTENDO SWITCH

Graj z całą rodziną na telewizorze
lub zabierz konsolę ze sobą!

Akcja promocyjna PROFI-SET 4/2022

Akcja promocyjna PROFI-SET skierowana jest do klientów hurtowni elektrotechnicznych na terenie całej Polski.

W ostatniej w tym roku akcji przygotowaliśmy dwa zestawy, w których złączki serii 221, 2273 oraz 224 są dostępne wraz nowoczesną konsolą do gier Nintendo Switch.

Sprzedaż zestawu przez hurtownie rozpoczyna się 24 listopada i trwa do wyczerpania zapasów.

Skład zestawu 887-1033

  • 121-2411 złączka instalacyjna 2 x 4 4 mm² - 60 szt.
  • 221-612 złączka instalacyjna 2 x 6 mm² - 50 szt.
  • 221-613 złączka instalacyjna 3 x 6 mm² - 60 szt.
  • 221-615 złączka instalacyjna 5 x 6 mm² - 15 szt.
  • 221-412 złączka instalacyjna 2 x 4 mm² - 1500 szt.
  • 221-413 złączka instalacyjna 3 x 4 mm² - 1750 szt.
  • 221-415 złączka instalacyjna 5 x 4 mm² - 100 szt.
  • 224-112 złączka oświetleniowa – 200 szt.
  • 2272-202 złączka do puszek instalacyjnych 2 x 0,5-2,5 mm² - 1000 szt.
  • 2272-203 złączka do puszek instalacyjnych 3 x 0,5-2,5 mm² - 1500 szt.
  • 2272-204 złączka do puszek instalacyjnych 4 x 0,5-2,5 mm² - 1000 szt.
  • 2272-205 złączka do puszek instalacyjnych 5 x 0,5-2,5 mm²- 300 szt.
  • 2272-208 złączka do puszek instalacyjnych 8 x 0,5-2,5 mm²- 50 szt.
  • Nintendo Switch – 1 szt.

Skład zestawu 887-1034

  • 221-2411 złączka instalacyjna 2 x 4 4 mm² - 60 szt.
  • 221-612 złączka instalacyjna 2 x 6 mm² - 50 szt.
  • 221-613 złączka instalacyjna 3 x 6 mm² - 30 szt.
  • 221-615 złączka instalacyjna 5 x 6 mm² - 15 szt.
  • 221-412 złączka instalacyjna 2 x 4 mm² - 1000 szt.
  • 221-413 złączka instalacyjna 3 x 4 mm² - 1000 szt.
  • 221-415 złączka instalacyjna 5 x 4 mm² - 75 szt.
  • 224-112 złączka oświetleniowa – 100 szt.
  • 2272-202 złączka do puszek instalacyjnych 2 x 0,5-2,5 mm² - 800 szt.
  • 2272-203 złączka do puszek instalacyjnych 3 x 0,5-2,5 mm² - 1000 szt.
  • 2272-204 złączka do puszek instalacyjnych 4 x 0,5-2,5 mm² - 1000 szt.
  • 2272-205 złączka do puszek instalacyjnych 5 x 0,5-2,5 mm²- 200 szt.
  • Nintendo Switch – 1 szt.