Na tej stronie:

Akcja promocyjna PROFI-SET 3/2022

Profiset_2022-3_2000x2000.jpg

PROFI-SET

Akcja promocyjna PROFI-SET skierowana jest do klientów hurtowni elektrotechnicznych na terenie całej Polski. W trzeciej w tym roku akcji przygotowaliśmy zestaw składający się ze złączek z serii 221 i 2273 oraz repliki oficjalnej piłki Mistrzostw Świata w piłce nożnej.

Sprzedaż zestawu przez hurtownie rozpoczyna się 28 września i trwa do 28 października lub do wyczerpania zapasów.

ZESTAW PROMOCYJNY

Skład zestawu 887-1021:

  • 221-2411; złączka instalacyjna 2 x 4 mm² - 60 szt.
  • 221-413; złączka instalacyjna 3 x 4 mm² - 50 szt.
  • 2273-202; złączka do puszek instalacyjnych 2 x 0,5-2,5 mm² - 100 szt.
  • 2273-203; złączka do puszek instalacyjnych 3 x 0,5-2,5 mm² - 100 szt.
  • 2273-205; złączka do puszek instalacyjnych 5 x 0,5-2,5 mm² - 100 szt.
  • Piłka Adidas Al. Rihla - 1 szt.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Obsługa Klienta

Pn.-Pt. 8:00-16:00

Dowiedz się więcej: