Skonfiguruj rozwiązanie oparte na sterowniku BC100 i modułach I/O WAGO

Elastyczna architektura pozwala dobrać dokładnie te funkcje, których potrzebujesz – od podstawowej konfiguracji po zaawansowane aplikacje OEM.

Baza systemu: sterownik BC100 i moduł końcowy



Lp.

Nr katalogowy

Opis





Cena katalogowa

Cena netto po rabacie



1

2


750-8001

750-600


PLC BC100 

Moduł końcowy

Cena zestawu bazowego








2000,00 zł




1000,00 zł

Koszyk obowiązkowy – min. 2 różne moduły funkcyjne, maks. 5 sztuk





Lp.

Nr katalogowy

Opis

Cena katalogowa

Cena netto po rabacie





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

750-631/000-004
750-631/000-010
750-631/000-011
750-637
750-637/000-001
750-637/000-002
750-637/000-003
750-637/000-004
750-404
750-404/000-001
750-404/000-004
750-404/000-005
750-638
750-404/000-003
750-1632/000-100
750-511
750-670
750-671
750-672
750-666/000-104
750-667/000-104
750-1652
750-1491
750-630
750-630/000-001
750-630/000-002
750-630/000-004
750-630/000-005
750-630/000-006
750-630/000-008
750-630/000-009
750-630/000-011
750-630/000-012
750-630/000-013
750-630/003-000

Enkoder przyrostowy/5V/422/diff/16b/1000kHz
Enkoder przyrostowy /5..24V/uni/16b/1000kHz
Enkoder przyrostowy /5..24V/uni/16b/1000kHz
Enkoder przyrostowy /5V/dif/32b/250kHz
Enkoder przyrostowy /24V/dif//32b/250kHz
Enkoder przyrostowy /24V/se//32b/250kHz
Enkoder przyrostowy /5V/dif//32b/250kHz
Enkoder przyrostowy /24V/se//32b/250kHz
Licznik 24V, góra/dół, 100kHz
Licznik 24V, góra, bramkowany
Licznik, góra/dół, z wyjściem cyfrowym
2x Licznik; góra; 16bit
2x Licznik 24V, góra/dół, 16bit; 500Hz
Miernik częstotliwości 0,1-100kHz
Zawory proporcjonalne
Wyjście PWM
RS-422/24 V DC; 20 mA
24 V DC; 1,5 A 
70 V DC; 7,5 A 
4FDI/2FDO
4FDI/4FDO 
RS-232/-485
Moduł do pomiaru rezystancji (mostki oporowe)
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 24b / 125kHz / Gray
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 24b / 125kHz / Bin
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 24b / 250kHz / Bin
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 24b / 125kHz / Gray + Status byte
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 15b / 125kHz / Gray + Status byte
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 24b / 250kHz / Gray
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 25b / 125kHz / Gray
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 13b / 250kHz / Bin
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 25b / 125kHz / Bin
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 13b / 125kHz / Gray
Moduł enkodera absolutnego (SSI) 29b / 125kHz / Bin
Moduł enkodera absolutnego (SSI) konfigurowalny

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 415,00 zł

1 124,00 zł

1 124,00 zł

1 124,00 zł

1 124,00 zł

552,00 zł

1 124,00 zł

1 124,00 zł

872,90 zł

1 089,00 zł

1 089,00 zł

2 177,00 zł

2 207,00 zł

2 157,00 zł

1 480,00 zł
1 234,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł
1 314,00 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

707,50 zł

562,00 zł 

562,00 zł 

562,00 zł 

562,00 zł 

276,00 zł 

562,00 zł

562,00 zł

436,45 zł

544,50 zł 

544,50 zł 

1088,50 zł

1103,50 zł

1078,50 zł 

740,00 zł 
617,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł
657,00 zł

Koszyk opcjonalny – moduły standardowe w dowolnej liczbie



Lp.

Nr katalogowy

Opis

Cena katalogowa

Cena netto po rabacie



1

2

3

4

5

6

750-1405

750-542

750-496

750-497

750-450

750-564

16DI 24V DC

16DO 24V DC 0.5 A

8AI 0/4–20 mA

8AI 0–10V / ±10V DC

4AI, do RTD, 2,3,4-przewodowe

4AO U/I

743,56 zł

842,86 zł

1 911,00 zł

1 911,00 zł

1 828,5 zł

2 047,5 zł

371,78 zł

421,43 zł

955,50 zł

955,50 zł

914,25 zł

1023,75 zł

Nie znalazłeś odpowiedniego modułu? Potrzebujesz pomocy w konfiguracji?

Zestawy_BC100_2000x1125

Skonfiguruj swój zestaw BC100

  • Kliknij "Skonfiguruj zestaw".

  • Wybierz konfigurację bazową

  • Dodaj wymagane moduły funkcyjne

  • Rozbuduj system o moduły opcjonalne

  • Wyślij konfigurację

✅ Otrzymasz wsparcie doradcy technicznego

Promocja obowiązuje do 31.12.2027 r.