Produkty

Pomiar energii bezpośrednio w punkcie zasilania: przekładnik prądowy z odejściem napięciowym

W ofercie WAGO dostępny jest teraz przekładnik prądowy z odejściem napięciowym, pasujący do złączki silnoprądowej 285-150 WAGO. Umożliwia on prosty pomiar energii na małej przestrzeni.

Pomiar zużycia energii elektrycznej, bezpośrednio w punkcie zasilania w szafie rozdzielczej, stał się prosty jak nigdy dotąd: złączkę silnoprądową typu 285-150 do przewodów o przekroju 50 mm2 można teraz doposażyć w nowy adapter pomiarowy prądu i napięcia.

Zalety:

  • przekładnik prądowy z odejściem napięciowym na szerokości zaledwie 20 mm

  • klasa dokładności 0,5

  • zabezpieczony tor napięciowy chroni podłączone urządzenia pomiarowe

  • brak konieczności stosowania dodatkowych bloków zaciskowych do zwierania przekładnika i łączenia w gwiazdę

  • łatwy montaż wtykowy w otworze na mostek



Oszczędność miejsca

Połączenie przekładnika prądowego z odejściem napięciowym ma szerokość 20 mm - taką samą jak złączka silnoprądowa, przez co prawie nie zajmuje dodatkowego miejsca w rozdzielnicy. W celu montażu wtykowego wystarczy nałożyć przekładnik na mostek złączki. Przekładnik prądowy ma przełożenie rzędu 150 A/1 A i odpowiada klasie dokładności 0,5 według normy DIN EN 61869-2. W redundantnej ścieżce napięciowej zintegrowany jest bezpiecznik ze wskaźnikiem zadziałania, chroniący podłączone urządzenia pomiarowe. Na wyjściach prądowych przewidziano zaciski do zwierania przekładnika i mostkowania w gwiazdę.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: