marine_schlepper_seil_2000x2000.jpg

Wciągarki pokładowe i dźwigi

Czy to po wzburzonym morzu, czy w strefie ochrony środowiska – nowoczesne holowniki muszą bezpiecznie doprowadzić statki do portu. W tym sektorze usług czas to pieniądz - dosłownie i w przenośni.

Zalety:

  • bezpośrednie sterowanie zaworami proporcjonalnymi przy użyciu WAGO-I/O-SYSTEM
  • biblioteka CODESYS do sterowania PLC
  • parametryzacja modułów I/O do sterowania zaworami proporcjonalnymi przy pomocy WAGO-I/O-CHECK

Przemysł okrętowy

Rozwiązania dla wciągarek pokładowych i żurawii

Nasze rozwiązania dla wciągarek pokładowych i żurawi sprawdzają się na wszystkich oceanach świata, nawet w najtrudniejszych warunkach.

Luki zamknięte, ładunki zabezpieczone

Przewagę nad konkurencją zyskują głównie ci, którzy mogą świadczyć swoje usługi przez całą dobę, niezależnie od warunków pogodowych. Wysoki stopień automatyzacji podnośników i innych maszyn pokładowych pozwala na zapewnienie bezpieczeństwa marynarzom. To samo dotyczy obsługi żurawi przenoszących towary do ładowni, systemów w obszarze energetyki wiatrowej offshore oraz na platformach wiertniczych. Nowatorskim rozwiązaniem jest w tym zakresie bezpośrednie sterowanie zaworami proporcjonalnymi, a kosztowne wzmacniacze zaworów i zastrzeżone rozwiązania odchodzą do lamusa. Parametryzacja wkracza do automatyki także tam, gdzie i tak dostępny jest łańcuch narzędzi.

WAGO-I/O-SYSTEM 750 wyznacza nowe standardy:

  • poprzez integrację z siecią ETHERNET z redundancją medium lub wysoce niezawodnymi sieciami ETHERNET poprzez moduły zgodne z SIL lub po prostu poprzez integrację z klasycznym systemem I/O 750
  • poprzez moduły specjalne do bezpośredniego sterowania zaworami proporcjonalnymi oraz wszystkie inne moduły z palety produktów – do każdego zastosowania odpowiednie rozwiązanie!

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

WAGO zrealizowało już wiele projektów w zakresie sterowania urządzeniami pokładowymi. Przeczytaj najnowsze relacje.

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami oraz zarządzanie ładunkiem frachtowym i Cargo – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

Sterowanie napędem

Gotowość na wyzwania przyszłości

Przyszłość w przemyśle okrętowym należy do inteligentnych systemów automatyki. Wyroby WAGO są dla użytkownika gwarancją bezpieczeństwa.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Alarm i monitorowanie

Niezawodne przetwarzanie sygnałów

Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na bazie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Systemy automatyki w kabinach

Komfort i bezpieczeństwo

Dostępne cenowo i niezawodne systemy wtykowe WAGO są podstawowym elementem elektrycznej instalacji pokładowej, zapewniającej komfort i bezpieczeństwo w trakcje rejsu.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg
Ładunek frachtowy i Cargo

Doskonała równowaga

Kluczowe znaczenie dla frachtowców ma zachowanie stateczności niezależnie od stanu morza. Odpowiedzią są tutaj niezawodne systemy dokowania – na bazie rozwiązań WAGO.

marine_containerschiffe_oben_1_2000x1500.jpg