Obsługa klienta

Zwroty

  • Jeśli masz konto na naszej stronie internetowej, zaloguj się - to przyspieszy realizację zwrotu.
  • Jeśli jeszcze nie masz konta zarejestruj się.

Procedura zwrotu:

  • Zwrot towaru należy zgłosić mailowo lub za pośrednictwem poniższej strony.
  • Po wstępnym rozpatrzeniu sprawy otrzymasz od nas potwierdzenie zwrotu, które należy dołączyć do zwracanego towaru wraz z numerem RMA.
  • Po otrzymaniu i weryfikacji zwrotu pod kątem naszych warunków zwrotu (patrz poniżej), niezwłocznie wystawimy fakturę korygującą.
  • Po zalogowaniu się na koncie Twoje dane kontaktowe i firmowe zostaną automatycznie uzupełnione w formularzu.

Zasady dotyczące zwrotów z wydaniem faktury korygującej.

Po zweryfikowaniu, czy zwrot nietrafnie zamówionych i niepotrzebnych towarów jest możliwy, czyli czy spełnia nasze warunki zwrotu. W takim przypadku otrzymasz od nas fakturę korygującą.

  • Zwrot towaru należy zgłosić mailowo lub skorzystać z naszego formularza zwrotu.
  • Towar musi być w pełnych, nienaruszonych, nieotwartych opakowaniach, bez naklejek i oznakowań wewnętrznych klienta
  • Nie starszy niż 12 miesięcy od daty zakupu
  • Na zwracany towar zostanie wystawiona faktura korygująca z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 20% wartości zwracanego towaru tj. koszt obsługi zwrotu
  • Towar wysłany na koszt nadawcy

Zabezpieczenie urządzeń elektrycznych do transportu

Ponieważ nawet najmniejsze wyładowanie elektrostatyczne może prowadzić do usterek i skrócić żywotność podzespołów elektronicznych, komponenty elektryczne powinny być transportowane lub przechowywane w odpowiednim opakowaniu ESD, aby zapewnić najlepszą możliwą ochronę urządzeń.

Jeśli posiadają Państwo oryginalne opakowanie, prosimy o zabezpieczenia towaru w wyżej opisany sposób. Jeśli nie jest ono już dostępne, zaleca się stosowanie worków/folii ESD, które można rozpoznać po symbolu ESD.

MM-1758_ESD_Signet_2000x1125.jpg
Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

Dowiedz się więcej: