MM-303289_GWA_Integration-neue-Module_Safety_Modules_010_2000x1125.jpg

Funkcjonalność i bezpieczeństwo szafy sterowniczej

WAGO I/O System 750

Bezpieczne działanie dzięki WAGO I/O System 750

WAGO I/O System 750 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio produktów. Oferta jest uniwersalna i elastyczna, obejmuje ponad 500 modułów różnego typu. WAGO oferuje również szeroką paletę funkcjonalnie bezpiecznych produktów do zastosowań, wykorzystujących sygnały analogowe i dwustanowe.

Funkcjonalnie bezpieczne moduły WAGO I/O System 750 dzięki kompaktowej budowie zajmują niewiele miejsca i zapewniają dużą ilość sygnałów na niewielkiej przestrzeni. Dzięki elastycznej budowie system integruje w jednej strukturze różne technologie: Standard, Ex i PROFIsafe. Barwne oznaczenia pozwalają je jednoznacznie zidentyfikować.

PROFIsafe

Moduły PROFIsafe umożliwiają łatwą diagnostykę i serwis. System bazuje na standardowych typach diagnostyki, zgodnych ze specyfikacjami PROFIBUS® i PROFINET®. Dzięki parametryzacji offline za pomocą technologii GSD lub iPar-Server wymiana urządzenia jest prosta i nie wymaga narzędzi. Moduły znajdują zastosowanie w systemach bezpieczeństwa do kategorii SIL 3 oraz PLe/Kat.4 i spełniają normy bezpieczeństwa EN IEC 13849 oraz EN ISO 62061. Moduły można stosować także w aplikacjach bezpieczeństwa dla przemysłu procesowego, zgodnie z normą IEC 61511.

Produkty bezpieczeństwa WAGO umożliwiają użytkownikowi tworzenie aplikacji bezpieczeństwa przy zachowaniu wysokiej jakości i elastyczności od SIL 2/Kat. 2 PL d do SIL 3/Kat. 4 PL e!

Dimitrios Petridis, Product Manager at WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

Parametryzacja offline przez GSD w sieci PROFINET®

Przy pomocy parametryzacji offline można w PROFINET® parametryzować moduły bezpieczeństwa za pomocą opisu urządzenia. Pozwala to na łatwe tworzenie aplikacji bezpieczeństwa w trybie offline i powielanie jej na podobnych urządzeniach.

Przy restarcie aplikacji parametry offline są automatycznie przenoszone do modułów. Dzięki temu możliwa jest wymiana urządzenia bez użycia narzędzi!

"Tool Calling Interface" (TCI) jest standardowym interfejsem dla organizacji użytkowników PROFIBUS® i PROFINET®. Daje on możliwość bezpośredniego dostępu do parametryzacji produktu z poziomu systemu inżynierskiego. TCI umożliwia ponadto wykorzystanie istniejących struktur komunikacyjnych systemu sterowania.

Dzięki parametryzacji offline przez GSD stworzysz konfigurację systemu siedząc przy biurku.

Jürgen Prütting, System Specialist for Safety at WAGO GmbH & Co. KG

Nowości produktowe

Nowe funkcje modułów bezpieczeństwa

  • parametryzacja offline w sieci PROFINET®

  • PROFIsafe V2.6 w PROFINET®

  • dodatkowo PROFIsafe V2.4 w ramach sieci PROFINET® i PROFIBUS DP

  • pasywacja dla każdego kanału zarówno w PROFIsafe V2.4 jak i V2.6

Moduły bezpieczeństwa do WAGO I/O System 750 spełniają wymagania aktualnej wersji 2.6 standardu przemysłowego ETHERNET PROFIsafe, a od teraz dodatkowo wersji 2.4. Konfiguracja i parametryzacja modułów możliwa jest teraz także w trybie offline w sieci PROFINET®.

Przy pomocy parametryzacji offline można w sieci PROFINET® parametryzować moduły bezpieczeństwa za pomocą opisu urządzenia. Pozwala to na łatwe tworzenie aplikacji bezpieczeństwa w trybie offline i powielanie jej na podobnych urządzeniach. Przy restarcie aplikacji parametry offline są automatycznie przenoszone do modułów. Dzięki temu możliwa jest wymiana urządzenia bez użycia narzędzi!

Aplikacje bezpieczeństwa do SIL 3 oraz PLe/Kat.4 można wdrożyć znacznie łatwiej i szybciej.

Moduły bezpieczeństwa spełniają normy bezpieczeństwa EN IEC 13849 oraz EN ISO 62061 i mogą być stosowane w aplikacjach bezpieczeństwa dla przemysłu procesowego, zgodnie z IEC 61511. Moduły, dostępne w różnych kombinacjach cztero- i ośmiokanałowych modułów wejść i wyjść, doskonale wpisują się w WAGO I/O System 750. Inżynierię można również przeprowadzić przy użyciu zwykłych narzędzi.

Korzyści:

  • szybszy rozruch dzięki parametryzacji offline przez GSD

  • łatwa wymiana modułu bez użycia narzędzi

  • bezpieczne potwierdzenia dla każdego kanału

  • status kanału w cyklicznym obrazie procesu

Numery katalogowe:

  • 4FDI 24V PROFIsafe: 750-661/000-004 i 753-661/000-004

  • 8FDI 24V PROFIsafe: 750-662/000-004 i 753-662/000-004

  • 4FDI/2FDO 24V/10A PROFIsafe: 750-666/000-004

  • 4FDI/4FDO 24V/2A PROFIsafe: 750-667/000-004 i 753-667/000-004

Referencje

MM-6335_Falk_Final_MG_8575_FX kl-1_2000x1125.jpg

Bezpieczna kontrola procesu cynkowania

Cynk jest substancją, która zapewnia długi czas użytkowania, chroni stal przed korozją. Elementy cynkowane nie rdzewieją. A pierwiastki cynku i żelaza tworzą nierozdzielny związek – stop żelazo-cynk. Podczas tworzenia stopu występują wysokie temperatury w atmosferze gazów toksycznych i potencjalnie wybuchowych. Dlatego tak istotna jest bezpieczna kontrola tego procesu. Jego realizację trzeba wciąż udoskonalać, a to jest zadaniem symulatorów zanurzeniowych Surtec Research. Firma Falk Steuersysteme GmbH stosuje w nich kompaktowy, wysoce zintegrowany WAGO I/O System 750.

Szybsze dostosowanie modularnych maszyn

Interfejs sieciowy PROFINET IO WAGO pozwala firmom zaoszczędzić czas podczas projektowania i budowy maszyn. Dzięki funkcji zmiennej rozbudowy peryferii, innowacyjnemu wariantowi obsługi opcji, można bez większego wysiłku tworzyć różne warianty maszyny, korzystając z jednego oprogramowania.

Produkty WAGO

Gotowi na wszystko

s_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Do szafy sterowniczej – WAGO I/O System 750/753

WAGO I/O System 750/753 charakteryzuje się uniwersalnością zastosowań i szerokim portfolio produktów. Oferta obejmuje ponad 500 modułów różnego typu. Jest tak uniwersalna i elastyczna, że pozwala na realizację dowolnych rozwiązań, od prostego przetwarzania sygnału cyfrowego i analogowego, aż po komunikację specyficzną dla danej branży.

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.