Referencje

Bezpieczne, stabilne łączenie dzięki złączkom SMD z serii 2065 do PCB

Dzięki elastycznej taśmie i możliwości jej indywidualnego cięcia moduł LED LLE Flex CC firmy Tridonic oferuje dużą swobodę przy projektowaniu profili i opraw liniowych. Moduł wyposażono w złączki SMD WAGO z serii 2065 do PCB, które zapewniają bezpieczne i stabilne podłączanie przewodów.
Światło ma dla człowieka kluczowe znaczenie. Potrzebujemy go przecież wszędzie: w domu, w pracy, na zakupach i w czasie wolnym. Liniowe moduły LED zapewniają jednorodne oświetlenie, przez co doskonale sprawdzają się w każdym miejscu, np. w biurach, restauracjach czy zakładach produkcyjnych. Jako dostawca inteligentnych i wydajnych rozwiązań oświetleniowych firma Tridonic stworzyła elastyczny moduł LED LLE Flex CC, który jest wyposażony w technologię WAGO – a konkretnie w złączkę SMD 2065 do szybkiego i niezawodnego podłączania modułu LED do sterownika. Historia austriackiej firmy Tridonic rozpoczęła się w 1956 roku od stworzenia kompaktowych stateczników magnetycznych. Dziś firma sprzedaje produkty oświetleniowe do użytku w pomieszczeniach i na zewnątrz w ponad 50 krajach na całym świecie. Misja firmy Tridonic to dostarczanie profesjonalnego oświetlenia, które jest atrakcyjne wizualnie, a przy tym inteligentne i ekologiczne.

Duża swoboda przy projektowaniu oświetlenia dzięki elastycznej taśmie i możliwości jej indywidualnego cięcia

Moduł LED LLE Flex CC jest stosowany w profilach i oprawach liniowych wykonanych z tłoczonego aluminium lub blachy stalowej, instalowanych powszechnie w biurowcach i placówkach edukacyjnych. Taśma LED nadaje się szczególnie do dekoracyjnego oświetlenia mebli, podświetlenia lub oświetlenia akcentującego. Można ją ciąć co 140 mm i tym samym dopasować optymalnie do długości konkretnej oprawy. Dzięki elastycznej taśmie i jej regulowanej długości moduł LED można montować w oprawach okrągłych, owalnych lub o innym dowolnym kształcie. Gwarantuje to dużą swobodę przy projektowaniu. Na każdym segmencie o długości 140 mm znajduje się 16 diod LED, które zapewniają jednorodne światło. Liniowy moduł LED można podłączyć do systemu inteligentnego budynku lub systemu automatyki budynkowej i sterować nim za pomocą sterownika LED firmy Tridonic lub innego dostawcy.

Światło białe o barwie od ciepłej do neutralnej

Liniowy moduł LED o długości do 25 metrów i szerokości 14 milimetrów można łatwo przymocować w wybranym miejscu za pomocą zintegrowanej i odpornej na warunki atmosferyczne taśmy klejącej. Po zainstalowaniu oferuje on strumień świetlny na poziomie 1250 lumenów. Dostępne są również różne temperatury barwowe o wartości 2700, 3000, 3500 i 4000 Kelwinów, które w zależności od lokalizacji zapewniają światło białe o barwie od ciepłej do neutralnej. Moduł LLE Flex CC gwarantuje wysoki współczynnik oddawania barw pomiędzy Ra > 80 a Ra > 90, jak również wąską tolerancję barw w 3-stopniowej elipsie MacAdama. Ze względu na tę wąską tolerancję strumienia świetlnego, światło modułu LED rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

Instalatorzy mają dwie możliwości podłączenia przewodów do sterowników LED. Przewody można przylutować do modułu LED lub zastosować wariant z fabrycznie zamontowaną złączką SMD WAGO do PCB. Niskoprofilowe złączki z serii 2065 umożliwiają proste i niezawodne podłączanie przewodów bez tworzenia niepożądanych cieni.

Kiedy projektowaliśmy moduł LED LLE Flex CC z elastyczną taśmą, wybór serii 2065 WAGO był dla nas logiczny. Mieliśmy gwarancję, że wprowadzimy nasz produkt na rynek przy zachowaniu najwyższej jakości.

Hristo Ganev, menedżer produktu Office and Education w Tridonic

Bez niepożądanych cieni

Tridonic i WAGO łączy udana, wieloletnia współpraca, w ramach której sprawdzona technologia WAGO jest regularnie stosowana w produktach Tridonic. „Kiedy projektowaliśmy moduł LED LLE Flex CC z elastyczną taśmą, wybór serii 2065 WAGO był dla nas logiczny. Mieliśmy gwarancję, że wprowadzimy nasz produkt na rynek przy zachowaniu najwyższej jakości“, wyjaśnia Hristo Ganev, menedżer produktu Office and Education w Tridonic, chwaląc tym samym kompaktowe złączki SMD WAGO do PCB.

Złączka SMD WAGO do PCB jest montowana na paskach oświetleniowych Tridonic co 280 milimetrów. Daje to możliwość szybkiego i łatwego podłączenia przewodów bez konieczności lutowania. Niskoprofilowa seria 2065, o wysokości zaledwie 2,7 milimetra nie tworzy niepożądanych cieni, co stanowi dużą zaletę w technice oświetleniowej. Pomimo niewielkich rozmiarów złączki SMD z serii 2065 do PCB umożliwiają podłączenie przewodów jednodrutowych i linkowych o przekroju aż do 0,75 mm² lub 18 AWG. Dzięki temu seria 2065 idealnie nadaje się do modułów LED. Zacisk Push-in CAGE CLAMP® umożliwia beznarzędziowy montaż przewodów jednodrutowych. Przewody linkowe można podłączyć za pomocą przyrządu montażowego. Ponadto w razie potrzeby przyrząd montażowy pozwala w prosty sposób odłączyć wszystkie typy przewodów, co znacznie ułatwia ewentualną modyfikację oprzewodowania.

Wysoka niezawodność styków dzięki WAGO

Na elastycznej taśmie modułu LED LLE Flex CC złączka SMD WAGO do PCB jest zamocowana w sposób stabilny i bezpieczny. Jej główną zaletą jest niezawodność styków. Przewód jest zawsze pewnie zamocowany w złączce, natomiast przy lutowanych przewodach jakość punktów lutowniczych może być różna. Ponadto dzięki zastosowaniu złączek SMD WAGO do PCB podłączanie przewodów jest szybsze, co pozwala zaoszczędzić czas.

Podsumowując: złączki SMD WAGO z serii 2065 do PCB umożliwiają bezpieczne i łatwe podłączenie modułów LED LLE Flex CC firmy Tridonic. Złączki SMD do PCB są stabilnie zamocowane na elastycznej taśmie, a dzięki niewielkiej wysokości montażowej nie rzucają cienia, co korzystnie wpływa na jakość światła emitowanego przez moduł LED.

Inne produkty do szaf sterowniczych

złączka SMD do PCB; 0,75 mm²; raster 6 mm; 1-bieg.; PUSH WIRE®; w rolce; bez obudowy; srebrny
Nr kat. 2065-101/998-403

złączka SMD do PCB; 0,75 mm²; raster 6 mm; 1-bieg.; PUSH WIRE®; w rolce; bez obudowy; srebrny

złączka SMD do PCB; przycisk; 0,75 mm²; raster 6,5 mm; 1-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; bez obudowy; srebrny
Nr kat. 2065-100/998-403

złączka SMD do PCB; przycisk; 0,75 mm²; raster 6,5 mm; 1-bieg.; Push-in CAGE CLAMP®; w rolce; bez obudowy; srebrny

przyrząd montażowy; z materiału izolacyjnego; biały
Nr kat. 2065-189

przyrząd montażowy; z materiału izolacyjnego; biały

element łączeniowy; raster 6,5 mm; długość 15,6 mm; srebrny
Nr kat. 2065-131

element łączeniowy; raster 6,5 mm; długość 15,6 mm; srebrny

element łączeniowy; raster 6,5 mm; długość 17,6 mm; srebrny
Nr kat. 2065-133

element łączeniowy; raster 6,5 mm; długość 17,6 mm; srebrny