Digitalizacja - kluczowy warunek do utrzymania najlepszych wskaźników niezawodności sieci
Digitalizacja sieci średniego napięcia to kluczowy warunek do utrzymania najlepszych wskaźników niezawodności w Polsce. Inwestycje Stoen Operator planowane na 2023 r. są częścią aktualnej strategii, która zakłada, że do 2026 roku 15 proc. wszystkich stacji SN/nN wyposażonych będzie we wskaźniki zwarć z komunikacją do systemu dyspozytorskiego SCADA, a 10% stacji — w rozdzielnice zdalnie sterowane. Działania te powiązane są ze strategią grupy E.ON, której jeden z trzech filarów - digitalizacja, bazuje na automatyzacji sieci dystrybucyjnej.
Na dzień dzisiejszy, szafy telemechaniki WAGO monitorują i sterują pracą ponad 300 stacji transformatorowych na terenie Warszawy. Ważnym aspektem współpracy są również usługi dodatkowe wykraczające po za standardowe dostawy urządzeń. WAGO zapewnia kompleksowe wsparcie na etapie od projektu po uruchomienie urządzeń na obiekcie. Korzystając z szaf telemechaniki operator zwiększa niezawodności dostaw energii oraz optymalizujesz pracę sieci obniżając koszty utrzymania i eksploatacji obiektów energetycznych.
Autor: Adrian Dałek
Kierownik zespołu branżowego energetyka