Referencje

Kolejne farmy PV z regulatorem mocy WAGO

Farma_PV_3_2000x666
  • 8/17/2023
  • Czerwiec był pracowity dla polskiej ekipy zajmującej energetyką w WAGO. Uruchomiliśmy systemy układu regulacji na dwóch farmach fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej 74 MW każda. To jedne z największych pod względem mocy takie obiekty w Polsce.

    Jako pierwsza została uruchomiona farma Nidzica w woj. warmińsko-mazurskim, a pod koniec czerwca do sieci elektroenergetycznej przyłączono farmę Helenowo, zlokalizowaną w Kleczewie w woj. wielkopolskim.

    Według szacunków inwestora – firmy Better Energy, każda z farm wyprodukuje rocznie energię elektryczną, która zaspokoi zapotrzebowanie ok. 37 tys. gospodarstw domowych.

    Rozwiązanie WAGO Solar Park Management wspiera na tych farmach zarządzanie nawet 520 inwerterami w czasie rzeczywistym, dbając o skuteczną współprace z lokalną siecią dystrybucyjną.

    Centralnym elementem rozwiązania jest sterownik WAGO z rodziny PFC200 wyposażony w bibliotekę Power Plant Control. Biblioteka spełnia wszelkie wymogi podane w kodeksach sieciowych RfG i przenosi wymagania funkcjonalne na język programistyczny, co umożliwia implementację tej funkcjonalności w sterowniku WAGO.

    Rozwiązania uzyskało certyfikat zgodności z Kodeksem Sieci, z warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (PTPiREE). Jest również zgodne z wymogami w zakresie przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) oraz wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (PSE).

    Do właściciela farm Nidzica i Helenowo należą też działające już od ponad roku farmy fotowoltaiczne Postomino i Polanów o mocy 30 MW każda. Oba obiekty też wyposażone są w układ regulacji od WAGO.

    Co ważne, układy regulacji mocy WAGO pracują również na wielu innych farmach fotowoltaicznych w Polsce, których łączna mocy sięga 500 MW.

    WAGO dzieli się swoimi doświadczeniami z dotychczas zrealizowanych projektów, a zainteresowani mogą skorzysta z opracowanej przez firmę dokumentacji. Materiały te mogą być bardzo pomocne na etapie planowania i realizacji inwestycji w farmy fotowoltaiczne

    Dowiedz się więcej o rozwiązniu WAGO

    Farmy fotowoltaiczne Polanów i Postomino z regulacją mocy od WAGO

    Fotowoltaika w Polsce to nie tylko przydomowe instalacje. Równie szybko przybywa dużych instalacji przemysłowych. Wzrost inwestycji w tym segmencie rynku to głównie efekt wprowadzenia wsparcia dla takich źródeł w ramach systemu aukcyjnego. Szacuje się, że w dość krótkiej perspektywie do sieci elektroenergetycznych zostaną przyłączone instalacje o mocy kilku gigawatów, co będzie stanowić nie lada wyzwanie z punktu widzenia stabilności systemu. – Konieczna jest nie tylko standardowa modernizacja obecnej infrastruktury sieciowej, ale i przygotowanie jej na funkcjonowanie w nowych, odmiennych warunkach – wskazują eksperci WAGO.