Regulator_PV_typu_D_BE_2000x2000.png

Certyfikowany regulator mocy dla farm fotowoltaicznych kategorii D

  • Sprawdzone rozwiązanie w sieci każdego OSD w Polsce

  • Potwierdzone rozwiązanie testami FON dla obiektów typu D

  • Integracja infrastruktury do kompensacji mocy biernej aktywnej i statycznej

  • Gotowe na cablepooling

  • Scenariusze awaryjne w przypadku utraty połączenia z skomunikowanymi urządzeniami

  • Integracja setek jednostek wytwórczych z diagnostyką do pojedynczego urządzenia

  • Przygotowany na usługi elastyczności sieci

  • Indywidualne podejście / wsparcie projektowe

Schemat regulatora mocy dla farm fotowoltaicznych kategorii D

Regulator mocy dla farm PV typu D- schemat

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/631 ustanawiającym kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do siec do modułów wytwarzania energii typu D zalicza się: jednostki, których moc przekracza 75 MW, a także wszystkie moduły wytwarzania energii, bez względu na ich moc maksymalną, jeśli napięcie w punkcie ich przyłączenia ma wartość co najmniej 110 kV.

Dostarczając rozwiązanie „ready to use”, zapewniamy wsparcie na każdym etapie realizacji projektu w zakresie:

  • opracowania koncepcji technicznej układu regulacji,

  • przygotowania listy sygnałów zgodnie ze standardami OSD,

  • dostaw urządzeń wraz z aplikacją spełniającą wymagania konkretnego OSD,

  • wsparcia przy uruchomieniach i testach funkcjonalnych,

  • szkolenia oraz certyfikacji wykonawców.

Certyfikat_regulator_2000x1125.jpg

Certyfikat zgodności z:

  • Kodeksem Sieci

  • Warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (PTPiREE)

  • Wymogi w zakresie przyłączanie jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)

  • Wymogami ogólnego stosowania wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. (PSE)

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.