Referencja

Cyfryzacja łączy sektory

Łączenie różnych sektorów, cyfryzacja oraz zorientowanie na klienta to główne cele Avacon Natur, dostawcy usług energetycznych. Jego działalność skupia się na zwiększaniu efektywności dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz zapewnieniu potrzebnych informacji. Wszystkie przedsięwzięcia związane z łączeniem różnych sektorów, np. zintegrowane sterowanie ogrzewaniem, energią elektryczną i systemami z obszaru elektromobilności, wymagają gromadzenia danych cyfrowych.

„Cyfryzacja jest spoiwem, które łączy sektory i umożliwia tworzenie efektywnych rozwiązań dla dzielnic i obszarów miejskich” – mówi Andreas Klesse, członek zarządu Avacon Natur GmbH. Firma jest spółką zależną regionalnego dostawcy usług energetycznych Avacon AG (należącego do E.ON) i obsługuje elektrociepłownie, sieci ciepłownicze, systemy usług ciepłowniczych i cały szereg systemów energii odnawialnej w Saksonii-Anhalt, Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii i Hesji. Obecnie zatrudnia 80 pracowników i stale się rozwija.

Przegląd produktów

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485
Nr kat. 750-8212

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave
Nr kat. 750-8216

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen
Nr kat. 750-8214

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8212/025-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8216/025-001

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8216/025-000

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; rozszerzony zakres temperatury

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen
Nr kat. 750-8213

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, CAN, CANopen

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO
Nr kat. 750-8212/025-002

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
Nr kat. 750-8212/025-001

sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

To klient napędza transformacje energetyczną.

Po pierwszej fazie transformacji energetycznej, która miała miejsce głównie w sektorze energii elektrycznej i koncentrowała się na wymaganiach związanych z rozwojem energii odnawialnej, druga faza będzie napędzana przez klientów oraz ich zmieniające się potrzeby. W coraz większym stopniu klienci stają się prosumentami, którzy odgrywają aktywną rolę w systemie energetycznym. W rezultacie zadania przesuwają się z obszaru dostaw energii na zintegrowane rozwiązania w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i elektromobilności.

Innowacyjne rozwiązania energetyczne można łatwo i efektywnie wdrażać w nowych dzielnicach mieszkaniowych i biznesowych. Taki rozwój umożliwia całościowe spojrzenie na zapotrzebowanie na energię już w fazie planowania, co pozwala zoptymalizować dostawy energii dla danej dzielnicy. Niemniej jednak firma Avacon Natur wdraża te rozwiązania zarówno w nowych obiektach, jak i w obiektach już istniejących.

Wyzwanie polega na dopasowaniu dostaw energii elektrycznej, a także ciepła z elektrociepłowni, systemów fotowoltaicznych i innych źródeł ciepła, do zapotrzebowania odbiorców na danym obszarze. Wymaga to dokładnych danych, które są gromadzone i przetwarzane cyfrowo. Do gromadzenia danych idealnie nadają się rozdzielnice WAGO, które Avacon Natur wykorzystuje do tego celu.

Rozwiązania energetyczne przyjazne dla klimatu

W aglomeracji Salzwedel firma testuje już takie przyjazne dla klimatu rozwiązania energetyczne. Avacon Natur posiada tam mocno zdywersyfikowaną strukturę wytwarzania energii, obejmującą elektrociepłownie, systemy fotowoltaiczne i instalacje power-to-heat. W tym przypadku z powodzeniem połączono ze sobą scentralizowane i zdecentralizowane wytwarzanie ciepła. Korzystają na tym także mieszkańcy, ponieważ tzw. lokatorskie modele energii elektrycznej (tenant electricity models) zapewniają im zoptymalizowane kosztowo dostawy energii. Ponadto do miejskiej sieci ciepłowniczej w Salzwedel podłączone są mniejsze zdecentralizowane jednostki kogeneracyjne, które w połączeniu z systemem fotowoltaicznym dostarczają energię elektryczną i ciepło. Nadwyżka wytworzonego ciepła jest odprowadzana do istniejącej sieci ciepłowniczej.

WDE_1802_digitalisierung_sektorenkopplung_2000x1500.jpg

The district heating station of the Bockelsberg district heating network in Lüneburg is located right next to the main auditorium building of Leuphana University.

Cyfryzacja sieci ciepłowniczej

Cyfryzacja następuje również w istniejących systemach. Celem jest zwiększenie wydajności sieci ciepłowniczych. Avacon Natur wyposaża obecnie około 100 systemów energetycznych w rozdzielnice WAGO do gromadzenia danych. Jeden z nich w lokalizacji Lüneburg-Bockelsberg zaopatruje w ciepło Uniwersytet Leuphana i przyległe osiedle mieszkaniowe, a także dostarcza zimne powietrze do głównego budynku auli uniwersyteckiej na potrzeby serwerowni i klimatyzacji sal. Lokalna sieć ciepłownicza Avacon składa się w tym miejscu z trzech podsieci i ma długość 3,3 km. Obejmuje ona 55 lokalnych węzłów ciepłowniczych w dzielnicy mieszkaniowej oraz centralny węzeł ciepłowniczy dla uniwersytetu. Za sieć dystrybucji na terenie kampusu uniwersyteckiego odpowiedzialny jest Uniwersytet Leuphana.

Podsieci pracują przy różnych temperaturach zasilania. Zainstalowane tam elektrociepłownie stanowią serce produkcji ciepła i wykorzystują jako paliwo biogaz. Dzięki cyfryzacji sieci ciepłowniczej będą one w pełni wykorzystywać swój potencjał w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz działać w jeszcze bardziej inteligentny sposób. Częste uruchamianie i wyłączanie silników ma negatywny wpływ na ich żywotność i sprawność. Cyfryzacja również może temu zaradzić.

Wartość dodana dzięki chmurze

„Jeśli wiemy, jakie temperatury występują w sieci, możemy bardziej efektywnie sterować elektrociepłowniami“ – wyjaśnia dyrektor zarządzający Andreas Klesse. Dlatego Avacon Natur kojarzy ze sobą dane dotyczące temperatury w sieci z profilami prognoz i danymi z ciepłowni. Rozdzielnica WAGO zbiera wszystkie ważne informacje, takie jak ilość ciepła, natężenie przepływu, temperatura zasilania i powrotu. Do tego dochodzą dane dotyczące silników z jednostek kogeneracyjnych.

Centralnym elementem rozdzielnicy WAGO jest sterownik PFC200. Składa się on z zasilacza, wyłącznika automatycznego, 16 wejść cyfrowych, 4 wejść analogowych, modułu nadrzędnego M-Bus oraz listwy zaciskowej ze złączkami przelotowymi dla czujników i elementów wykonawczych. Dostępny jest również slot na kartę SD, co ułatwia na przykład aktualizację oprogramowania.

Dzięki takiej konfiguracji rozdzielnicy jeden sprzęt spełnia wszystkie wymagania różnych zakładów energetycznych Avacon Natur. „Wybrana przez nas rozdzielnica WAGO, Avacon Nature Cloud Box, oferuje rozwiązanie dostosowane do naszych klientów, które jednak możemy dowolnie skalować“, wyjaśnia Lars Baumann, kierownik Asset-Management w Avacon Nature.

Oprócz dostarczenia specjalistycznego sprzętu WAGO stworzyło w oparciu o CODESYS aplikację zgodną ze specyfikacją firmy Avacon Natur. Podłączenie liczników M-Bus można skonfigurować za pomocą interfejsu webowego sterownika PFC200, a wejścia cyfrowe – jako wejścia licznika impulsów lub wejścia komunikatów o błędach. Instalację i uruchomienie przeprowadza zespół specjalistów ds. techniki pomiarowej i sterowania firmy Avacon Natur. Jörn von Hörsten, członek tego zespołu, tłumaczy: „Interfejs webowy jest niezwykle praktyczny, zwłaszcza podczas uruchamiania. Natychmiast uzyskuje się wgląd w to, w jaki sposób dane dotyczące energii są przesyłane do środowiska chmury“.

System WAGO oferuje nam możliwość odwzorowania funkcji sterowania i regulacji oraz gromadzenia danych za pomocą otwartych interfejsów.

Lars Baumann, Team Leader of Asset Management at Avacon Natur
WDE_1802_WAGO_avacon-0186_2000x1500.jpg

Jörn von Hörsten monitors the measurement and control technology at Avacon Natur.

Swoboda programowania przy najwyższym bezpieczeństwie

Za systemem WAGO przemawiają również standardy przemysłowe, obsługa otwartych protokołów, otwartość magistrali obiektowych oraz elastyczność, jaką daje możliwości swobodnego programowania za pomocą CODESYS. „System WAGO oferuje nam możliwość odwzorowania funkcji sterowania i regulacji oraz gromadzenia danych za pomocą otwartych interfejsów“, mówi Baumann. „Znaleźliśmy w WAGO silnego partnera, z którym możemy współpracować nad dalszym rozwojem naszych projektów i ich optymalnym programowaniem“, podkreśla Klesse. Avacon Natur wykorzystuje chmurę WAGO Cloud, opartą na platformie obliczeniowej Microsoft Azure, do wstępnej oceny danych ze swoich zakładów energetycznych i sieci ciepłowniczych. Dzięki temu zarówno pracownicy zespołu Asset-Management w centrali firmy, jak również pracownicy rozproszeni w róznych lokalizacjach systemu, mogą w każdej chwili sprawdzić dane dotyczące wszystkich systemów energetycznych. WAGO Cloud przechowuje wszystkie dane pomiarowe i służy jako interfejs do istniejącego systemu zarządzania danymi energetycznymi firmy Avacon Natur, który można obsługiwać również za pomocą platformy MS Azure. System zarządzania danymi energetycznymi automatycznie przeprowadza kontrole wiarygodności odczytów liczników, monitoruje wydajność systemów energetycznych i jest wykorzystywany do celów sprawozdawczych. Oprócz aspektów funkcjonalnych, w systemie uwzględniono również kwestie bezpieczeństwa. Poddane harderingowi oprogramowanie firmowe oraz szyfrowanie wszystkich danych praktycznie wykluczają dostęp osób trzecich do danych w chmurze.

Znaleźliśmy w WAGO silnego partnera, z którym możemy współpracować nad dalszym rozwojem naszych projektów i ich optymalnym programowaniem.

Andreas Klesse, CEO of Avacon Natur GmbH

Sterowanie siecią w oparciu o prognozy

W Bockelsbergu firma Avacon Natur prowadzi również projekt pilotażowy, którego celem jest sprawdzenie, w jakim stopniu prognozy pogody mogą zwiększyć wydajność sieci ciepłowniczej. Na podstawie historycznych profili obciążenia i warunków pogodowych prognozowany jest profil obciążenia na nadchodzący dzień, a następnie odpowiednio dostosowuje się produkcja ciepła. Gospodarka magazynowa jest optymalizowana w połączeniu z systemem magazynowania ciepła w celu ograniczenia chwilowych szczytów obciążenia – zawsze z myślą o maksymalizacji potencjału kogeneracji.

Jednak firma Avacon, stosując metodę opartą na prognozach, wybiega jeszcze dalej w przyszłość i w celu optymalizacji uwzględnia również dane dotyczące rynku energii elektrycznej Takie metody są niezbędne do zintegrowania z siecią ciepłowniczą rozproszonych źródeł ciepła, które podlegają wahaniom w czasie, takich jak kolektory słoneczne i elektrociepłownie lub przemysłowe ciepło odpadowe.

Oprócz łączenia sektorów w nowych obszarach i zwiększania efektywności w istniejących obiektach, dyrektor zarządzający Andreas Klesse wymienia jeszcze jeden powód cyfryzacji sieci ciepłowniczych: umożliwienie dostarczania klientom określonych danych. Na przykład dla spółdzielni mieszkaniowych, które mogą w ten sposób szybko i sprawnie rozliczać swoich lokatorów.

Tekst: Lars Kühn | WAGO
Zdjęcia: Dirk Eisermann

WAGO w praktyce

Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

energy_referenz_dolmetscher-fuer-das-nervensystem_stadtwerknetz_unterstationen_versorgungsnetz_2000x1125.jpg

Konwerter protokołów w centrum sterowania

Przedsiębiorstwo komunalne Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH dostosowało swoją technikę telesterowania do przyszłościowej struktury sieci. Konwerter protokołów WAGO zapewnia w tym procesie płynną komunikację.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Z chęcią pomożemy i doradzimy.