Przedszkole Heiligkreuz w Würzburgu to miejsce, w którym stawia się na przyszłościowe rozwiązania. Własny systemem zasilania placówki to doskonały przykład tego, jak wkrótce może wyglądać zaopatrzenie w energię takich obiektów. Energię elektryczną zapewnia umieszczona na dachu instalacja fotowoltaiczna. Natomiast dzięki systemowi magazynowania, który przechowuje nadwyżki energii i udostępnia je w razie potrzeby, całe przedsięwzięcie jest opłacalne ekonomicznie.
Zbudowane w 1932 roku przedszkole zastąpiono w 2017 nowym budynkiem. Konieczne okazało się również całkowite przeprojektowanie systemu zasilania, ponieważ w związku z rozbudową istniejące przyłącze o maksymalnej mocy 72 kW przestało wystarczać. Zmodernizowana infrastruktura, w tym kuchnia, windy i zdecentralizowany system zaopatrzenia w ciepłą wodę, wymagały znacznie większej mocy.
W nowym projekcie uwzględniono m.in. przepływowe podgrzewacze wody, które mają stosunkowo dużą moc grzewczą, a zarazem wysokie zapotrzebowanie na moc elektryczną. Zapewniają one również wysoki poziom higieny, ponieważ podgrzewają wodę w trakcie jej przepływu i są instalowane w pobliżu miejsca jej poboru. Umożliwia to precyzyjną regulację temperatury i wyklucza rozwój niebezpiecznych bakterii.
Ponieważ jednak zapotrzebowanie na energię podwaja się, system wymaga czasami więcej mocy, niż może dostarczyć istniejące przyłącze. Oczywistym rozwiązaniem byłoby zwiększenie mocy przyłączeniowej, ale wymagałoby to sporych inwestycji po stronie operatora sieci. Między innymi rozbudowy stacji transformatorowej oraz położenia nowych przyłączy kablowych.
Inwestor zrezygnował więc z konwencjonalnego rozwiązania. Zamiast tego wybrał opcję, która choć jeszcze kilka lat temu wydawała się futurystyczna, jest obecnie powszechnie stosowana. Powstał zdecentralizowany system, bazujący na odnawialnym źródle energii, który w większości pokrywa własne obciążenia szczytowe.

Nr kat. 750-8216
sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave