Referencja

Stacja transformatorowa otwarta na wiele standardów komunikacji

  • 10/22/2021
  • Infrastruktura zasilania jest podatna na uszkodzenia. Na przykład, jeśli operator koparki zbyt zamaszystym ruchem zahaczy łyżką o przewody elektryczne. W takich przypadkach najważniejsza jest właściwa diagnoza stanu infrastruktury sieciowej. W stacji transformatorowej farmy wiatrowej w Wittmund ENERCON używa sterowników telemetrycznych WAGO PFC200 do przetwarzania sygnałów i transmisji danych.

    ENERCON, którego siedziba mieści się w Aurich w północnych Niemczech, zalicza się z 26 300 turbinami wiatrowymi do światowych liderów tej technologii. ENERCON nie tylko zbudował turbiny na farmie wiatrowej w Wittmund, ale jest też odpowiedzialny za nadzór nad eksploatacją farmy i stacji transformatorowej. „Realizacja farmy wiatrowej pod klucz, od jej zaprojektowania, poprzez budowę, aż do pierwszej dostawy energii do sieci jest coraz bardziej poszukiwaną usługą“ – wyjaśnia Gerd-Evert Meyer, kierownik projektu w ENERCON. Z tego względu koncern już teraz rozważa, w jaki sposób mógłby zintegrować farmy w sieci Smard Grid i jak może zapewnić niezawodność i bezpieczeństwo funkcjonowania turbin wiatrowych oraz punktu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej.

    Centralny element komunikacji

    W ramach realizacji tego celu w stacji transformatorowej centralną funkcję komunikacyjną spełnia sterownik telemetryczny WAGO PFC200. Realizuje on połączenie pomiędzy operatorem sieci a systemem sterowania farmy wiatrowej. Warto zaznaczyć, że komunikacja od operatora sieci do farmy wiatrowej realizowana jest w innym protokole komunikacyjnym (języku) niż wewnątrz systemu. Wielość takich „języków" wynika z różnych norm dotyczących protokołów telemetrycznych. Pomiędzy operatorem sieci a sterowaniem farmy wiatrowej istnieje połączenie szeregowe peer-to-peer na bazie protokołu IEC 60870-5-101. Transmitowane dane to zazwyczaj wymagania dotyczące mocy czynnej lub biernej. Z powrotem odsyłane są potwierdzenia wartości zadanych, informacje o mocy rzeczywistej, sile wiatru i innych warunkach atmosferycznych, "aby na tej podstawie wyliczyć wydajność farmy wiatrowej" – mówi Meyer.

    energy_referenz_controller_module_750-8202-025-001_2000x1125.jpg

    Pomiędzy sterownikiem farmy wiatrowej, nadrzędnym systemem sterowania ENERCON a PFC200 poprowadzono komunikację IP z zastosowaniem IEC 60870-5-104. „Sterownik WAGO jest dla nas największym węzłem komunikacyjnym, który wszystkim zarządza w stacji transformatorowej“ – wyjaśnia manager projektu, mając na uwadze fakt, że w komunikacji między elementami technicznymi wewnątrz stacji transformatorowej stosuje się trzeci protokół - IEC 60870-5-103. Protokół IEC 103 stanowi w Europie oficjalny standard przesyłania komunikatów od cyfrowych zabezpieczeń, w ramach systemu sterowania stacji. Zabezpieczenia są w tym protokole urządzeniami typu slave, przesyłającymi dane cyklicznie lub na żądanie mastera. Ponadto, sygnały są przekazywane również przez wejścia dwustanowe. Do typowych sygnałów stacji transformatorowej należą np. sygnały ze styków sygnalizujących otwarcia drzwi, z monitoringu łączników oraz sygnały z różnego rodzaju czujników.

    Precyzyjny monitoring zapewnia bezpieczeństwo

    W stacji przesyłowej prawie wszystko jest monitorowane. O ile styki sygnalizujące otwarcia drzwi służą przede wszystkim do wykrywania faktu wejścia i zapobiegają w ten sposób włamaniu, to podłączenie czujników do wykrywania poziomu wody w fundamencie transformatora chroni w równym stopniu pracowników, jak i środowisko. W razie usterki fundament musi być w stanie przechwycić w każdym momencie cały olej z transformatora. Jeżeli poziom wody w fundamencie podniósłby się nadmiernie w wyniku nasilonych opadów lub podniesienia poziomu wód gruntowych, nie byłoby możliwe wychwycenie oleju i wyciekłby on do środowiska.

    W celu wykluczenia przeszkód fizycznych w przesyłaniu sygnałów ENERCON w stacji transformatorowej korzysta ze światłowodów. Łączą one wszystkich abonentów za pomocą multiplekserów transmisji, które zostają podłączone do PFC200 za pomocą złączki do interfejsów szeregowych. Urządzenia łączeniowe średniego napięcia są izolowane gazem SF6. Jeżeli gaz ten wycieknie w wyniku nieszczelności, przełączanie zostanie zablokowane. Zostanie to zakomunikowane poprzez protokół IEC 60870-5-103 przesyłany od urządzenia ochrony systemu zasilania do PFC200, po czym przesłane poprzez IEC 60870-5-104 do nadrzędnego systemu sterowania ENERCON.

    Elastyczność i zgodność ze standardami

    ENERCON wykorzystuje do programowania tych funkcji standardowe protokoły komunikacyjne IEC 61131-3, w które wyposażony jest seryjny sterownik PFC200. Możliwość dowolnego programowania przy użyciu CoDeSys pozwala na łatwiejsze dostosowanie systemu do wytycznych operatorów sieci, na których obszarze znajduje się farma wiatrowa i stacja transformatorowa. Jest to szczególnie ważne, gdy turbiny znajdują się poza strefą środkowoeuropejską. Konieczne jest wtedy łączenie ze sobą różnych stempli czasowych. Pracujący w dziale układów wysokiego napięcia Gerd-Evert Meyer mógł bez problemu zaprogramować w sterowniku WAGO drugi stempel czasowy. „Zbieram zmienne, po czym dodaję lub odejmuję różnicę czasu“. PFC200 przesyła dane z oryginalnym stemplem czasowym do ENERCON w Niemczech i koryguje czas lokalny do czasu danego operatora sieci. Właśnie ze względu na takie szczegóły Gerd-Evert Meyer wysoko sobie ceni sterownik PFC200: „Mamy więcej możliwości, bo ułatwiamy sobie procesy projektowania i programowania. Pomimo indywidualnych modyfikacji prowadzimy standardową komunikację“.

    Proces jest realizowany w taki sposób, że konfigurator telecontrol samodzielnie pozyskuje z głębi systemu Linux® informacje i zmienne ważne dla transmisji danych. „Jest to dla nas spora zaleta. Z jednej strony mamy dowolność programowania, a z drugiej strony wykorzystuję pewnego rodzaju standaryzację zapewnianą przez konfigurator telecontrol“.

    „Sterownik WAGO jest dla nas największym węzłem komunikacyjnym, który w stacji transformatorowej wszystkim zarządza“.

    Gerd-Evert Meyer, ENERCON

    Trzy protokoły komunikacyjne – aby było bezpiecznie

    Jedna instalacja, trzy protokoły komunikacyjne Wobec występującej w technice budynkowej i automatyce tendencji do standaryzacji komunikacji i łączenia wszystkiego poprzez ETHERNET nasuwa się uzasadnione pytanie: dlaczego te trzy światy muszą być jeszcze dzisiaj w ogóle łączone? Pracownik ENERCON tłumaczy tę konieczność różnymi wymogami bezpieczeństwa. „Komunikacja wewnątrz stacji jest realizowana przy użyciu szeregowego protokołu IEC 60870-5-103, niedrogiego, standardowego rozwiązania techniki zabezpieczeń. Do nadrzędnego systemu sterowania ENERCON sygnały przesyłane są przez tunel VPN za pośrednictwem protokołu TCP/IP IEC 60870-5-104. Operator sieci preferuje natomiast połączenie szeregowe typu end-to-end, ponieważ, w przeciwieństwie do protokołu TCP/IP, trudniej w nie zaingerować z zewnątrz. Tutaj stosujemy protokół IEC 60-870-5-101, który jest przekształcany przez operatora w jego własnej sieci na IEC 60870-5-104“. Stąd stosowanie trzech protokołów.

    Kolejną zaletą sterownika PCF200 jest fakt, że zapewnia on wizualizację dla funkcji telesterowania i sterowania. „U innych producentów funkcje te musielibyśmy zakupić osobno“ – twierdzi Meyer. Ceni on sobie fakt, że sporządzone wizualizacje można łatwo przenieść do innych projektów – co znacznie ogranicza czas projektowania. Dodatkowymi zaletami urządzenia jest dla pracowników z Aurich możliwość przesyłania przez PFC200 SMS-ów lub e-maili. „To nie jest standardowa funkcja sterowników telecontrol“ – dodaje Gerd-Evert Meyer. Dzięki temu, że sterownik obsługuje dwie odrębne sieci komunikacyjne, serwisanci mogą się logować przez własny kanał, podczas gdy ENERCON wykorzystuje osobny tunel VPN. W ramach dalszego rozwoju firma WAGO wyposażyła sterownik PFC200 w zintegrowany modem 3G. „Dzięki temu mamy aż trzy osobne dostępy“ – nie ukrywa radości Meyer.

    Tekst: Heiko Tautor | WAGO

    Zdjęcie: Thorsten Sienk

    Przegląd produktów

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
    Nr kat. 750-8202/025-001

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
    Nr kat. 750-8207/025-001

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, moduł radiowy; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
    Nr kat. 750-8216/025-001

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485, CAN, CANopen, PROFIBUS slave; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO
    Nr kat. 750-8212/025-002

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury
    Nr kat. 750-8212/025-001

    sterownik PFC200; 2. generacja; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury

    sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD; rozszerzony zakres temperatury
    Nr kat. 750-880/025-000

    sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD; rozszerzony zakres temperatury

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; ekstrem.
    Nr kat. 750-8202/040-001

    sterownik PFC200; 2 x ETHERNET, RS-232/-485; telesterowanie; ekstrem.

    sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO
    Nr kat. 750-880/025-002

    sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD; telesterowanie; rozszerzony zakres temperatury; ECO

    WAGO w praktyce

    Referencje i opinie ekspertów z branży energetyki

    WAGO realizuje wiele interesujących projektów jako partner i lider innowacji. Poznaj nasze kreatywne i efektywne rozwiązania w przemyśle energetycznym.

    energy_referenz_dolmetscher-fuer-das-nervensystem_stadtwerknetz_unterstationen_versorgungsnetz_2000x1125.jpg

    Konwerter protokołów w centrum sterowania

    Przedsiębiorstwo komunalne Ulm/Neu-Ulm Netze GmbH dostosowało swoją technikę telesterowania do przyszłościowej struktury sieci. Konwerter protokołów WAGO zapewnia w tym procesie płynną komunikację.