MM-408888_GWA_WSP-iMac-01_2000x1125.jpg

Platforma WAGO Solutions

Platforma z aplikacjami na różne urządzenia, ułatwiająca ich programowanie i uruchamianie

Proste rozwiązania oferowane przez platformę WAGO Solutions przynoszą korzyści nie tylko projektantom z branży energetycznej, budowlanej i przemysłowej, lecz także elektroinstalatorom, którzy ułatwiają sobie pracę już na etapie uruchamiania.

Jedna platforma dla wszystkich rozwiązań

Platforma WAGO Solutions oferuje coraz więcej aplikacji do monitorowania, wizualizacji i sterowania wieloma systemami dla sektora budowlanego, przemysłowego i energetycznego. Każda aplikacja jest intuicyjna i w 100% przyjazna dla użytkownika. Na platformie dostępna jest aplikacja WAGO Grid Monitoring, pozwalająca na monitorowanie lokalnych stacji elektroenergetycznych i sieci zasilających niskiego napięcia. Platforma WAGO Solutions może być używana w chmurze lub lokalnie, w zależności od potrzeb.

Łatwe wdrażanie i zarządzanie aplikacjami

Uruchamianie przez kod QR

Uruchamianie aplikacji sterownika poprzez skanowanie kodu QR jest bardzo łatwe. Jeśli na przykład planowany jest projekt z kilkoma rozproszonymi sterownikami, platforma WAGO Solutions w pełni wykorzystuje swoje zalety. Dzięki aplikacji mobilnej WAGO App wystarczy zeskanować kod QR urządzenia za pomocą tabletu lub smartfona, aby błyskawicznie skonfigurować sterownik.

Intuicyjne użytkowanie

Obsługa wszystkich interfejsów użytkownika bez konieczności czytania instrukcji – każdy użytkownik powinien być w stanie obsługiwać platformę i realizować swoje cele bez zauważalnych nakładów związanych ze szkoleniem. Platforma jest intuicyjnie zaprojektowana i zapewnia optymalny komfort użytkowania.

Przejrzyste projektowanie

Struktura instalacji i urządzeń – dzięki prostej hierarchicznej strukturze folderów można bezpośrednio rozpoznać, o jakie urządzenie końcowe w systemie chodzi, i umożliwić przygotowanie aplikacji do zainstalowania bezpośrednio z biura.

Masowe przetwarzanie

Zarządzanie wszystkimi urządzeniami WAGO – możliwość cyklicznego przesyłania do sterowników aktualizacji aplikacji sprawia, że aplikacja jest zawsze aktualna i można szybko wprowadzać nowe wersje.

Zajrzyj na platformę WAGO Solutions

Aplikacje na platformie

MM-408888_GWA_WSP-MacBook-02_2000x1125.jpg

Grid Monitoring

Centralne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem poszczególnych budynków lub rozproszonych nieruchomości oraz przekazywanie danych do nadrzędnych systemów zarządzania.

Przesyłanie własnych aplikacji

Zintegruj swoje oprogramowanie. Jedyne wymaganie dotyczące aplikacji: musi ona być skonteneryzowana, aby mogła zostać wdrożona za pośrednictwem platformy WAGO Solutions.

Zarządzanie oświetleniem

Centralne monitorowanie i zarządzanie oświetleniem poszczególnych budynków lub rozproszonych nieruchomości oraz przekazywanie danych do nadrzędnych systemów zarządzania.

CH_Philipp-Baumann_2019_02

Opracowaliśmy kompleksową platformę do łatwego uruchamiania, aktualizacji i serwisowania oraz monitorowania maszyn i systemów



Philipp Baumann
Product Management Energy

WAGO App

Aplikacja WAGO App umożliwia łatwe i bezbłędne aktywowanie sterowników. W tym celu należy zeskanować kod QR sterownika w aplikacji WAGO (za pomocą smartfona lub tabletu). Następnie automatycznie nawiązywane jest połączenie z urządzeniem.

Łatwe uruchamianie urządzeń w trzech krokach

Skanowanie kodu QR

Najpierw za pomocą aplikacji WAGO zeskanuj kod QR wygenerowany na platformie WAGO Solutions dla rozwiązania aplikacyjnego.

Skanowanie kodu urządzenia

Następnie za pomocą aplikacji WAGO zeskanuj kod QR urządzenia na aktywowanym sterowniku.

Instalacja urządzenia

Aplikacja jest teraz automatycznie instalowana na sterowniku.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Dowiedz się więcej: