marine_containerschiffe_oben_1_2000x2000.jpg

Zarządzanie balastem i ładunkiem

W doskonałej równowadze: WAGO to Twój kompetentny partner w zakresie rozwiązań dla zarządzania balastem i ładunkiem. Mamy doświadczenie, znamy potrzeby i wymagania. Oferujemy odpowiednie produkty, które pozwolą na realizację tych zadań.

Zalety:

  • uniwersalne zastosowanie
  • rozproszony system sterowania, modularność, aprobaty towarzystw klasyfikacyjnych
  • wizualizacja WWW ze zróżnicowaną koncepcją uprawnień

Przemysł morski i offshore

Rozwiązania dla zarządzania balastem i ładunkiem

Nasze rozwiązania dla zarządzania balastem i ładunkiem sprawdzają się na wszystkich oceanach świata, nawet w najcięższych warunkach.

Automatyzacja dla zarządzania balastem i ładunkiem

Kluczowe znaczenie dla frachtowców, niezależnie od warunków panujących na morzu, ma ich stateczność. Niezawodny system balastowy jest polisą na życie statku - zapobiega nieprawidłowemu ustawieniu, przechyłom i zatonięciu. System antyprzechyłowy zapewnia automatyzację wielu kroków niezbędnych dla zachowania stabilności statku. Szybki załadunek i rozładunek może być znacząco uproszczony dzięki systemowi zarządzania ładunkiem, a bezpieczeństwo procesu, nawet w przypadku awarii, zapewni system bezpiecznego wyłączania wyposażony w automatykę WAGO. To rozwiązanie do ochrony ludzi i środowiska od dawna stosowane jest na wycieczkowcach budowanych we włoskich i niemieckich stoczniach.

marine_grafik_topologie-tankballastsystems-doppelter-ring-und-zentrale-verarbeitung_2000x2000_1.jpg

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Dowiedz się więcej o najaktualniejszych projektach i aplikacjach realizowanych na produktach i rozwiązaniach WAGO

To może Cię zainteresować

Powiązane tematy i rozwiązania

Przemysł morski 4.0, sterowanie napędami czy zarządzanie balasetm i ładunkiem – w ofercie WAGO dostępnych jest wiele rozwiązań na każde morskie wyzwanie.

Alarm i monitorowanie

Niezawodne przetwarzanie sygnałów

Archiwizacja, przetwarzanie i wizualizacja danych oraz alarm w razie włamania: systemy alarmowe i monitoringu na bazie techniki WAGO idealnie sobie z tym radzą.

marine_steuerraum_1_gettyimages-169263598_2000x1500.jpg
Sterowanie napędem

Gotowi na wyzwania przyszłości

Przyszłość w przemyśle okrętowym należy do inteligentnych systemów automatyki. Produkty WAGO to dla użytkownika gwarancja bezpieczeństwa.

marine_motorboot_segelyacht_gettyimages-556376575_2000x1500.jpg
Wciągarki pokładowe i żurawie

Bezpieczeństwo przez całą dobę

Bezpieczne rozwiązania, niewymagające serwisowania, dzięki którym w każdym momencie można uruchomić holownik czy dźwig: produkty WAGO sprawdzają się również w trudnych warunkach środowiskowych.

marine_schlepper_seil_2000x1500.jpg
Systemy automatyki w kabinach

Komfort i bezpieczeństwo

Dostępne cenowo i niezawodne systemy wtykowe WAGO są podstawowym elementem elektrycznej instalacji pokładowej, zapewniającej komfort i bezpieczeństwo w trakcje rejsu.

marine_kreuzfahrtschiff_1_2000x1500.jpg