Przemysł wytwórczy

Dobry partner na czas zmian

Przemysł wytwórczy stoi przed nowymi wyzwaniami: obniżanie kosztów przy równoczesnym wzroście wydajności, Przemysł 4.0 i bardziej elastyczna produkcja. W czasach tych przemian WAGO jest kompetentnym partnerem, który wspiera poprzez innowacyjne rozwiązania i niezawodne produkty – we wszystkich obszarach produkcji.

digitalisierung_prozessanlage_vernetzung_industrie-4-0_2000x2000.jpg
Cyfryzacja

Z WAGO w drodze do Inteligentnej fabryki

Fabryka przyszłości jest połączona w sieć, ma inteligentny system sterowania, w pewnych obszarach samodzielnie optymalizuje procesy i wyróżnia się efektywnym gospodarowaniem zasobami. W ramach Inteligentnej fabryki wszystkie procesy są połączone w sieć, dzięki czemu zyskujemy łatwy dostęp do danych dotyczących produktów, maszyn, czy też całego procesu. Jednym z rozwiązań dla automatyki do odczytu i bezpiecznego przesyłania danych do systemu MES (Manufacturing Execution System) oraz systemu sterowania jest WAGO-I/O-SYSTEM 750.

digitalisierung_smart-data_zwei_personen_rechner_fabrikanlage_arbeitssituation_gruen_keyvisual_2000x2000.jpg
smartDATA

Budowa szaf sterowniczych: od projektu po uruchomienie

Na rynku można zaobserwować wciąż zwiększający się stopień cyfryzacji procesów zamawiania i produkcji. Ma to na celu zachowanie ciągłości oraz przejrzystości danych w całym procesie tworzenia wartości, aby w ten sposób skrócić czas i obniżyć koszty. Dobrym rozwiązaniem, ułatwiającym taką integrację jest smartDATA WAGO, który wspiera użytkownika na etapie planowania i projektowania, w trakcie prac inżynierskich oraz w czasie pomiarów i uruchomiania szafy sterowniczej.

factory_autoproduktion_tueren_halle_innen_2000x2000.jpg

Technika WAGO dla przemysłu maszynowego

Coraz dokładniej, szybciej, bardziej elastycznie – przy produkcji maszyn i urządzeń wymagania stale rosną. W halach produkcyjnych powstają coraz bardziej zindywidualizowane urządzenia i maszyny. Narzędzia pracy muszą być jednak właściwe. WAGO oferuje więc odpowiednie produkty i wspiera projekty różnych klientów, dostarczając na przykład PROFINET – interfejs sieciowy lub panel e!DISPLAY WAGO.

factory_fliessband_motoren_2000x2000.jpg

Akwizycja danych

Przemysł 4.0 i Big data otwierają niezliczone możliwości dla nowych modeli biznesowych – istotną kwestią jest tutaj właściwa archiwizacja danych. Dzięki elastycznym i modularnym systemom automatyki WAGO, zabezpieczone dane z obiektu są zapisywane w chmurze lub w systemie MES, a wprowadzanie ich do już istniejących układów nie przysparza żadnych problemów. Ponadto istnieje możliwość zastosowania różnych, niezależnych od producenta interfejsów i sieci obiektowych, jak np. CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet oraz Modbus-TCP.

Tematy i rozwiązania na dziś i na jutro

Zautomatyzowana technika produkcyjna

Zautomatyzowana technika produkcyjna oznacza wiele korzyści – od oszczędności na kosztach, aż po zoptymalizowane procesy. Zapraszamy do obejrzenia wideo o elastycznym sterowaniu i modułach I/O WAGO.

Inne branże

WAGO w innych obszarach zastosowań

Mamy świetną pozycję – nie tylko w przemyśle wytwórczym. W obszarze innowacyjnych rozwiązań dotyczących techniki łączeniowej lub automatyki jesteśmy kompetentnym i niezawodnym partnerem także dla innych branż takich jak energetyka lub przemysł morski.