website-building-ecosystem-1-2000x1125

WAGO Building Ecosystem

Modułowy system dla zintegrowanej automatyki budynkowej.

W ciągu ostatnich lat zarządzanie budynkami i nieruchomościami znacznie ewoluowało, a dzięki automatyce budynkowej staje się ono coraz bardziej inteligentne i efektywne. Oczywiście nie można pomijać przy tym kwestii takich jak wydajność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników. WAGO Building Ecosystem – kompleksowy system automatyki budynkowej do zarządzania budynkami i raportowania – stanowi doskonałe narzędzie dla realizacji tych celów.

  • Większa efektywności: dzięki automatyzacji systemów takich jak oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja można obniżyć zużycie energii i zwiększyć wydajność.

  • Niższe koszty utrzymania: monitorowanie systemów i urządzeń pozwala na wczesne wykrywanie i eliminowanie awarii, a tym samym obniżenie kosztów utrzymania.

  • Więcej elastyczności: systemy automatyki budynkowej można skonfigurować w taki sposób, aby odpowiadały potrzebom użytkowników i budynku, co zapewnia większą elastyczność.

  • Udoskonalona analiza danych: dzięki integracji narzędzi zarządczych i operacyjnych można pozyskiwać i analizować wartościowe dane w celu podejmowania decyzji i optymalizacji procesów.



WAGO Building Ecosystem

System automatyzacji budynków, zarządzania i raportowania

WAGO Building Ecosystem składa się ze znanych już komponentów automatyki budynkowej WAGO, takich jak oprogramowanie inżynieryjne, rozwiązania aplikacyjne i urządzenia, a także oferuje w pełni kompleksowy moduł do zarządzania i obsługi (MOE, management and operating equipment).

Everything is connected. Green and smart.

System, który łączy wszystko w jedną całość – nowe funkcje WAGO Building Ecosystem opierają się na najnowocześniejszych technologiach, eliminujących konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania. Dane mogą być udostępniane w każdym czasie i miejscu, zarówno na smartfonie, tablecie lub komputerze. W ten sposób niezbędne informacje są zawsze dostępne – we właściwym czasie i z odpowiednim poziomem szczegółowości, a to zapewnia pełną przejrzystość.

WAGO Building Cloud Services

WAGO Building Cloud Services stanowi istotny element WAGO Building Ecosystems i zapewnia integrację funkcji zarządzania oraz raportowania. Funkcje te są niezbędne do efektywnej i bezawaryjnej eksploatacji budynków i rozproszonych obiektów w ramach skalowalnego i wydajnego systemu. Obejmuje to kompleksowe wsparcie w zakresie zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi zarządzania energią i raportowania ESG. Dzięki nowoczesnym technologiom sieciowym instalacja dodatkowego oprogramowania nie jest wymagana.

WAGO Building Management

Jako nadrzędny system zarządzania i obsługi WAGO Building Management pozwala na monitorowanie systemów technicznych w budynkach w ukierunkowany sposób, a w razie potrzeby szybkie interweniowanie. Na wizualizacjach istnieje możliwość tworzenia łączy do zarządzania dokumentami, umożliwiając bezpośredni dostęp np. do schematów obwodów i schematów ideowych. Obsługa standardowych protokołów takich jak BACnet, OPC-UA i Modbus oraz certyfikacja B-AWS (BACnet Advanced Operator Workstation) zapewniają niezbędną łączność i kompatybilność.

WAGO Building Alarming & Ticketing

Dzięki WAGO Alarm Management ze zintegrowanym systemem zgłoszeń, nawet złożone scenariusze alarmowe mogą być łatwo zarządzane. Dowolnie konfigurowalne dashboardy zapewniają przegląd systemów, poszczególnych budynków i portfeli. Alarmy mogą być elastycznie wysyłane za pośrednictwem wiadomości SMS, e-mail lub wiadomości push w aplikacji mobilnej.

WAGO Building Energy Management

WAGO Energy Management wspiera proces zgodnie z DIN EN ISO 50001. Dowolnie konfigurowalne dashboardy i widżety pozwalają na większą przejrzystość i optymalizację, na przykład poprzez wizualizację przepływu energii, sygnalizację strat i obliczanie zużycia.

WAGO Building Environmental Reporting

WAGO Building Environmental Reporting wspiera wiele firm w sporządzaniu raportów ESG – wymaganych w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą CSRD (Corporate Sustainability Directive). Pozwala gromadzić w jednym miejscu wszystkie istotne dane z liczników cyfrowych, odczytów ręcznych i innych systemów.

W przeszłości dane były zapisywane oddzielnie dla każdego systemu budynkowego. Dzięki WAGO Building Cloud Services można je teraz zebrać w jednym miejscu i udostępnić do wglądu jako całość.



Rainer Knodel, System Specialist for BACnet® and Building Management Systems (BMS) at WAGO
System Specialist for BACnet and Building Management Systems (BMS) at WAGO

Zalety WAGO Building Ecosystem

Ogranicz emisję CO2, eksploatuj budynki w sposób bardziej energooszczędny i ekonomiczny, a także zminimalizuj ryzyko przestojów dzięki modułowemu systemowi dla zintegrowanej automatyki budynkowej.

Maksymalna elastyczność

Dzięki modularności i skalowalności całego systemu można elastycznie dodawać i rozbudowywać instalacje w całym cyklu życia budynku. W ten sposób możliwe jest na przykład zintegrowanie innych funkcji zarządzania budynkiem i raportowania, również podczas bieżącej eksploatacji.

Optymalne wykorzystanie zasobów

WAGO Building Ecosystem działa zgodnie z ISO 52120. Zintegrowane funkcje zarządzania umożliwiają wykrywanie anomalii i planowanie odpowiednich kroków, mających na celu optymalizację pracy.

Maksymalna transparentność

Funkcje zarządzania i raportowania zapewniają przejrzystość systemów technicznych budynku, a tym samym efektywną i bezawaryjną eksploatację budynku.

Najwyższe bezpieczeństwo

Zintegrowane narzędzie inżynierskie (WAGO Solution Builder) umożliwia proste i szybkie zabezpieczenie komponentów systemu automatyki. Zarządzalne switche przemysłowe zapewniają szyfrowaną komunikację sieciową.

Intuicyjna obsługa

Komponenty dla automatyki można łatwo zainstalować i uruchomić, co umożliwia efektywne programowanie całego systemu.

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas

Masz pytania? Chętnie pomożemy.