building_themen_bim_neuland-bim_gettyimages-174964278_2000x1125.jpg

BIM – Building Information Modeling

BIM dostarcza rozwiązania do planowania i realizacji przedsięwzięcia budowlanego oraz do późniejszej eksploatacji budynków. Istotą BIM jest cyfrowy model danych, na podstawie którego zaplanowane przedsięwzięcie budowlane jest realizowane w wirtualnej rzeczywistości jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem prac.

WAGO wspiera użytkowników modułami projektowymi. Są one stale rozwijane i regularnie dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy technicznej.

BIM w skrócie

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat „Building Information Modeling“ (BIM)? BIM to nie oprogramowanie! To metoda projektowania, łącząca ludzi i technologie z procesami i dyrektywami. Dörthe Knefelkamp, menedżer rynku instalacji budynkowych, odpowiada w bardzo ciekawy sposób na pytania związane z BIM.

bim_grafik_tr_2000x1500.jpg

Korzyści, jakie daje BIM

Firmy, które stosują metodę BIM, mówią o optymalizacji procesu projektowania, kalkulacji kosztów i analizie ryzyka oraz zwracają uwagę na lepszą koordynację procesów wykonawczych i wygodniejsze zarządzanie budynkiem. Cyfrowy model budynku przedstawia zawsze aktualny stan i umożliwia wszystkim uczestnikom projektu podejmowanie decyzji bazujących na solidnych podstawach. Można uniknąć podwójnej pracy, gdyż projektanci poszczególnych systemów mogą wykorzystać modele projektantów całego obiektu. Kosztowne błędy, takie jak kolizje pomiędzy poszczególnymi instalacjami, są widoczne wcześniej, a nie dopiero na placu budowy. Na podstawie modelu BIM oblicza się rzeczywiste zużycie materiałów. Można też sprawdzić różne warianty projektowe i w razie potrzeby łatwo i efektywnie wprowadzić konieczne zmiany.

BIM jest ważnym elementem naszej strategii cyfryzacji.

WAGO to obecnie jeden z czołowych producentów i sprzedawców rozwiązań dla automatyki budynkowej oraz wtykowych instalacji elektrycznych. Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki rozbudowanej sieci naszych doradców jesteśmy blisko klienta i wspieramy go w procesie projektowania i przygotowywania prefabrykowanych rozwiązań. Zapewniamy przy tym obszerną dokumentację zarówno na etapie projektowania, jak i wykonawstwa. Naszym celem jest maksymalne wsparcie dla projektantów. Realizujemy je przy okazji wdrażania metody BIM przy projektowaniu automatyki budynkowej i instalacji elektrycznych w zakresie standaryzacji, przygotowania danych i projektowania inteligentnych budynków.

part-community_2000x1125.jpg

Portal WAGO.PARTcommunity

Udostępniamy dane do naszych produktów w formacie .rfa (Revit) .ifc.

Cyfrowe projektowanie budynków

W tym krótkim filmie przedstawiamy przykładową integrację szafy sterowniczej w oprogramowaniu Revit.

bim_grafik_tr_lod_2000x2000_2.jpg

Poziomy szczegółowości w BIM

Metoda BIM uwzględnia różne poziomy szczegółowości, tzw. Level of Deployment (LoD). LoD opisuje poziom szczegółowości modelu, a więc „stopień kompletności“ w modelu koordynacyjnym. System oceny dzieli się na pięć klas od LoD 100 do LoD 500, przy czym LoD 100 zawiera stosunkowo najmniej szczegółów, a LoD 500 najwięcej. Zarówno LoD, jak i LoG i Lol dotyczą postępu procesu projektowania i poszczególnych obszarów zastosowania danych. Architekt potrzebuje innych informacji o projektowanej części obiektu, niż projektant instalacji, a na etapie wstępnego projektowania nie potrzeba tak wielu informacji o poszczególnych instalacjach, jak na etapie montażu. Ważne jest, aby dane były przejrzyste dla projektantów poszczególnych systemów i dla modelu koordynacyjnego. Zasadniczo LoD powinien być zdefiniowany dla poszczególnych instalacji w tzw. wymaganiach informacyjnych klienta (EIR).

Skontaktuj się z nami!

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Napisz do nas:

Masz pytania? Chętnie pomożemy i doradzimy!