WAGO Cabinet Wiring Robot

Zrobotyzowane stacje modułowe do budowy szaf sterowniczych

MM-513584_Verdrahtung_Reihenklemmen_2000x1125

Wzrost wydajności przy oprzewodowywaniu szaf sterowniczych nawet o 60%

Oprzewodowywanie jest nadal ręcznym etapem procesu budowy szaf sterowniczych. Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, szukamy rozwiązań, które pozwolą na większą efektywność oprzewodowywania, oszczędność czasu i kosztów oraz wyeliminowanie niedoboru wykwalifikowanych pracowników.

Reagując aktywnie na potrzeby naszych klientów, stworzyliśmy modułowe urządzenie WAGO Cabinet Wiring Robot jako zautomatyzowane rozwiązanie dla usprawnienia oprzewodowywania szaf sterowniczych. W połączeniu ze stacją przygotowania przewodów, która może być również używana samodzielnie, robot zmniejsza nakład pracy ręcznej o 60% w przypadku jednostronnego oprzewodowywania ram i płyt montażowych.

Przegląd stacji WAGO Cabinet Wiring Robot

Website Update_Verdrahtungsroboter_Leitervorbereitungseinheit (2000x1125).png

W pełni zautomatyzowana stacja przygotowania przewodów

Stacja przygotowania przewodu mieści maks. 16 przewodów gotowych do obróbki w zależności od zapotrzebowania W pełni automatyczny wybór, pomiar, przycinanie na długość oraz zdejmowanie izolacji i zaciskanie końcówek przewodów po obu stronach wyręcza operatora z wykonywania wielu czasochłonnych czynności.

  • Równoczesny dostęp do maks. 16 przewodów

  • Obróbka przewodów o przekrojach od 0,5 do 2,5 mm²

  • Obróbka przewodów o długości od 300 do 2500 mm

  • W pełni automatyczny wybór, pomiar, cięcie na długość oraz dwustronne ściąganie izolacji i zaciskanie końcówek kablowych

  • Opcjonalne oznaczanie przewodów

Po obróbce żył przewód jest poddawany testowi wyrywania. W przypadku pozytywnej kontroli jakości, gotowe przewody są przekazywane do wykwalifikowanego personelu lub robota oprzewodowywującego.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami