Tematy

Ramię w ramię – współpraca ludzi i robotów przy budowie szaf sterowniczych

CH_2433046_website update_assembling bot_header__2000x666
  • 22.03.2024
  • W przyszłości budowa szaf sterowniczych, która obecnie kojarzy się z czasochłonnym montażem ręcznym, nie będzie zadaniem wyłącznie ludzi, ale również robotów. Pomagać nam będą jednak nie tylko konwencjonalne roboty przemysłowe do masowej produkcji, ale tak zwane coboty (collaborative robots), czyli roboty współpracujące. Po pomyślnym zakończeniu oceny ryzyka, te wyspecjalizowane roboty mogą bezpiecznie pracować obok ludzi, bez konieczności stosowania sprzętu ochronnego. Takie działanie nazywa się współpracą człowiek-robot (man-robot collaboration, w skrócie MRC).

    Wyzwania w budowie szaf sterowniczych – dlaczego warto stosować coboty?

    Produkcja szaf sterowniczych nadal w znacznym stopniu opiera się na pracy ręcznej, zwłaszcza w przypadku wyjątkowo czasochłonnego montażu listew zaciskowych. Ponadto różnorodność budowanych szaf sterowniczych generuje wysokie koszty produkcji. W sprostaniu tym wyzwaniom mogą pomóc roboty i coboty. W jaki sposób? o tym piszemy poniżej.

    Zalety cobotów przy budowie szaf sterowniczych

    Coboty nie zastąpią ludzi, ale pomogą im rozwinąć umiejętności i uwolnić zasoby do innych zadań. Podczas gdy coboty wykonują powtarzalne lub wymagające dużej siły czynności, ludzka kreatywność może zostać wykorzystana do innych, bardziej zaawansowanych działań. Ponadto coboty rozwiązują problem braku wykwalifikowanej siły roboczej, ponieważ są zawsze dostępne i mogą wykonywać określone zadania od razu po ich zaprogramowaniu.

    Czy warto postawić na współpracę ludzi i robotów przy budowie szaf sterowniczych? Tak, bo to efektywność i produktywność na zupełnie nowym poziomie! Częściowa automatyzacja ręcznych procesów montażowych przy udziale robotów prowadzi do wzrostu produktywności, jakości i ergonomii – bez konieczności radykalnej zmiany procesów.

    Zalety cobotów:

    • Łatwa integracja: dzięki prostym w obsłudze interfejsom i intuicyjnym funkcjom programowania, coboty można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami montażu ręcznego i procesami roboczymi. Operatorzy nie potrzebują specjalistycznej wiedzy technicznej ani szkoleń.

    • Gwarancja jakości i produktywności: coboty realizują zadania z zachowaniem stałej sprawności, precyzji i szybkości. Duża szybkość skraca czas produkcji i realizacji zadania.

    • Elastyczność i zdolność do adaptacji: coboty można dostosować do różnych zadań montażowych, bez kosztownych modyfikacji lub przeprogramowania.

    • Racjonalizacja procesów i wzrost efektywności: zastosowanie cobotów jest szczególnie opłacalne w przypadku powtarzalnych i wymagających pod względem fizycznym czynności (np. montaż złączek). W ten sposób oszczędza się siłę roboczą pracowników, uwalnia ich zasoby do bardziej złożonych zadań, zwiększając ogólną wydajność. Dzięki temu pracownik może zamontować lub przygotować kolejne złączki listwowe na innym detalu podczas pracy robota.

    • Opłacalność: efektywna eksploatacja i krótki czas przestoju mogą również znacznie obniżyć koszty dzięki integracji cobotów z procesami budowy szaf sterowniczych.

    • Bezpieczeństwo: coboty można integrować z istniejącymi systemami montażu ręcznego bez konieczności stosowania żmudnych zabezpieczeń. Ponieważ potrafią one również rozpoznawać obecność ludzi, możliwa jest bezpieczna współpraca ludzi i robotów. Tworzenie bezpiecznego środowiska pracy minimalizuje ryzyko wypadków.

    Stała dostępność danych

    Do sterowania systemami automatyki, takimi jak coboty, niezbędna jest pełna dostępność danych. Dostępność danych przy tworzeniu szaf sterowniczych jest często utrudniona przez przerwy w komunikacji w łańcuchu wartości. Dzięki odpowiednim interfejsom oraz dostarczaniu wysokiej jakości danych produktowych od producentów komponentów, można realizować kompleksowe sterowanie w całym procesie, od projektu szafy sterowniczej aż po instalację.

    Argumenty przeciwko stosowaniu cobotów

    Pomimo wszystkich zalet, które przemawiają za wykorzystaniem cobotów w budowie szaf sterowniczych, istnieje również kilka niedogodności tego rozwiązania. Największe z nich to bez wątpienia zakup, konfiguracja i instalacja systemu zrobotyzowanego, ponieważ wiążą się one z dużym nakładem pracy i wysokimi kosztami. Inną potencjalną przeszkodą są złożone i podatne na błędy zadania, takie jak montaż złączek na listwie zaciskowej, które można łatwo wykonać, używając ludzkich umiejętności i specjalistycznej wiedzy.

    Podsumowanie

    Współpraca człowieka z cobotem oferuje dużą wartość dodaną przy budowie szaf sterowniczych, pomimo początkowo wysokich kosztów i dużego wysiłku związanego z integracją. Biorąc pod uwagę obecny niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i czasochłonne ręczne procesy montażowe jest to niezwykle korzystne rozwiązanie.

    PL-Magda_Siodlo-2000-2000

    WAGO ELWAG sp. z o.o.

    Centrala Spółki

    Skontaktuj się z nami

    Masz pytanie? Chętnie pomożemy.