Tematy

Certyfikacja na potrzeby zrównoważonego budownictwa

Wymagania stawiane budownictwu ekologicznemu są wysokie: aby poprawić całkowity bilans energetyczny budynku, należy osiągnąć maksymalny poziom energooszczędności.Osiągnięcie tych celów potwierdzane jest przez szereg systemów certyfikacyjnych. Jednak potencjał energooszczędności, który można by osiągnąć przy pomocy automatyki budynkowej, nie jest przez te systemy dostatecznie mocno akcentowany. Lukę tę uzupełnia system eu.bac.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_2_iStock_000000881834Large_2000x1500.jpg

Najpopularniejsze systemy oceny służące certyfikacji budynku

Aby móc zaprojektować budynek zgodnie ze strategią zrównoważonego rozwoju, oraz określić i zweryfikować aspekty ekologiczne, ekonomiczne i socjalne, potrzebne są narzędzia i środki, które odzwierciedlają całkowity cykl życia nieruchomości oraz udostępniają odpowiednie informacje. W ostatnich latach pojawiło się wiele intrumentów o międzynarodowym zasięgu, które pozwalają ocenić ekologiczność samych budynków i zastosowanych w nich rozwiązań. Większość dotychczasowych instytucji certyfikujących powstało specjalnie z myślą o potrzebach konkretnych krajów, dlatego uwzględnia ich uwarunkowania klimatyczne, kulturowe i prawne.

Czemu służy certyfikacja?

Zrównoważone budownictwo ma na celu redukcję zużycia energii i surowców. Bierze się tu pod uwagę wszystkie fazy cyklu życia budynku. Ważnym intrumentem wspierającym budownictwo proekologiczne są systemy certyfikacyjne, oceniające zgodność budynku z zasadami zrównoważonego rozwoju. Sformułowane przez nie wytyczne dają inwestorom i architektom konkretne wskazówki, jakie aspekty należy uwzględnić przy projektowaniu i realizacji. Certyfikaty dają skalę porównawczą do oceny realizowanych na rynku inwestycji i pozwalają inwestorom budować swoją markę.

Międzynarodowe systemy certyfikacji budynków

BREEAM

„Environmental Assessment Method“ (EAM) dla budownictwa jest systemem opracowanym przez brytyjski instytut badawczy „Building Research Establishment“ (BRE), znanym pod nazwą BREEAM. BRE certyfikowało ponad 100.000 budynków i poza Wielką Brytanią działa w 15 krajach. BREEAM jest wiodącą i najbardziej rozpowszechnioną na świecie metodą certyfikacji budynków.



DGNB

„Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen“ – zadaniem tej organizacji jest opracowywanie i wspieranie rozwiązań i metod zrównoważonego projektowania, budowania i użytkowania budynków. DGNB ocenia jakość w trakcie całego cyklu życia budynku. Jeśli określone w normach kryteria zostają spełnione, DGNB przyznaje jedną z trzech kategorii certyfikacji: złotą, srebrną lub brązową. DGNB udziela też wstępnej certyfikacji podczas fazy projektowania.


LEED

„Leadership in Energy and Environmental Design“ (LEED) jest systemem klasyfikacji dla budownictwa ekologicznego, opracowanym przez „U.S. Green Building Council“. Ten standard definiuje wysokowartościowe, ekologiczne rozwiązania w zakresie proekologicznego i efektywniejszego budownictwa. Ocena budynków polega na przydzielaniu punktów w poszczególnych kategoriach. Suma uzyskanych punktów decyduje o tym, jak zostanie zakwalifikowany budynek w procesie certyfikacji.

building_raum_innen_grossraumbuero_leer_1_Fotolia_74441791_X_2000x1500.jpg

Automatyka jest składowym elementem świadectwa energetycznego

Wraz z wejściem w życie na terenie Niemiec w dniu 1 maja 2014 rozporządzenia dotyczącego oszczędności energii EnEV 2014, automatyka budynkowa (pomieszczenie, budynek, poszczególne urządzenia) stała się składowym elementem świadectwa energetycznego i metody obliczeniowej zgodnie z DIN V 18599 „Energetische Bewertung von Gebäuden …, Teil 11: Gebäudeautomation“.



W przeważającej większości systemy automatyki są źle ustawiane

O tym, jak ważne są certyfikowane systemy przy realizacji wytycznych Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie budownictwa, świadczy badanie przeprowadzone przez Komisję Europejską: około połowa energii zużywanej w budynkach jest marnotrawiona. Przyczynami są m.in. niewłaściwie ustawione lub nieprecyzyjnie pracujące systemy automatyki. Ponad 70% stosowanych systemów automatyki działa na podstawie błędnych założeń.



Potencjały energooszczędności są niedoceniane przez systemy certyfikacji budynku

Potencjały energooszczędności i aspekty związane z cyklem życia, które można by uwzględniać przy projektowaniu automatyki budynkowej, nie są przez obecne systemy certyfikacji, takie jak LEED, DGNB i inne, dostatecznie mocno akcentowane. System eu.bac uzupełnia lukę, którą postawiły systemy takie jak DGNB czy Green-Building, nieskupiające się dostatecznie na roli automatyki w budynkach.

Audyt eu.bac

Od początku 2013 roku eu.bac oferuje audyt automatyki budynkowej pod kątem efektywności energetycznej i zrównoważonej eksploatacji. Dobrze zaprojektowane i użytkowane systemy zapewniają nie tylko oczekiwany poziom komfortu, lecz także optymalizują zużycie energii. Metoda bazuje na istniejących normach (EN 15232, DIN V 18599) i została przebadana przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie. Dzięki audytom projektanci, inwestorzy i właściciele nieruchomości mogą ograniczyć koszty zużycia energii i koszty działania w całym cyklu życia budynku, oraz zapewnić efektywną i zrównoważoną eksploatację. Certyfikacja eu.bac daje użytkownikom gwarancję, że produkty i systemy zastosowane w budynku odpowiadają normom europejskim, dotyczącym efektywności energetycznej (np. EN 15232).

WAGO jest członkiem eu.bac

WAGO podjęło strategiczną decyzję o członkostwie w eu.bac, aby móc dalej rozwijać się na polu automatyki budynkowej: obecnie już siedem osób z działu techniki budynkowej należy do grona wykwalifikowanych audytorów systemu „eu.bac“. W trakcie audytu analizują oni przejrzystość systemu i informują szczegółowo o stanie technicznym. Certyfikacje eu.bac pomagają ograniczyć koszty zużycia energii i koszty eksploatacji oraz zapewnić efektywną i zrównoważoną pracę systemów HVAC oraz instalacji oświetleniowej i zacieniającej.

Twoja osoba kontaktowa w WAGO.

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami

Masz pytanie? Chętnie pomożemy.