building_elektroinstallateur_schaltschrank_2000x2000.jpg

Instalacje w budynku – szybko i sprawnie

Do puszek elektroinstalacyjnych, szaf sterowniczych czy instalacji elektrycznej w budynku – dzięki WAGO masz zawsze do dyspozycji optymalny produkt do podłączania przewodów. WAGO oferuje również rozwiązania do instalacji wtykowej.

Porady dla instalatorów

Szybkie, bezpieczne i niewymagające konserwacji połączenie – idealne do każdej aplikacji! Praktyczne wskazówki oraz porady dotyczące zastosowania produktów WAGO w aplikacjach specjalnych:

  • oprzewodowanie w puszce instalacyjnej
  • montaż w instalacjach dzwonkowych i domofonowych
  • oprzewodowanie puszki instalacyjnej przy użyciu przewodów linkowych
  • nowoczesna instalacja w skrzynkach rozdzielczych

Instalacja budynkowa

Rozwiązania

W WAGO znajdziesz zawsze właściwe rozwiązania i produkty do połączeń elektrycznych.

building_elektroinstalleteur_klingelanlage_serie243_2000x1500.jpg

Instalacje dzwonkowe i domofonowe

Seria 243 jest polecana do instalacji niskoprądowych. do montażu dzwonków i domofonów.


Zalety:

  • instalacja niewymagająca serwisowania
  • oszczędność miejsca przy dużej gęstości upakowania
  • możliwość podłączania przewodów o średnicach od 0,5 do 0,8 mm
h_ur_2273_0203_003_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie w puszce instalacyjnej

W puszkach instalacyjnych zawsze jest mało miejsca na montaż przewodów. Dlatego polecamy zastosowanie złączek do puszek instalacyjnych z serii 2273.


Zalety:

  • oszczędność miejsca: więcej miejsca w puszce instalacyjnej dzięki zmniejszeniu wymiarów złączek o 50%
  • bezpieczeństwo: przezroczysta obudowa ułatwiająca kontrolę pozycji wetkniętego przewodu
  • możliwość podłączania przewodów o przekroju od 0,5 do 2,5 mm2;
building_elektroinstallateur_221_klemme_2000x1500.jpg

Oprzewodowanie puszki instalacyjnej przy użyciu przewodów linkowych

Złączki instalacyjne z serii 221 są polecane do oprzewodowania puszek instalacyjnych przy użyciu przewodów linkowych.


Zalety:

  • oszczędność miejsca: idealne na małej przestrzeni w puszce instalacyjnej
  • komfortowa obsługa: łatwy montaż wtykowy przewodów dzięki niewielkiej sile docisku
  • bezpieczeństwo: komfortowy pomiar dzięki dwóm otworom pomiarowym, również przy podłączonych przewodach
building_elektroinstallateur_installation_kleinverteiler_2000x1500.jpg

Nowoczesna instalacja w skrzynkach rozdzielczych

Instalacyjne złączki piętrowe z serii 2003 i 2005 są zalecane do montażu przewodów w skrzynkach rozdzielczych.


Zalety:

  • montaż wtykowy przewodów jednodrutowych, bez użycia narzędzi
  • bogaty system mostkowania
  • najefektywniejszy system oznaczania
  • najwyższa obciążalność prądowa na rynku
alle-produkte_beschriftung_2000x1500_o.jpg

System oznaczania w szafie sterowniczej

Większa przejrzystość, krótszy czas serwisowania: właściwe oznaczenia przynoszą trwałe korzyści. WAGO oferuje szereg oznaczników do różnych zadań.

Wtykowa instalacja w pomieszczeniu

WINSTA® to system wielowtyków WAGO, optymalnie dostosowany do wysokich wymogów instalacji budynkowej. Umożliwia on realizację instalacji elektrycznych na zasadzie połączeń wtykowych, gwarantujących bezpieczeństwo, bezawaryjność i szybkość montażu. Dzięki zastosowaniu komponentów o przetestowanej jakości, w krótkim terminie uzyskuje się instalację skrojoną na miarę i niezawodną w działaniu.

Klik i gotowe!

WINSTA® pozwala zoptymalizować procesy. Modularny, wtykowy system instalacyjny składa się z konfekcjonowanych komponentów i przewodów. Najpierw powstaje projekt instalacji, a następnie określa się i zamawia potrzebne komponenty i przewody. Podzespoły elektryczne projektu – oprawy oświetleniowe, gniazdka instalacyjne czy urządzenia klimatyzacyjne – można zakupić u partnerów WINSTA® z już wbudowanymi wielowtykami lub wyposażyć je w odpowiednie wtyki WINSTA® jeszcze przed dostarczeniem ich do odbiorcy. Wszystkie elementy można szybko i bezpiecznie połączyć na placu budowy.

Zalety wtykowej instalacji budynkowej

System instalacji wtykowych WINSTA® jest optymalnym rozwiązaniem w budynkach użyteczności publicznej, w których wymagany jest powtarzalny układ instalacji elektrycznej lub rastrowy układ odbiorców. Kluczowymi elementami instalacji są oprawy oświetleniowe, zasilanie i rozdział energii w rozdzielnicach podłogowych oraz kanałach elektroinstalacyjnych. Częste zmiany konfiguracji instalacji elektrycznej to dobry powód, aby zastosować systemowe rozwiązanie na bazie wielowtyków, a w efekcie skrócić czas montażu i uniknąć błędów w oprzewodowaniu.

Więcej informacji

Tematy i rozwiązania na dziś i jutro

Instalacja wtykowa kontra konwencjonalna

System WINSTA® bazuje na konfekcjonowanych przewodach i standardowych komponentach, które są ze sobą łączone stosownie do wymagań instalacji. System instalacji wtykowych WINSTA® można szczególnie wykorzystywać wszędzie tam, gdzie wymagany jest powtarzalny układ instalacji elektrycznej dla modułowej zabudowy pomieszczeń. Takie rozwiązanie systemowe na bazie przewodów konfekcjonowanych pozwala na skrócenie czasu montażu oraz uniknięcie błędów w oprzewodowaniu. A ponieważ poszczególne komponenty WINSTA® są kodowane mechanicznie i kolorystycznie, błędne połączenie jest po prostu niemożliwe.

Protokoły i referencje z dziedziny techniki budynkowej

WAGO opracowuje produkty i rozwiązania, pozwalające szybko i łatwo realizować zadania wszelkiego typu. Nie boimy się innowacji, a klientom oferujemy indywidualne wsparcie.

Przegląd produktów

Najważniejsze kategorie produktów dla monterów instalacji elektrycznych

smartdesigner_2000x1125px.jpg

Smart Designer: narzędzie do projektowania online

Smart Designer umożliwia projektowanie układów dla elektrotechniki i automatyki, przy zastosowaniu komponentów WAGO w 3D.