Instrukcja

Oświetlenie przy użyciu kilku modułów I/O DALI

Moduł DALI multimaster (753-647) należy do standardu DALI IEC 62386. Standard DALI został opracowany przez producentów w celu ujednolicenia techniki sterowania urządzeniami pracującymi w sieci DALI.

Moduł o szerokości 12 mm funkcjonuje w połączeniu ze sterownikami i modułami I/O z serii 750 (BACnet, KNX, EnOcean, LON®, MODBUS i inne) jako interfejs DALI. Moduł DALI multimaster obługuje 64 adresy balastów („Control Gears“) i 64 adresy do czujników DALI. Każdy balast DALI może zostać przypisany do 16 grup i 16 scen. Dodatkowo moduł DALI multimaster oferuje 16 wirtualnych grup w sieci DALI. Balasty DALI mają unikalny adres, nadawany poprzez konfigurator DALI (bezpłatna wtyczka WAGO). Konfigurator jest dostępny jako samodzielne oprogramowanie pod Windows lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK. Dzięki zastosowaniu modułów WAGO-I/O-SYSTEM 750 można tworzyć kombinacje systemu sterowania DALI z innymi systemami. W jednym węźle sieciowym można umieścić kilka modułów mastera DALI. Maksymalna liczba modułów I/O podłączonych do sterownika zależy od rozmiaru pamięci wykorzystanej w aplikacji. Do programowej obsługi węzła sieciowego służy oprogramowanie WAGO-I/O-PRO. WAGO wspiera programowanie poprzez obszerną bibliotekę IEC-61131-3 z prostymi blokami funkcyjnymi do realizacji kompleksowych aplikacji oświetleniowych. Alternatywny tryb Easy-Mode umożliwia sterowanie oświetleniem przy wykorzystaniu gotowych funkcji bez konieczności programowania. Moduł I/O zapewnia także możliwość aktualizacji oprogramowania (dostosowanie do aktualnej edycji DALI). Do uruchomienia i serwisowania służy łatwe w obsłudze oprogramowanie narzędziowe, z którego można korzystać lokalnie lub w ramach oprogramowania WAGO-I/O-CHECK.

Zasilanie modułu DALI multimaster może być realizowane na dwa sposoby – poprzez:

  • przetwornik DC/DC (753-620) do zasilania pojedynczego modułu I/O DALI multimaster

  • zasilacz 787-1007 do zasilania wielu modułów DALI Multimaster (753-647) (Zastosowany tutaj!)



Specyfikacja:

2002-1301, 2002-1304, 2002-1307 i 2002-1392

  • 787-712

  • 2002-1301, 2002-1307 i 2002-1392

  • 787-1007

  • 249-116

  • 750-880

  • 750-402

  • 753-647

  • 750-600

  • 2851-8303



złączka przelotowa 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary
Nr kat. 2002-1301

złączka przelotowa 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; szary

złączka przelotowa 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II oraz Ex i; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski
Nr kat. 2002-1304

złączka przelotowa 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II oraz Ex i; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; niebieski

złączka PE 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony
Nr kat. 2002-1307

złączka PE 3-przewodowa; 2,5 mm²; do zastosowań Ex e II; opis z boku i na środku; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; żółto-zielony

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy
Nr kat. 2002-1392

ścianka końcowa/wewnętrzna; grubość 0,8 mm; pomarańczowy

zasilacz; Eco; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²
Nr kat. 787-712

zasilacz; Eco; 1-faz.; napięcie wyjściowe 24 V DC; prąd wyjściowy 2,5 A; LED DC OK; 4,00 mm²

blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary
Nr kat. 249-116

blokada końcowa bezśrubowa; szerokość 6 mm; na szynę TS 35 x 15 i 35 x 7,5; szary

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; do modułu DALI (753-647); 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 1,1 A; 2,50 mm²
Nr kat. 787-1007

zasilacz impulsowany po stronie pierwotnej; do modułu DALI (753-647); 1-faz.; napięcie wyjściowe 18 V DC; prąd wyjściowy 1,1 A; 2,50 mm²

sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD
Nr kat. 750-880

sterownik ETHERNET; 3. generacja; gniazdo karty SD

moduł wejść dwustanowych 4-kanałowy; 24 V DC; 3 ms
Nr kat. 750-402

moduł wejść dwustanowych 4-kanałowy; 24 V DC; 3 ms

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (montaż natynkowy)
Nr kat. 2851-8303

DALI MSensor 02 5DPI 41rs (montaż natynkowy)

Osoba kontaktowa w WAGO

PL-Magda_Siodlo-2000-2000

WAGO ELWAG sp. z o.o.

Centrala Spółki

Skontaktuj się z nami