W październiku 2024 roku otwarto nowoczesny i stylowy Hilton Garden Inn w Radomiu. Jesteśmy podekscytowani, że wiedza i zaangażowanie naszych partnerów wspiera funkcjonalność tak nowoczesnego obiektu, a także wpływa na jego efektywność energetyczną i bezpieczeństwo. Współpraca z zespołem inwestora była wyjątkowo owocna, a same rozwiązania techniczne stanowią przykład najnowszych trendów w automatyce budynkowej.
To już kolejny obiekt hotelowy, w którym zastosowano zaawansowane rozwiązania WAGO. Nasz partner - firma SEMTER sp. z o.o. - zakończył projekt oraz kompleksową realizację systemu BMS oraz kompleksową realizację instalacji elektrycznych. System BMS WAGO Visu Building umożliwia tworzenie rozległych systemów wizualizacji, monitoringu i sterowania systemami automatyki budynku. Dzięki temu istnieje możliwość dostępu do wszystkich instalacji budynkowych z poziomu jednego stanowiska operatorskiego.
Inteligentne sterowanie i pełna integracja systemów
Hotel został wyposażony w nowoczesny system sterowania oświetleniem DALI, który pozwala na precyzyjne dostosowanie natężenia światła do potrzeb użytkowników. Zintegrowano także system oświetlenia awaryjnego, co zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa.
Zaawansowana technologia objęła również klimatyzację – system VRF został w pełni zintegrowany, umożliwiając efektywne zarządzanie temperaturą w całym obiekcie. W ramach inwestycji wykonano także automatykę węzła ciepła oraz central wentylacyjnych, wykorzystując nowoczesne sterowniki BC100 oraz PFC 200.
Dodatkowo, hotelowa infrastruktura obejmuje automatyczne regulatory VAV, a także zaawansowaną integrację systemów konferencyjnych oraz oświetlenia w salach spotkań.
Monitoring i bezpieczeństwo na najwyższym poziomie
Pełny monitoring technologiczny obejmuje instalacje sanitarne, elektryczne i wentylacyjne, a także system monitorowania zużycia energii elektrycznej. Obiekt został wyposażony w detekcję gazów niebezpiecznych, takich jak CO oraz freon, co zwiększa bezpieczeństwo zarówno gości, jak i personelu.
Ponadto, w hotelu zintegrowano sterownik agregatu prądotwórczego oraz wdrożono system monitoringu zabezpieczeń średniego napięcia (SN), co zapewnia niezawodność dostaw energii.
Komfort i bezpieczeństwo gości
Nowoczesne technologie w hotelu to nie tylko komfort, ale przede wszystkim bezpieczeństwo gości. Obiekt został wyposażony w zautomatyzowane centrale wentylacyjne, które zapewniają optymalną jakość powietrza w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo zastosowano system detekcji gazów niebezpiecznych zarówno w pokojach, jak i w garażach podziemnych, co pozwala na natychmiastowe wykrycie ewentualnych zagrożeń i szybką reakcję. Dzięki tym rozwiązaniom hotel spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfortu pobytu.
Kompleksowa realizacja instalacji elektrycznych przez SEMTER sp. z o.o.
Generalnym wykonawcą kluczowych instalacji była firma SEMTER sp. z o.o., która poza systemem BMS zrealizowała:
Kompletną instalację elektryczną, w tym dostawę rozdzielnicy głównej i rozdzielnic oddziałowych oraz instalację oświetlenia podstawowego i awaryjnego.
Pełną instalację SN wraz z przyłączem, obejmującą dostawę i montaż rozdzielnicy RSN oraz transformatora o mocy 800 kVA.
Instalację agregatu prądotwórczego 400 kVA z systemem tankowania z poziomu 0 budynku (agregat umieszczony na dachu) oraz zabudową SZR.
Zabudowę układu kompensacji mocy biernej o mocy 50 kVAR.
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań hotel nie tylko zapewnia swoim gościom wyjątkowy komfort, ale również jest przykładem efektywnego zarządzania energią i zasobami. To kolejny krok w stronę inteligentnych budynków, które łączą luksus z technologią przyszłości.